Picomag – Das smarte plug-and-play-Durchflussmessgerät für Hilfskreisläufe
Magnetisch-induktive Durchflussmesstechnik im Taschenformat
Übersichtliche Anzeige mit Diagnosefeld
Auf der großen bedienerfreundlichen Anzeige lassen sich Durchfluss, Temperatur und Summenzähler schnell und einfach ablesen. Während des Messbetriebs auftretende Fehler, zum Beispiel eine Teilrohrfüllung oder eine Temperaturüberschreitung, werden durch Diagnosesymbole gemäß Namur-Empfehlung NE 107 sofort angezeigt. Je nach Einbaulage dreht sich das Anzeigenfeld zudem automatisch, sodass eine optimale Ablesbarkeit jederzeit gewährleistet ist. Und nicht zuletzt können durch einfaches Klopfen auf die Gehäuseoberfläche Konfigurationsparameter sofort abgerufen und kontrolliert werden.
Drahtloses Konfigurieren und in Betrieb nehmen via Bluetooth
Mit der Bluetooth-Verbindung ist eine drahtlose Konfiguration oder Datenabfrage selbst an schwer zugänglichen Messstellen bis 10 Meter Entfernung möglich. Die kostenlose SmartBlue App von Endress+Hauser erlaubt dem Benutzer dabei ein einfaches und schnelles Navigieren durch alle Geräte- und Diagnosefunktionen. Zudem ist es möglich, Gerätekonfigurationen abzuspeichern und auf weitere Picomag Messgeräte zu übertragen. Für die Archivierung und Weiterleitung können Konfigurationen als PDF-Datei exportiert werden.
![Bild von Bluetooth-Verbindung](/__image/a/4619365/k/2e4b5b067756addb4b1e29f19dfc3b4222f087e1/ar/15-10/w/240/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/Movie_PCF_Picomag_Initial_Commissioning_2017_EN_1080p_V01_bluetooth_poster.jpg)
Dank seiner Kompaktheit kann Picomag auch bei engsten Raumverhältnissen problemlos in alle Rohrleitungen bis 50 Millimeter (2") Durchmesser eingebaut werden. Dafür stehen verschiedene Prozessanschlüsse zur Verfügung wie NPT-Gewinde, R-Gewinde, Innengewinde, Tri-Clamp oder Victaulic. Picomag ist überall dort eine kostenoptimierte Lösung, wo es auf hohe Wiederholbarkeit (±0,2% v.E.) und damit auf zuverlässige Messwerte ankommt – beispielsweise für die korrekte Messung von Wasserströmen oder für das Minimieren von Energiekosten in Hilfskreisläufen.
![Picomag DN 15...25 (1/2...1") Picomag DN 15...25 (1/2...1")](/__image/a/4396107/k/16b8056354ce359c13f230c741cbac3e89f1c5e8/ar/15-10/w/240/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/Picomag%20(DMA)%20The%20economical%20flowmeter%20for%20process%20quality%20control%20and%20monitoring%20-%20PP01.jpg)
Optimale Systemintegration dank IO-Link-Technologie
Ein weiteres Highlight ist die digitale Datenübertragung zu Prozessleitsystemen mittels IO-Link-Technologie. Dieser Kommunikationsstandard ist mit allen gängigen Feldbussystemen kombinierbar und bietet so höchste Flexibilität bei der Installation in bestehende Anlageninfrastrukturen. Der IO-Link-Master erlaubt Benutzern den umfassenden Datenzugriff über eine Schaltwarte. Weitere Vorteile der IO-Link-Technologie sind die automatische Übertragung von Parametern nach einem Gerätetausch sowie der geringe Verkabelungsaufwand gegenüber herkömmlicher Verdrahtung.
Klicken Sie hier, um alle Produktdetails zu erhalten!
Lesen Sie mehr zu ähnlichen Themen:
Downloads
-
Picomag – eBook (EN)
Das smarte plug-and-play-Durchflussmessgerät für Hilfskreisläufe. Greifen Sie über das e-book einfach auf zugehörige Tools wie die SmartBlue App, Filme oder Broschüren zu.
Dateigröße:
Dateiname:
-
Picomag – Innovationsbroschüre
Durchflussmesstechnik im Taschenformat. Für das zuverlässige Messen von leitfähigen Flüssigkeiten.
Dateigröße:
Dateiname: