Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.

Promag W 300/400/500
für uneingeschränkte Durchflussmessungen

Das weltweit erste magnetisch-induktive Durchflussmessgerät, das unabhängig von Strömungsprofil und Einbauort misst

Erscheinungsdatum: 02.01.2020

In der Wasser- und Abwasserindustrie ist eine hohe Messgenauigkeit für die optimale Prozessregelung unerlässlich. Unterschiedliche Einflüsse wie ein engmaschiges Rohrleitungsnetz oder Hindernisse im Rohr verursachen Strömungsturbulenzen, welche die Genauigkeit beeinträchtigen. Promag W von Endress+Hauser bietet mit der Option „0 x DN Full Bore“ eine weltweit einzigartige Lösung für diese Herausforderung: maximale Messleistung ohne Rohreinschnürung und somit ohne Druckverlust.

Vorteile

  • Beste Messleistung unabhängig vom Strömungsprofil

  • Erstes und einziges magnetisch-induktives 0 x DN Durchflussmessgerät ohne Einschnürung im Messrohr und dadurch ohne Druckverlust

  • Perfekte Lösung für den Einbau bei engen Platzverhältnissen, z.B. in Skids; besonders nach Armaturen und anderen Turbulenzen erzeugenden Hindernissen im Rohr

Promag W 300/400/500 Durchflussmessgeräte mit der Option „0 x DN Full Bore“ ermöglichen Messungen mit hoher Genauigkeit (±0,5%). Sie eignen sich besonders für den Einbau bei engen Platzverhältnissen, zum Beispiel in Skids, da sie keine Ein- und Auslaufstrecken benötigen. Häufig auftretende Wirbelströmungen nach Hindernissen wie Rohrbögen, Einsteckmessgeräten, Ablagerungen an der Rohrwand, hineinragenden Dichtungen oder unterschiedlichen Innendurchmessern sind für Promag W (0 x DN Full Bore) somit kein Problem. Dank der Bauart ohne Einschnürung entsteht zudem keinerlei Druckverlust.

Innovative Messsignal-Analyse

Durch das neuartige Messkonzept von Promag W (0 x DN) erfassen mehrere Messelektroden die Strömung. Die damit im Vergleich zu Standardgeräten höhere Messdatendichte sowie die verfeinerte Signalanalyse ermöglichen so auch bei Wirbelströmungen verlässliche Messresultate.

Flexibler Einbau ohne Druckverlust

Bisher mussten Anlagenbetreiber bei gestörter Strömung entweder die empfohlenen Ein- und Auslaufstrecken einhalten oder ein Messgerät mit eingeschnürtem Messrohr einsetzen, das Wirbelströmungen beruhigt. Oft sind genügend lange gerade Rohrabschnitte aber nicht vorhanden und Einschnürungen verursachen Druckverlust und erhöhten Energieverbrauch beim Pumpenbetrieb und dadurch auch höhere Energiekosten. Mit der neuen Option „0 x DN Full Bore“ sind verlässliche Messwerte, ein flexibler Einbau und ein kosteneffizienter Messbetrieb in Kombination kein Widerspruch mehr.

Messumformer für die nahtlose Systemintegration

Promag W ist mit unterschiedlichen Messumformern kombinierbar: als Kompaktausführung (Proline 300/400) oder als Getrenntausführung (Proline 400/500) mit bis zu vier Ein- und Ausgängen. Die Proline Messumformer machen bei Leistung und Genauigkeit keine Kompromisse. Die digitale Signalverarbeitung beginnt bereits im intelligenten Messaufnehmer und ist die Grundlage für eine zuverlässige, hochgenaue Messung. Ein vollständiger Zugriff auf alle Messdaten, einschließlich der durch Heartbeat Technology gewonnenen Diagnosedaten, ist jederzeit möglich – dank digitaler Datenübertragung oder über die Ein- und Ausgänge.

Lesen Sie mehr zu ähnlichen Themen:

Downloads

    Proline Promag W 300/400/500 0 x DN Full Bore

    Innovationsbroschüre – Das weltweit erste magnetisch-induktive Durchflussmessgerät für uneingeschränkte Messungen

Presseliste

Erhalten Sie die nächsten Pressemitteilungen und News direkt in Ihr Postfach. Bleiben Sie auf dem Laufenden, indem Sie sich für die Presseliste von Endress+Hauser anmelden.

Endress+Hauser Presseverteiler

Endress+Hauser verschickt regelmäßig Pressemitteilungen zu aktuellen Themen und Unternehmensinformationen an Medienvertreter.

Wählen Sie die Themen aus, die Sie interessieren: *
Wählen Sie die Branchen aus, für die Sie sich interessieren:

Persönliche Daten

Die mit * gekennzeichneten Felder müssen ausgefüllt werden. Sie erhalten eine E-Mail mit einer Bestätigung Ihrer Anmeldung und dem dazugehörigen Internet-Link. Ihre Daten werden nur für die Personalisierung Ihres Newsletters verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Die Angabe der Daten ist freiwillig. Aus statistischen Gründen werden wir ein anonymes Link-Tracking durchführen.

  • Perfekt für Basisanwendungen

  • Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

  • Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen

  • Einfache Auswahl, Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

  • Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich

  • Einfache Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

  • Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung

  • Einfache Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

Variabel

FLEX Auswahl Leistungsumfang Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental Auswahl

Perfekt für Basisanwendungen

Leistungsumfang
Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean Auswahl

Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen

Leistungsumfang
Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended Auswahl

Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle

Leistungsumfang
Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert Auswahl

Herausragende Leistung für besondere Anwendungen

Leistungsumfang
Einfache Auswahl

Variabel