Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.

Sichere Trübungsmessung ganz ohne Produktverlust

Laborgenauigkeit mit dem Prozesssensor Turbimax CUS52D

Erscheinungsdatum: 29.08.2014

Präzise und zuverlässig

Selbst in klarstem Wasser misst der Turbimax CUS52D jede noch so geringe Trübung präzise und zuverlässig (nach ISO7027). Der optische Sensor ist so konstruiert, dass er von Zu- bis Auslauf in allen Messstellen der Wasserproduktion einsetzbar ist. Auf diese Weise überwacht er durchgängig die Wasserqualität mit einer Präzision, die Labormessungen oftmals noch übertrifft.

Hygienisches Design

Dank seines hygienischen Designs kann der CUS52D direkt in Rohrleitungen eingebaut werden. Zum einen sind so keine aufwändigen Bypass-Installationen mehr erforderlich. Zum anderen gehören Wasser- und Produktverluste der Vergangenheit an. Die Installation des Sensors gelingt im Handumdrehen. Er hat die digitale Memosens-Technologie und eine Werkskalibrierung bereits an Bord, so dass er „Plug&Play“ in den Prozess gebracht werden kann.

Spezielle Oberfläche verhindert Anhaften

Luftblasen und Verschmutzungen sind die alltäglichen Herausforderungen bei der Trübungsmessung. Die spezielle Oberfläche des CUS52D verhindert das Anhaften von Biofilmen und Partikeln. Gleichzeitig hält er einem Druck von 10 bar stand, wodurch sich Luftblasen einfach auflösen. Besonders hartnäckige Fälle von Verschmutzungen löst die Ultraschallreinigung CYR52 von außen, ohne direkten Produktkontakt. So lassen sich Serviceintervalle perfekt planen und Trübungsmessungen über einen längeren Zeitraum wartungsfrei betreiben.

Klicken Sie hier für mehr Informationen zum Turbimax CUS52D >>>

Lesen Sie mehr zu ähnlichen Themen:

Presseliste

Erhalten Sie die nächsten Pressemitteilungen und News direkt in Ihr Postfach. Bleiben Sie auf dem Laufenden, indem Sie sich für die Presseliste von Endress+Hauser anmelden.

Endress+Hauser Presseverteiler

Endress+Hauser verschickt regelmäßig Pressemitteilungen zu aktuellen Themen und Unternehmensinformationen an Medienvertreter.

Wählen Sie die Themen aus, die Sie interessieren: *
Wählen Sie die Branchen aus, für die Sie sich interessieren:

Persönliche Daten

Die mit * gekennzeichneten Felder müssen ausgefüllt werden. Sie erhalten eine E-Mail mit einer Bestätigung Ihrer Anmeldung und dem dazugehörigen Internet-Link. Ihre Daten werden nur für die Personalisierung Ihres Newsletters verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Die Angabe der Daten ist freiwillig. Aus statistischen Gründen werden wir ein anonymes Link-Tracking durchführen.