Wasserqualität
Vor Ort Tests auf PCR-Basis für die Wasser- und Abwasserindustrie
Vereinfachen Sie Ihre Qualitätskontrolle des Wassers mit einem System, das den gesamten Arbeitsablauf von der Probe bis zur Antwort automatisiert.
Zielsetzung
Das Testen der Wasserqualität ist unerlässlich, um sicheres Wasser in der Produktion und bei der Wiederverwendung zu gewährleisten. Verunreinigungen stellen ein ernstes Gesundheitsrisiko dar, wenn sie nicht entdeckt werden. Daher sind strenge Tests unerlässlich, um letztlich die Produktsicherheit zu gewährleisten.
Unser System prüft, ob das Wasser für den Einsatz in der Produktion geeignet ist, ohne dass es zu Verzögerungen kommt. Zudem kann das Wasser mit einem einfachen Arbeitsablauf getestet werden, um eine sichere Wiederverwendung des Wassers sicherzustellen und eine nachhaltige Wasserwirtschaft zu fördern.
Was bieten wir an?
Vor Ort PCR-Analysen für:
Prozesswasser
Die Prüfung, ob das Wasser den Produktionsstandards entspricht
Schnelles Ergreifen von Gegenmaßnahmen, um einen Produktionsstillstand zu vermeiden
Wasserwiederverwendung
Die Untersuchung von Wasser auf Verunreinigungen vor der Wiederverwendung
Die Gewährleistung der Produktsicherheit
Wie hilft es dem Produktionsprozess?
Kontamination beeinträchtigt die Produktion
Durch die Identifizierung der Kontaminationsquelle können gezielt wirksame Maßnahmen geplant werden, was Ressourcen wie Personal und Material schont.
Kontamination beeinträchtigt die Wiederverwendung von Wasser
Das Wasser kann vor der Wiederverwendung getestet werden, um sicherzustellen, dass es den Sicherheitsstandards entspricht und die Produktqualität garantiert.
Späte Feststellung erhöht Risiko
Durch die Identifizierung von Produktionsproblemen wird das Risiko einer späten Erkennung verringert. Die Ergebnisse werden intern erzielt, ganz ohne Probenversendung.
Wie hilft es Ihrer Marke?
Ausbreitung der Kontamination beeinträchtigt das Markenimage
Durch die Aufrechterhaltung hoher Standards im Bezug auf Wasser wird das Vertrauen und der Ruf der Marke gesichert.
Wie funktioniert es?
Das Endress+Hauser BioSense Analysis System nutzt das universelle Device BAB00 und spezielle applikationsspezifische Kits, um den gesamten Laborprozess von der Probe bis zum Ergebnis zu automatisieren.
Mehr darüber erfahren, können Sie hier!
Kits für die Testung von Wasserqualität:
Listeria Detect Kit
Test für die Analyse von Prozesswasser
Identifizierung von Listeria spp. und Listeria monocytogenes
Water Quality Detect Kit
Test für die Analyse von Wasser und Prozesswasser
Identifizierung von Enterobacteriaceae, Enterokokken und E. coli inkl. Shigella
Genauere Informationen zu verfügbaren Produkten sowie die Möglichkeit zur Angebotsanfrage sind auf den Märkte-Seiten, in welchen die Produkte verfügbar sind (DE, AT, CH), angehängt.
Vorteile
Einfach – das benutzerfreundliche System vereinfacht die Qualitätsprüfung des Wassers und ermöglicht es den Betreibern, schnell auf Kontaminanten zu prüfen, ohne dass spezielles Personal oder Laborausrüstung erforderlich ist.
Schnell – modernste mikrofluidische Automatisierung liefert schnelle Ergebnisse und beschleunigt
Entscheidungsfindung, um sauberes und sicheres Wasser zu gewährleisten.Vor Ort – die kompakte Bauweise des Systems ermöglicht es, die PCR direkt vor Ort durchzuführen, so dass der gesamte Kontrollprozess in der Einrichtung verbleibt.