Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.
  • Verlauf
Endress+Hauser BioSense Device

Endress+Hauser
BioSense Device BAB00

Testen Sie Ihre Produkte mit nur einem universellen Gerät auf zahllose Qualitätsparameter.

Das Device umfasst die gesamte Hardware, die für das Prozessieren des Detektionsmodules benötigt wird. Die zugehörige Steuerungssoftware steuert das Gerät und analysiert die Daten – eine manuelle Dateninterpretation ist nicht erforderlich.

Vorteile

  • Automatisiert den gesamten Arbeitsablauf von der Probe bis zum Ergebnis

  • Nur wenige einfache Handhabungsschritte

  • Keine zusätzlichen Geräte nötig (z. B. Zentrifuge/Filteranlage)

  • Kein geschultes Laborpersonal erforderlich

  • Bearbeitungszeit: ~60 Minuten (abhängig von der Anwendung)

Funktionsweise

Das Device ermöglicht den präzisen automatisierten Nachweis von Qualitätsparametern mittels qPCR und den anwendungsspezifischen Kits - und das bequem vor Ort!

Die begleitende Control-Software leitet Sie einfach durch den Analyseprozess von der Probe bis zum Ergebnis und speichert die Testergebnisse.

Produktdetails

Anzahl der Proben pro Lauf: 1-2
Control Software:
lauffähig auf jedem Windows-PC oder vorinstalliert auf einem optional verfügbaren Laptop
Bestellnummer:
BAB00-A00A1+1​

FAQ – Häufig gestellte Fragen

Genauere Angaben zur Handhabung sowie weitere Produktdetails, siehe FAQ.
Diese wird regelmäßig aktualisiert.

Downloads

Wie kann das Device BAB00 bestellt werden?

In Deutschland benutzen Sie bitte das Kontaktformular, um ein unverbindliches Angebot anzufordern.

In Österreich und der Schweiz bestellen Sie das Produkt bitte über den zugehörigen Shop (AT/CH).

Endress+Hauser BioSense Device und Control Software ©Endress+Hauser

Device und Control Software

play-rounded-fill play-rounded-outline play-sharp-fill play-sharp-outline
pause-sharp-outline pause-sharp-fill pause-rounded-outline pause-rounded-fill
00:00

Video der Control Software, eingesetzt in Kombination mit dem Device BAB00

Device und Control Software

Neugierig? Fordern Sie hier Ihr unverbindliches Angebot an

Füllen Sie bitte das Formular aus und wir setzen uns schnellstmöglich mit Ihnen in Verbindung.

*Pflichtfelder