![CHROMP Produktbild von: CHROMP](https://portal.endress.com/webapp/picturepool/500/0/CHROMP.jpg)
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.
Bitte sehen Sie sich die neue Generation unter "Vorgänger/Nachfolger" an, oder wenden Sie sich an Ihre lokale Endress+Hauser Niederlassung.
![CHROMP Produktbild von: CHROMP](https://portal.endress.com/webapp/picturepool/500/0/CHROMP.jpg)
Zum Registrieren von analogen Meßwerten.
- 6 analoge Eingangskanäle galvanisch
getrennt, -999,9 mV .. 999,9 mV;
-50 V... +50 V, 8 verschiedene
Thermoelemente oder: 6 analoge
Eingangskanäle, nicht galvanisch
getrennt PT 100
- Meßperiode 15 s / 6 Kanäle
- Skalierbare Eingänge
(-999,9...9999,0) mit Exponent
- Freie Programmierung von Kanal-
kennzeichnung und physikalischer
Dimension (bis 7 Stellen)
- LED-Meßwertanzeige
- Kontaktfreies optisches Servosystem
- Papierkassette mit Faltpapier Papier-
breite 120 mm, Darstellbreite 100 mm
- Echtzeituhr mit Datum/Uhrzeit
- Datensicherung bei Ausfall der
Versorgungsspannung
- Rasterung selbstdruckend
- Listenausdruck der eingestellten
Parameter
- Alphanumerischer Druck der Kanal-
parameter
- Digitaler Ausdruck der Momentanwerte
auf Knopfdruck
- Vorschubgeschwindigkeit
10...1200 mm/h einstellbar
- Skalenspreizung (Signallupe)
- Grenzwertüberwachung
- Digitales Eingangsfilter,einstellbar
- Selbstdiagnose mit optischer Anzeige
-
Nachfolger
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
FLEX Auswahl Leistungsumfang Einfache Auswahl - F
- L
- E
- X
Fundamental Auswahl
Perfekt für Basisanwendungen
Leistungsumfang Einfache Auswahl - F
- L
- E
- X
Lean Auswahl
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
Leistungsumfang Einfache Auswahl - F
- L
- E
- X
Extended Auswahl
Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle
Leistungsumfang Einfache Auswahl - F
- L
- E
- X
Xpert Auswahl
Herausragende Leistung für besondere Anwendungen
Leistungsumfang Einfache Auswahl Variabel
-