
Spezifikation im Überblick
-
Eingang
12 analog (max) (U, I, TC, RTD, Frequenz, Impuls)
6 digital (max) -
Ausgang
6 Relais (max)
1 Messumformerspeisung -
Anzeige
TFT 5,7" Farbgrafikdisplay
-
Hilfsenergie
100…230 V AC +/-10%
24V (-10%, +15%) AC/DC -
Speicher/Aufzeichnung
Interner Speicher
SD Karte
USB Stick -
Speichermedium
Interner Speicher
SD Karte
USB Stick
Anwendungsgebiet
Sichere und lückenlose Datenaufzeichnung und Visualisierung aller Prozessabläufe. Die Ansprüche an die Prozessüberwachung und Datenaufzeichnung werden immer vielfältiger. Der Universal Data Manager Ecograph T RSG35 erfasst, visualisiert und überwacht analoge oder digitale Eingangssignale. Das Gerät ist einfach zu bedienen und vereinfacht die Datenarchivierung. Durch die Vielzahl an Kommunikationsmöglichkeiten ist eine einfache Systemanbindung möglich.
Der Ecograph T ist die passende Lösung in den verschiedensten Applikationen wie u.a.:
Qualität- und Mengenüberwachung in der Wasser- und Abwasserindustrie
Überwachung der Prozesse in Kraftwerken
Anzeigen und registrieren von kritischen Prozessparametern
Tank- und Füllstandsüberwachung
Temperaturüberwachung in der Metallverarbeitung
Vorteile
Vielseitig: Bis zu 12 Universaleingänge erfassen unterschiedlichste Messsignale
Übersichtlich: 5,7“ TFT-Display zur Anzeige der Messwerte in bis zu vier Gruppen in Digital-, Bargraph-, Wasserfall- und Kurvendarstellung
Sicher: Archiviert zuverlässig durch internen Speicher und separate SD-Karte
Einfach: Intuitive Bedienung über Navigator (Drehdrückrad) vor Ort, oder anwenderfreundlich am PC über integrierten Webserver
Kompakt: Geringe Einbautiefe, spart Platz und Geld
Systemfähig: Gängige Schnittstellen wie Ethernet, RS232/485, USB und optional Slave-Funktion für Modbus RTU/TCP
Informativ: E-Mail-Benachrichtigung bei Alarmen und Grenzwertüberschreitung
Videos
Lean Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl

-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
FLEX Auswahl | Leistungsumfang | Einfache Auswahl |
---|---|---|
Fundamental Auswahl Perfekt für Basisanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Lean Auswahl Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Extended Auswahl Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Xpert Auswahl Herausragende Leistung für besondere Anwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
Variabel |
Vorgänger
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Ecograph T, RSG35
Deutsche Version - 07/2021
Universal Data Manager
EN DE 30/07/202103/09/201801/08/201822/12/201714/12/2016Sprache:
Deutsch
Version:
30/07/2021
Dateigröße:
4.5 MB
Dateiname:
BA01146RDE_0821.pdf
-
-
-
Anwendungssoftware
USB driver "USB_ECM.zip" (V2.54.0.0)
Language neutral - 11/2017
for Ecograph T RSG35 and Memograph M RSG45
Sprache:
Language neutral
Version:
30/11/2017
Dateigröße:
1.6 MB
Dateiname:
USB_ECM.zip
-
-
-
Technische Information (TI)
Ecograph T, RSG35
Universal Data Manager
EN DE 21/09/202131/08/201830/07/201831/03/201601/10/2015Sprache:
Deutsch
Version:
21/09/2021
Dateigröße:
1.8 MB
Dateiname:
TI01079RDE_0621.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
FDM Field Data Manager Software MS20, MS21
Datenmanagement und Visualisierung
EN DE 04/10/202127/07/202109/05/201916/05/201724/03/2016Sprache:
Deutsch
Version:
04/10/2021
Dateigröße:
5.9 MB
Dateiname:
BA288R09DE_1221.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
BA Ecograph T, RSG35
Universal Data Manager
Zusatzanleitung Modbus RTU/TCP SlaveEN DE 31/01/202429/09/201505/08/2013Sprache:
Deutsch
Version:
31/01/2024
Dateigröße:
1.8 MB
Dateiname:
BA01258RDE_0324-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Ecograph T, RSG35
Universal Data Manager
EN DE 30/07/202103/09/201801/08/201822/12/201714/12/2016Sprache:
Deutsch
Version:
30/07/2021
Dateigröße:
4.5 MB
Dateiname:
BA01146RDE_0821.pdf
-
-
-
Kurzanleitung (KA)
Ecograph T, RSG35
Universal Data Manager
EN DE 21/09/202128/07/201401/01/201418/07/2013Sprache:
Deutsch
Version:
21/09/2021
Dateigröße:
2.5 MB
Dateiname:
KA01132RDE_0421.pdf
-
-
-
Einbauanleitung (EA)
XPR0007-A3
Einbauanleitung für den Austausch des Ersatzteilkit Anzeige
EN DE 30/01/2025Sprache:
Englisch
Version:
30/01/2025
Dateigröße:
0 B
Dateiname:
71230670.pdf
-
-
-
Einbauanleitung (EA)
XPR0007-A1
Einbauanleitung für den Austausch oder Nachrüstung der Analogkarte RSG35
EN DE 30/01/2025Sprache:
Englisch
Version:
30/01/2025
Dateigröße:
0 B
Dateiname:
71230657.pdf
-
-
-
Einbauanleitung (EA)
XPR0007-A5 XPR0007-A7
Einbauanleitung für den Austausch des Frontrahmen RSG35
EN DE 30/01/2025Sprache:
Englisch
Version:
30/01/2025
Dateigröße:
0 B
Dateiname:
71287339.pdf
-
-
-
Einbauanleitung (EA)
71230681
Einbauanleitung für den Austausch des Kartenhalter RSG35
EN DE 30/01/2025Sprache:
Englisch
Version:
30/01/2025
Dateigröße:
0 B
Dateiname:
71230681.pdf
-
-
-
Einbauanleitung (EA)
XPR0007-B1
Einbauanleitung für den Austausch des Motherboard RSG35
EN DE 30/01/2025Sprache:
Englisch
Version:
30/01/2025
Dateigröße:
0 B
Dateiname:
71230676.pdf
-