Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.
Bitte sehen Sie sich die neue Generation unter "Vorgänger/Nachfolger" an, oder wenden Sie sich an Ihre lokale Endress+Hauser Niederlassung.
Vorgänger
-
Nachfolger
-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
FLEX Auswahl Leistungsumfang Einfache Auswahl - F
- L
- E
- X
Fundamental Auswahl
Perfekt für Basisanwendungen
Leistungsumfang Einfache Auswahl - F
- L
- E
- X
Lean Auswahl
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
Leistungsumfang Einfache Auswahl - F
- L
- E
- X
Extended Auswahl
Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle
Leistungsumfang Einfache Auswahl - F
- L
- E
- X
Xpert Auswahl
Herausragende Leistung für besondere Anwendungen
Leistungsumfang Einfache Auswahl Variabel
-
-
-
Technische Information (TI)
Cerabar T PMC131, PMP131, PMP135 Technische Information
Prozessdruckmessung
Drucktransducer mit Keramik- und Metallsensoren
Für Absolut- und Relativdruckmessung bis 400 bar (6000 psi)
Langzeitstabil, überlastfest und zuverlässigEN DE 01/02/201728/05/201512/02/201508/01/201513/09/2012Sprache:
Deutsch
Version:
01/02/2017
Dateigröße:
1.3 MB
Dateiname:
TI00415PDE_2017.pdf
-
-
-
Technische Information (TI)
Drucktransducer cerabar T PMP 131
Drucktransducer mit Polysiliziumsensor
Für Absolut- und Überdruckmessung bis 400 bar
Einsatz auch im Ex-BereichEN DE 01/04/2003Sprache:
Deutsch
Version:
01/04/2003
Dateigröße:
168.7 KB
Dateiname:
TI291PDE_0403.PDF
-
-
-
Kurzanleitung (KA)
Cerabar T PMP131 Operating Instructions
Pressure Transducer
EN DE 01/02/201712/02/201513/09/201201/07/200801/06/2005Sprache:
Englisch
Version:
01/02/2017
Dateigröße:
224 KB
Dateiname:
KA00103PA6_1517.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
Cerabar T PMP131, PMP135 Ga/Gb Ex ib IIC T6 X 1 Ex ib IIC T6 Gb X Safety Instructions
Process Pressure
EN DE 30/09/2016Sprache:
Englisch
Version:
30/09/2016
Dateigröße:
111.8 KB
Dateiname:
XA01548PEN_0116.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
Safety Instructions Cerabar T PMC131, PMP131, PMP135
II 3 G EEx nA
EG 02 010 (ATEX)EN DE 20/07/2006Sprache:
Englisch
Version:
20/07/2006
Dateigröße:
217.7 KB
Dateiname:
XA191PA3.PDF
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
Safety Instructions Cerabar T PMP131, PMP135
II 1/2 G Ex ib IIC T6 Ga/Gb
II 2 G Ex ib IIC T6 Gb
PTB 02 ATEX 2062 X (ATEX)EN DE 05/04/201626/05/201416/05/201201/04/2002Sprache:
Englisch
Version:
05/04/2016
Dateigröße:
963.5 KB
Dateiname:
XA00142PA3_1516.pdf
-
-
-
Sonderdokumentation (SD)
Cerabar S, Cerabar M, Cerabar T, Deltabar S PMP731, PMP41, PMP131, PMD235
Erklärung zur Druckgeräterichtlinie
Declaration to Pressure Equipment Directive
Déclaration relative à la Directive Equipements sous PressionEN DE 01/07/2002Sprache:
Englisch
Version:
01/07/2002
Dateigröße:
304.7 KB
Dateiname:
SD141PA3.pdf
-
-
-
Sonderdokumentation (SD)
Cerabar T, PMC 131, PMP 131, PMP135
Handbuch zur Funktionalen Sicherheit
Cerabar T PMP131, PMC131, PMP135
Drucktransducer mit 4...20 mA-AusgangssignalEN DE 01/11/200601/10/200601/02/200601/02/2003Sprache:
Deutsch
Version:
01/11/2006
Dateigröße:
858.2 KB
Dateiname:
SD160PDE_1006.pdf
-
-
-
Sonderdokumentation (SD)
Pressure Equipment Directive (PED)
Pressure measurement
EN DE 01/12/202009/02/201805/12/2016Sprache:
Englisch
Version:
01/12/2020
Dateigröße:
269.9 KB
Dateiname:
SD01893PA3_0320.pdf
-
-
-
Sonderdokumentation (SD)
Weld-in adapter G1, G3/4 Special Documentation
Weld-in adapter G1, G3/4
EN DE 21/04/2012Sprache:
Englisch
Version:
21/04/2012
Dateigröße:
224.8 KB
Dateiname:
SD00352F_01.12.pdf
-