Spezifikation im Überblick
-
Genauigkeit
0,5%
-
Prozesstemperatur
-25…+85°C
-
Druck Messbereich
400 mbar…+40 bar
-
Messzelle
400 mbar…+40 bar
Anwendungsgebiet
Der Cerabar PMP11 ist der preisattraktivste kompakte Drucktransmitter in seinem Segment. Der piezoresistive Sensor kann Relativdruck von 400 mbar bis zu 40 bar messen. Der PMP11 wurde entwickelt, um den Bedingungen der Prozessindustrie Stand zu halten, auch Dank der Verwendung von hochwertigen Materialien wie 316L. Das Gerät kann in Standardapplikationen der Prozessindustrie eingesetzt werden.
Druckmessumformer mit vollverschweißtem Metallsensor zur Relativdruckmessung in Gasen oder Flüssigkeiten.
Prozessanschluss: Gewinde
Prozesstemperatur: -25 bis +85 °C
Prozessdruck: 400 mbar bis +40 bar
Genauigkeit: ±0,5 % der Messspanne
Vorteile
Einfache und zeitsparende Installation und Inbetriebnahme in der Anlage dank sehr kompakter Konstruktion und anpassbarer Messbereiche
Referenzgenauigkeit von 0,5 % zusammen mit hoher Langzeitstabilität und Reproduzierbarkeit stellen die hohe Qualität der Prozessüberwachung in Standardprozessen sicher
Lange Prozessverfügbarkeit des Gerätes wird unterstützt durch die stringente Verwendung von 316L Material und der 100%-Prüfung während der Produktion
Videos
Fundamental Auswahl
-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
FLEX Auswahl | Leistungsumfang | Einfache Auswahl |
---|---|---|
Fundamental Auswahl Perfekt für Basisanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Lean Auswahl Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Extended Auswahl Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Xpert Auswahl Herausragende Leistung für besondere Anwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
Variabel |
Vorgänger
-
-
Technische Information (TI)
Cerabar PMC11, PMC21, PMP11, PMP21
Deutsche Version - 04/2021
Prozessdruckmessung
EN DE 01/04/202118/05/201831/03/201730/09/201630/06/2016Sprache:
Deutsch
Version:
01/04/2021
Dateigröße:
1.1 MB
Dateiname:
TI01133PDE_0721.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Cerabar PMC11, PMC21, PMP11, PMP21, PMP23
Deutsche Version - 04/2021
Prozessdruckmessung
EN DE 01/04/202118/05/201831/03/201730/09/201630/06/2016Sprache:
Deutsch
Version:
01/04/2021
Dateigröße:
1.2 MB
Dateiname:
BA01271PDE_0721.pdf
-
-
-
Technische Information (TI)
TI Einschweißadapter, Prozessadapter und Flansche
Füllstand, Druck, Temperatur
EN DE 03/04/202425/03/202415/09/202328/10/202130/07/2021Sprache:
Deutsch
Version:
03/04/2024
Dateigröße:
1.1 MB
Dateiname:
TI00426FDE_2524.pdf
-
-
-
Technische Information (TI)
Cerabar PMC11, PMC21, PMP11, PMP21
Prozessdruckmessung
EN DE 01/04/202118/05/201831/03/201730/09/201630/06/2016Sprache:
Deutsch
Version:
01/04/2021
Dateigröße:
1.1 MB
Dateiname:
TI01133PDE_0721.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Cerabar PMC11, PMC21, PMP11, PMP21, PMP23
Prozessdruckmessung
EN DE 01/04/202118/05/201831/03/201730/09/201630/06/2016Sprache:
Deutsch
Version:
01/04/2021
Dateigröße:
1.2 MB
Dateiname:
BA01271PDE_0721.pdf
-
-
-
Kurzanleitung (KA)
KA Cerabar PMP11
Prozessdruckmessung
EN DE 11/04/2023Sprache:
Deutsch
Version:
11/04/2023
Dateigröße:
338 KB
Dateiname:
KA01603PDE_0122-00.pdf
-
-
-
Kurzanleitung (KA)
Cerabar PMC11, PMC21, PMP11, PMP21, PMP23
Prozessdruckmessung
EN DE 01/04/202118/05/201831/03/201730/09/201630/06/2016Sprache:
Deutsch
Version:
01/04/2021
Dateigröße:
772.1 KB
Dateiname:
KA01164PDE_0721.pdf
-
-
-
Einbauanleitung (EA)
Sealing kit Installation Instruction
Cerabar
EN DE 08/08/201623/07/201507/04/2015Sprache:
Englisch
Version:
08/08/2016
Dateigröße:
205.3 KB
Dateiname:
EA01128PA2_0316.pdf
-
-
-
Sonderdokumentation (SD)
SD M12-Buchse
Zubehör für Geräte mit Stecker M12
EN DE 09/01/202530/06/202329/05/2020Sprache:
Deutsch
Version:
09/01/2025
Dateigröße:
298.4 KB
Dateiname:
SD02586FDE_0325-00.pdf
-
-
-
Sonderdokumentation (SD)
Pressure Equipment Directive (PED)
Pressure measurement
EN DE 01/12/202009/02/201805/12/2016Sprache:
Englisch
Version:
01/12/2020
Dateigröße:
269.9 KB
Dateiname:
SD01893PA3_0320.pdf
-
-
-
Sonderdokumentation (SD)
SD Mechanisches Zubehör für Druckmessgeräte
Druckmesstechnik
EN DE 30/11/202420/11/202010/07/201931/01/201827/03/2017Sprache:
Deutsch
Version:
30/11/2024
Dateigröße:
2.8 MB
Dateiname:
SD01553PDE_0624-00.pdf
-
-
-
Arbeitsgebiete (FA)
Druckmesstechnik
Leistungsfähige Messgeräte für Prozessdruck, Differenzdruck, Füllstand
und DurchflussSprache:
Deutsch
Version:
19/08/2021
Dateigröße:
5.4 MB
Dateiname:
FA00004P00DE2321.pdf
-