Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.
Cerabar PMC51B - Drucktransmitter

Cerabar PMC51B - Drucktransmitter

Smarter Messumformer mit Keramikmembran für hochgenaue Messungen von Flüssigkeiten und Gasen

PMC51B
Please Wait (spinning wheel)
Preise werden geladen
Preis zur Zeit nicht verfügbar
Price on request
Preis wird aktiviert
Preis: Informationen zur Verfügung stellen

Spezifikation im Überblick

  • Genauigkeit

    Standard:
    bis 0,075 %
    Platinum:
    bis 0.055 %

  • Prozesstemperatur

    -40°C...+100°C

  • Druck Messbereich

    100 mbar...40 bar

  • Prozessseitige Hauptmaterialien

    Ceraphire Keramik
    FKM, EPDM, HNBR,
    Perlast, Kalrez

  • Werkstoff Prozessmembran

    Keramik

  • Messzelle

    100 mbar...40 bar

Anwendungsgebiet

Dieses Druckmessgerät gehört zur neuen Cerabar-Generation. Er verbindet Robustheit mit zahlreichen Vorteilen: z.B. einfachste Bedienung vor Ort oder aus der Ferne und zustandsabhängige Wartung. Die Software ist einfach zu bedienen. Intuitive digitale Assistenten führen Sie durch die Inbetriebnahme und die Wiederholprüfung, wodurch Bedienungsfehler minimiert werden. Der Sender kann über eine App und eine sichere Bluetooth-Verbindung bedient werden.

  • Druckmessbereich: bis zu 40 bar (600 psi)

  • Vollständig vakuumfest bis zu +100°C (212°F) Prozesstemperatur

  • Genauigkeit: bis zu +/-0.055%

Vorteile

  • Drahtlose Steuerung des Geräts im Prozessbereich mit der SmartBlue App. Eine Prozessunterbrechung ist nicht erforderlich.

  • Weniger systematische Fehler - fehlerfreie SIL-Inbetriebnahme und geführte Wiederholprüfungen

  • Reduzierung von Unfällen vor Ort und Schutz der Ausrüstung, wenn sich Instrumente in schwer zugänglichen Bereichen befinden

Lean Auswahl

  • Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen

  • Einfache Auswahl, Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

FLEX: Lean Selection ©Endress+Hauser
  • Perfekt für Basisanwendungen

  • Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

  • Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen

  • Einfache Auswahl, Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

  • Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich

  • Einfache Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

  • Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung

  • Einfache Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

Variabel

FLEX Auswahl Leistungsumfang Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental Auswahl

Perfekt für Basisanwendungen

Leistungsumfang
Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean Auswahl

Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen

Leistungsumfang
Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended Auswahl

Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle

Leistungsumfang
Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert Auswahl

Herausragende Leistung für besondere Anwendungen

Leistungsumfang
Einfache Auswahl

Variabel

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products