Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.
Cerabar PMP71B - Druckmessgerät

Cerabar PMP71B - Druckmessgerät

Smarter Drucktransmitter - sein Zustand kann ohne Prozessunterbrechung überprüft werden

PMP71B
Please Wait (spinning wheel)
Preise werden geladen
Preis zur Zeit nicht verfügbar
Price on request
Preis wird aktiviert
Preis: Informationen zur Verfügung stellen

Spezifikation im Überblick

  • Genauigkeit

    Standard:
    bis 0,05 %
    Platinum:
    bis 0,025 %

  • Prozesstemperatur

    Standard:
    -40°C…+125°C
    Druckmittler:
    -40°C...+400°C

  • Druck Messbereich

    400 mbar...700 bar

  • Prozessseitige Hauptmaterialien

    316L, AlloyC,
    Tantal, Monel
    PTFE, Gold

  • Werkstoff Prozessmembran

    316L, AlloyC,
    Tantal, Monel,
    PTFE,
    Gold

  • Messzelle

    400 mbar...700 bar

Anwendungsgebiet

Dieser Drucktransmitter gehört zur neuen Cerabar-Generation. Das Messgerät ist robust und kann per SmartBlue App über eine sichere Bluetooth-Verbindung bedient werden.
Die Software erlaubt eine einfache Handhabung. Intuitive Assistenten führen den Benutzer durch die Einrichtung, die Wiederholprüfung und die Verifizierung des Geräts.
Die Heartbeat Technology bietet Verifikations- und Überwachungsfunktionen zur Erkennung unerwünschter Anomalien, z.B. Abweichung beim Loop-Widerstand.

  • Druckmessbereich: bis zu 700 bar (10500 psi)

  • Prozesstemperaturen bis zu 400°C (752 °F) mit Druckmittler

  • Genauigkeit: bis zu +/- 0.025%

Vorteile

  • Mit der Heartbeat Technology sind Sie in der Lage, den Zustand des Geräts zu überprüfen, während der Prozess läuft.

  • Einfache Anzeige des Gerätestatus - die Anzeige wechselt von grün auf rot, wenn Diagnosemeldungen auftreten

  • Weniger systematische Ausfälle - fehlerfreie SIL-Inbetriebnahme und geführte Wiederholprüfungen

  • Drahtlose Steuerung des Geräts im Prozessbereich mit der SmartBlue App

Extended Auswahl

  • Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich

  • Einfache Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
  • Perfekt für Basisanwendungen

  • Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

  • Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen

  • Einfache Auswahl, Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

  • Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich

  • Einfache Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

  • Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung

  • Einfache Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

Variabel

FLEX Auswahl Leistungsumfang Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental Auswahl

Perfekt für Basisanwendungen

Leistungsumfang
Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean Auswahl

Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen

Leistungsumfang
Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended Auswahl

Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle

Leistungsumfang
Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert Auswahl

Herausragende Leistung für besondere Anwendungen

Leistungsumfang
Einfache Auswahl

Variabel

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products