Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.
Cerabar PMP50 - Produktfoto

Cerabar PMP50 - Druckmessumformer

Druckmessumformer mit Metallmembran für präzise und zuverlässige Drucküberwachung in Flüssigkeiten und Gasen

PMP50
Please Wait (spinning wheel)
Preise werden geladen
Preis zur Zeit nicht verfügbar
Price on request
Preis wird aktiviert
Preis: Informationen zur Verfügung stellen

Spezifikation im Überblick

  • Werkstoff Prozessmembran

    316L, AlloyC, Gold

  • Messzelle

    1 bar...400 bar

Anwendungsgebiet

Der Cerabar PMP50 ist ein Druckmessumformer mit Metallmembran für die Drucküberwachung in Flüssigkeiten und Gasen. Er ist auf Standardanwendungen optimiert und bietet intuitive und sichere Bedienfunktionen.

  • Druckmessbereich bis zu 400 bar (6000 psi)

  • Prozesstemperaturen: bis zu 400°C (752 °F) mit Druckmittler

  • Genauigkeit: bis zu +/-0.055%

Vorteile

  • Schnelle und einfache Inbetriebnahme dank eines Bedienassistenten

  • Geräteentwicklung nach IEC 61508

  • Flexibler Schreibschutz via Hardware und/oder Sicherheitsmodus-Bedienassistent

  • Druck- und leckagegeprüfte vormontierte Ventile für schnellere Montage

Lean Auswahl

  • Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen

  • Einfache Auswahl, Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

FLEX: Lean Selection ©Endress+Hauser
  • Perfekt für Basisanwendungen

  • Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

  • Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen

  • Einfache Auswahl, Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

  • Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich

  • Einfache Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

  • Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung

  • Einfache Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

Variabel

FLEX Auswahl Leistungsumfang Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental Auswahl

Perfekt für Basisanwendungen

Leistungsumfang
Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean Auswahl

Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen

Leistungsumfang
Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended Auswahl

Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle

Leistungsumfang
Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert Auswahl

Herausragende Leistung für besondere Anwendungen

Leistungsumfang
Einfache Auswahl

Variabel

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products