
Spezifikation im Überblick
-
Genauigkeit
0,075% beim einzelnen Sensor,
"PLATINUM" 0,05% beim einzelnen Sensor -
Prozesstemperatur
–40...+125°C
-
Druck Messbereich
400 mbar...+10 bar
-
Prozessdruck / max. Überlastdruck
160 bar
-
Prozessseitige Hauptmaterialien
316L, Alloy C
-
Werkstoff Prozessmembran
316L, AlloyC,
-
Messzelle
400 mbar...+10 bar
Anwendungsgebiet
Das elektronische Differenzdrucksystem Deltabar FMD72 dient zur Messung von Druck, Füllstand, Volumen oder Masse von Flüssigkeiten in druck- und vakuumbeaufschlagten Tanks oder Destillationskolonnen und Verdampfern. Ein Sensormodul misst den hydrostatischen Druck (HP-Seite). Das andere Sensormodul misst den Kopfdruck (LP-Seite). Im Transmitter wird aus diesen digitalen Werten der Füllstand berechnet. Das System eliminiert typische Probleme von klassischen Differenzdruckapplikationen.
Zur Differenzdruck-, Füllstand-, Volumen- und Massemessung von Flüssigkeiten in druck- und vakuumbeaufschlagten Behältern sowie in Destillationskolonnen und Verdampfern.
Prozessanschlüsse: Gewinde, Flansche oder Hygieneanschlüsse
Temperatur: -40 bis +125 °C, optional 250°C
Messbereich: 400 mbar bis 40 bar
Genauigkeit: Einzelner Sensor bis zu ±0,05 %, System bis zu ±0,07 %
Internationale Explosionsschutzzertifikate, Hygienezulassungen
Vorteile
Eliminiert typische mechanische Probleme von klassischen Differenzdruckapplikationen und führt zu höherer Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit
Sicherheitsrisiken werden dank der Systemarchitektur und Konstruktion minimiert
Geringste Gesamtbetriebskosten aufgrund kurzer Installations-, Wartungs- und Stillstandszeiten sowie geringerer Lagerhaltungskosten für Ersatzteile
Multivariable Füllstandmessung: Basierend auf HART werden Differenzdruck, Kopfdruck und die Temperatur mit einem Instrument gemessen
Kontinuierliche Anzeige des Zustands des gesamten Systems via HART basierter Diagnosefunktionen
Hohe Reproduzierbarkeit und Langzeitstabilität
-
Prozesssicherheit durch kleine frontbündige Prozessanschlüsse in hygienischen Anwendungen
Videos
Extended Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl

-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
FLEX Auswahl | Leistungsumfang | Einfache Auswahl |
---|---|---|
Fundamental Auswahl Perfekt für Basisanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Lean Auswahl Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Extended Auswahl Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Xpert Auswahl Herausragende Leistung für besondere Anwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
Variabel |
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Deltabar FMD71, FMD72 Betriebsanleitung
Deutsche Version - 02/2018
Elektronischer Differenzdrucktransmitter zur Füllstandsmessung
EN DE 26/02/201808/06/201514/04/201415/11/201301/08/2012Sprache:
Deutsch
Version:
26/02/2018
Dateigröße:
3.4 MB
Dateiname:
BA01044PDE_0617.pdf
-
-
-
Technische Information (TI)
TI Einschweißadapter, Prozessadapter und Flansche
Deutsche Version - 12/2024
Füllstand, Druck, Temperatur
EN DE 06/12/202425/03/202415/09/202328/10/202130/07/2021Sprache:
Deutsch
Version:
06/12/2024
Dateigröße:
1.3 MB
Dateiname:
TI00426FDE_2624.pdf
-
-
-
Technische Information (TI)
TI Einschweißadapter, Prozessadapter und Flansche
Füllstand, Druck, Temperatur
EN DE 06/12/202425/03/202415/09/202328/10/202130/07/2021Sprache:
Deutsch
Version:
06/12/2024
Dateigröße:
1.3 MB
Dateiname:
TI00426FDE_2624.pdf
-
-
-
Technische Information (TI)
TI Deltabar FMD71, FMD72
Füllstandmessung mit elektronischem Differenzdruck
HARTEN DE 18/11/202401/04/202406/10/202126/02/201808/06/2015Sprache:
Deutsch
Version:
18/11/2024
Dateigröße:
2.3 MB
Dateiname:
TI01033PDE_0924-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Deltabar FMD71, FMD72 Betriebsanleitung
Elektronischer Differenzdrucktransmitter zur Füllstandsmessung
EN DE 26/02/201808/06/201514/04/201415/11/201301/08/2012Sprache:
Deutsch
Version:
26/02/2018
Dateigröße:
3.4 MB
Dateiname:
BA01044PDE_0617.pdf
-
-
-
Geräteparameter (GP)
Deltabar FMD71, FMD72 Beschreibung Geräteparameter
Elektronischer Differenzdrucktransmitter zur Füllstandsmessung
EN DE 26/02/201808/06/201514/04/201415/11/201301/08/2012Sprache:
Deutsch
Version:
26/02/2018
Dateigröße:
715.9 KB
Dateiname:
GP01013PDE_0617.pdf
-
-
-
Kurzanleitung (KA)
Conversion instructions Cerabar S PMC/PMP7x and Deltabar S PMD/FMD7x from software version 1.x to software Version 2.x or higher
Conversion instructions Cerabar S PMC/PMP7x and Deltabar S
PMD/FMD7x from software version 1.x to software Version 2.x or higherEN DE 19/05/2021Sprache:
Englisch
Version:
19/05/2021
Dateigröße:
2.3 MB
Dateiname:
KA00615PA2_0108.pdf
-
-
-
Kurzanleitung (KA)
Cerabar S, Deltabar S, Deltapilot S - Exchange of the push buttons
Cerabar S, Deltabar S, Deltapilot S - Exchange of the push buttons
EN DE 17/05/2021Sprache:
Englisch
Version:
17/05/2021
Dateigröße:
396.6 KB
Dateiname:
KA00610PA2_0312.pdf
-
-
-
Kurzanleitung (KA)
Deltabar FMD71, FMD72 Kurzanleitung
Elektronischer Differenzdrucktransmitter zur Füllstandsmessung
EN DE 26/02/201808/06/201514/04/201423/10/201320/07/2012Sprache:
Deutsch
Version:
26/02/2018
Dateigröße:
2 MB
Dateiname:
KA01105PDE_0617.pdf
-
-
-
Kurzanleitung (KA)
Exchange of electronics on Cerabar S, Deltabar S, and Deltapilot S Austausch der Elektronik am Cerabar S, Deltabar S, Deltapilot S
Exchange of electronics on Cerabar S, Deltabar S, and Deltapilot S
FMB70-, FMD72-, FMD76-, FMD77-, FMD78-, PMC71-, PMD70-, PMD75-,
PMP71-, PMP72-, PMP75-EN DE 24/04/2012Sprache:
Englisch
Version:
24/04/2012
Dateigröße:
264.7 KB
Dateiname:
KA678P-a2_0808.pdf
-
-
-
Einbauanleitung (EA)
Installation instruction - Ground terminal T14/T15/T17, F30/F31
Cerabar S, Deltabar S, Deltabar, Cerabar M, Deltabar M, Deltapilot M
EN DE 22/06/2015Sprache:
Englisch
Version:
22/06/2015
Dateigröße:
282.8 KB
Dateiname:
EA01131PA2_0115.pdf
-
-
-
Einbauanleitung (EA)
Plug M12 Installation instructions
Deltabar
EN DE 05/08/2016Sprache:
Englisch
Version:
05/08/2016
Dateigröße:
406.7 KB
Dateiname:
EA01175PA2_0116.pdf
-