![Deltapilot FMB50 - Hydrostatische Füllstandmessung Deltapilot FMB50 - Hydrostatische Füllstandmessung](/__image/a/344200/k/48b24de41e28e18b03fddc9d56a15649018b3400/ar/1-1/w/344/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/Deltapilot_FMB50_PP.jpg)
Spezifikation im Überblick
-
Genauigkeit
Standard 0,2 %
Optional 0,1 % -
Prozesstemperatur
-10°C...100°C
-
Druck Messbereich
100 mbar...10 bar
-
Prozessdruck / max. Überlastdruck
40 bar
-
Max. Messdistanz
100m H2O
-
Prozessseitige Hauptmaterialien
Alloy C
316L
optional AuPt-Beschichtung -
Werkstoff Prozessmembran
316L, AlloyC
Gold-Rhodium -
Messzelle
100 mbar...10 bar
Anwendungsgebiet
Der kompakte Drucktransmitter Deltapilot FMB50 mit kondensatfester Contite-Messzelle wird typischerweise in Prozess- und Hygieneanwendungen eingesetzt. Er eignet sich für die Füllstandmessung in Flüssigkeiten und pastösen Messstoffen in offenen und geschlossenen Behältern. Schaumbildung hat keinen merklichen Einfluss auf die Messung. Das Gerät wurde für den Gebrauch in SIL2 Sicherheitsanwendungen entwickelt.
Für Füllstand- und Druckmessungen.
Prozessanschlüsse: Flansche, Gewinde, hygienische frontbündige Anschlüsse
Prozesstemperatur: -10 bis +100 °C (+135 °C für 30 Minuten)
Messbereiche: 0,1 bis 10 bar
Genauigkeit: ±0,2 %, ±0,1 % (Option)
Internationale Explosionsschutzzertifikate, Überfüllsicherung WHG, SIL, Hygienezulassungen
Vorteile
Hermetisch gekapselte Contite-Messzelle: Kondensatfest, hohe Referenzgenauigkeit von ±0,2 % oder optional ±0,1 % und minimale Temperatureinflüsse
Modulares Konzept für einfachen Austausch von Display und Elektronik
Nahtlose und unabhängige Systemintegration (HART / PA / FF)
Einfache, menügeführte Inbetriebnahme über Display, 4 bis 20 mA mit HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus
International einsetzbar dank einer Vielzahl an Zulassungen für Industrien und Anwendungen
Videos
Lean Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
![FLEX: Lean FLEX: Lean Selection](/__image/a/9247231/k/f1a07bc9ba53308b25c74262bc3e2c87d78db9bd/ar/4-3/w/496/t/jpg/b/ffffff/fn/eh_2020-11_FLEX_segmentation_Visual_L_1250x300px.jpg)
-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
FLEX Auswahl | Leistungsumfang | Einfache Auswahl |
---|---|---|
Fundamental Auswahl Perfekt für Basisanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Lean Auswahl Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Extended Auswahl Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Xpert Auswahl Herausragende Leistung für besondere Anwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
Variabel |
Vorgänger
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Cerabar M, Deltabar M, Deltapilot M HART (V 01.00.zz)
Deutsche Version - 07/2016
Cerabar M PMC51, PMP51/55 Drucktransmitter Deltabar M PMD55 Differenzdrucktransmitter Deltapilot M FMB50/51/52/53 Dr
EN DE 13/07/201610/12/201411/06/201417/08/201225/01/2012Sprache:
Deutsch
Version:
13/07/2016
Dateigröße:
4.8 MB
Dateiname:
BA00382PDE_2016.pdf
-
-
-
Kurzanleitung (KA)
Deltapilot M FMB50, FMB51, FMB52, FMB53
Deutsche Version - 12/2021
Hydrostatische Füllstandmessung HART
EN DE 15/12/202113/07/201610/12/201411/06/201425/01/2012Sprache:
Deutsch
Version:
15/12/2021
Dateigröße:
989.9 KB
Dateiname:
KA01033PDE_1821-00.pdf
-
-
-
Technische Information (TI)
TI Einschweißadapter, Prozessadapter und Flansche
Füllstand, Druck, Temperatur
EN DE 03/04/202425/03/202415/09/202328/10/202130/07/2021Sprache:
Deutsch
Version:
03/04/2024
Dateigröße:
1.1 MB
Dateiname:
TI00426FDE_2524.pdf
-
-
-
Technische Information (TI)
TI Deltapilot M FMB50, FMB51, FMB52, FMB53
Hydrostatische Füllstandmessung
IO-Link, HART, PA, FFEN DE 01/04/202422/08/202201/07/202113/07/201610/12/2014Sprache:
Deutsch
Version:
01/04/2024
Dateigröße:
2.7 MB
Dateiname:
TI00437PDE_2424-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Cerabar M / Deltabar M / Deltapilot M Betriebsanleitung PROFIBUS PA
Cerabar M PMC51, PMP51, PMP55 Drucktransmitter
Deltabar M
PMD55 Differenzdrucktransmitter
Deltapilot M FMB50, FMB51,EN DE 13/07/201610/12/201411/06/201417/08/201225/01/2012Sprache:
Deutsch
Version:
13/07/2016
Dateigröße:
7.8 MB
Dateiname:
BA00383PDE_0816.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Cerabar M, Deltapilot M
Prozessdruck / Hydrostatik
IO-LinkEN DE 22/08/202231/07/2021Sprache:
Deutsch
Version:
22/08/2022
Dateigröße:
1.7 MB
Dateiname:
BA02136PDE_0222-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Cerabar M, Deltabar M, Deltapilot M HART (V 01.00.zz)
Cerabar M PMC51, PMP51/55 Drucktransmitter
Deltabar M PMD55
Differenzdrucktransmitter
Deltapilot M FMB50/51/52/53 DrEN DE 13/07/201610/12/201411/06/201417/08/201225/01/2012Sprache:
Deutsch
Version:
13/07/2016
Dateigröße:
4.8 MB
Dateiname:
BA00382PDE_2016.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Cerabar M / Deltabar M / Delapilot M Betriebsanleitung FOUNDATION Fieldbus
Cerabar M PMC51, PMP51, PMP55 Drucktransmitter
Deltabar M PMD55 Differenzdrucktransmitter
Deltapilot M FMB50, FMB51, FMB52, FMB53 Hydrostatischer
DruckaufnehmerEN DE 13/07/201610/12/201411/06/201417/08/201225/01/2012Sprache:
Deutsch
Version:
13/07/2016
Dateigröße:
7.8 MB
Dateiname:
BA00384PDE_0816.pdf
-
-
-
Kurzanleitung (KA)
Deltapilot M FMB50
Hydrostatische Füllstandmessung
IO-LinkEN DE 22/08/202201/07/2021Sprache:
Deutsch
Version:
22/08/2022
Dateigröße:
972.9 KB
Dateiname:
KA01523PDE_0222-00.pdf
-
-
-
Kurzanleitung (KA)
Deltapilot M FMB50, FMB51, FMB52, FMB53
Hydrostatische Füllstandmessung
HARTEN DE 15/12/202113/07/201610/12/201411/06/201425/01/2012Sprache:
Deutsch
Version:
15/12/2021
Dateigröße:
989.9 KB
Dateiname:
KA01033PDE_1821-00.pdf
-
-
-
Kurzanleitung (KA)
Deltapilot M FMB50, FMB51, FMB52, FMB53
Hydrostatische Füllstandmessung
PROFIBUS PAEN DE 30/09/202113/07/201610/12/201411/06/201425/01/2012Sprache:
Deutsch
Version:
30/09/2021
Dateigröße:
963.8 KB
Dateiname:
KA01034PDE_0621-00.pdf
-
-
-
Kurzanleitung (KA)
Deltapilot M FMB50, FMB51, FMB52, FMB53
Hydrostatische Füllstandmessung
FOUNDATION FieldbusEN DE 30/09/202113/07/201610/12/201411/06/201425/01/2012Sprache:
Deutsch
Version:
30/09/2021
Dateigröße:
934.9 KB
Dateiname:
KA01035PDE_0621-00.pdf
-