![Deltapilot FMB53 - Hydrostatische Füllstandmessung Deltapilot FMB53 - Hydrostatische Füllstandmessung](/__image/a/35217/k/25269577dac63d2075acfd1355bd1d9a5cd41933/ar/1-1/w/344/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/Deltapilot_FMB53_PP.jpg)
Spezifikation im Überblick
-
Genauigkeit
Standard 0,2 %
Optional 0,1 % -
Prozesstemperatur
PE Kabel: -10°C…70°C
FEP Kabel: -10°C…80°C -
Druck Messbereich
100mbar...10bar
-
Prozessdruck / max. Überlastdruck
40 bar
-
Max. Messdistanz
100 m H2O
-
Prozessseitige Hauptmaterialien
Alloy C
316L
Kabel (PE/FEP)
optional AuPt-Beschichtung
optional AuRh-Beschichtung -
Werkstoff Prozessmembran
316L, AlloyC,
Gold-Rhodium
PE, FEP -
Messzelle
100 mbar...10 bar
Anwendungsgebiet
Der Deltapilot FMB53 ist ein Drucktransmitter als Seilversion mit Abspannklemme. Das Gerät ist mit kondensatfester Contite-Messzelle ausgestattet und wird typischerweise in Umweltanwendungen eingesetzt. Er eignet sich für die Füllstandmessung in Flüssigkeiten und pastösen Messstoffen in offenen und geschlossenen Behältern. Schaumbildung hat keinen merklichen Einfluss auf die Messung. Das Gerät wurde für den Gebrauch in SIL2 Sicherheitsanwendungen entwickelt.
Für Füllstandmessung.
Prozessanschlüsse: Abspannklemme
Prozesstemperatur: Mit PE-Kabel: -10 bis +70 °C, mit FEP-Kabel: -10 bis +80 °C
Messbereiche: 0,1 bis 10 bar
Genauigkeit: ±0,2 %, ±0,1 % (Option)
Internationale Explosionsschutzzertifikate, Überfüllsicherung WHG, SIL, Trinkwasserzulassungen
Vorteile
Hermetisch gekapselte Contite-Messzelle: Kondensatfest, hohe Referenzgenauigkeit von ±0,2 % oder optional ±0,1 % und minimale Temperatureinflüsse
Modulares Konzept für einfachen Austausch von Display und Elektronik
Nahtlose und unabhängige Systemintegration (HART / PA / FF)
Einfache, menügeführte Inbetriebnahme über Display, 4 bis 20 mA mit HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus
International einsetzbar dank einer Vielzahl an Zulassungen für Industrien und Anwendungen
Videos
Lean Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
![FLEX: Lean FLEX: Lean Selection](/__image/a/9247231/k/f1a07bc9ba53308b25c74262bc3e2c87d78db9bd/ar/4-3/w/496/t/jpg/b/ffffff/fn/eh_2020-11_FLEX_segmentation_Visual_L_1250x300px.jpg)
-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
FLEX Auswahl | Leistungsumfang | Einfache Auswahl |
---|---|---|
Fundamental Auswahl Perfekt für Basisanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Lean Auswahl Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Extended Auswahl Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Xpert Auswahl Herausragende Leistung für besondere Anwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
Variabel |
Vorgänger
-
-
Technische Information (TI)
TI Deltapilot M FMB50, FMB51, FMB52, FMB53
Deutsche Version - 04/2024
Hydrostatische Füllstandmessung IO-Link, HART, PA, FF
EN DE 01/04/202422/08/202201/07/202113/07/201610/12/2014Sprache:
Deutsch
Version:
01/04/2024
Dateigröße:
2.7 MB
Dateiname:
TI00437PDE_2424-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Cerabar M / Deltabar M / Delapilot M Betriebsanleitung FOUNDATION Fieldbus
Deutsche Version - 07/2016
Cerabar M PMC51, PMP51, PMP55 Drucktransmitter Deltabar M PMD55 Differenzdrucktransmitter Deltapilot M FMB50, FMB51, FMB52, FMB53 Hydrostatischer Druckaufnehmer
EN DE 13/07/201610/12/201411/06/201417/08/201225/01/2012Sprache:
Deutsch
Version:
13/07/2016
Dateigröße:
7.8 MB
Dateiname:
BA00384PDE_0816.pdf
-
-
-
Technische Information (TI)
TI Deltapilot M FMB50, FMB51, FMB52, FMB53
Hydrostatische Füllstandmessung
IO-Link, HART, PA, FFEN DE 01/04/202422/08/202201/07/202113/07/201610/12/2014Sprache:
Deutsch
Version:
01/04/2024
Dateigröße:
2.7 MB
Dateiname:
TI00437PDE_2424-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Cerabar M / Deltabar M / Deltapilot M Betriebsanleitung PROFIBUS PA
Cerabar M PMC51, PMP51, PMP55 Drucktransmitter
Deltabar M
PMD55 Differenzdrucktransmitter
Deltapilot M FMB50, FMB51,EN DE 13/07/201610/12/201411/06/201417/08/201225/01/2012Sprache:
Deutsch
Version:
13/07/2016
Dateigröße:
7.8 MB
Dateiname:
BA00383PDE_0816.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Cerabar M, Deltabar M, Deltapilot M HART (V 01.00.zz)
Cerabar M PMC51, PMP51/55 Drucktransmitter
Deltabar M PMD55
Differenzdrucktransmitter
Deltapilot M FMB50/51/52/53 DrEN DE 13/07/201610/12/201411/06/201417/08/201225/01/2012Sprache:
Deutsch
Version:
13/07/2016
Dateigröße:
4.8 MB
Dateiname:
BA00382PDE_2016.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Cerabar M / Deltabar M / Delapilot M Betriebsanleitung FOUNDATION Fieldbus
Cerabar M PMC51, PMP51, PMP55 Drucktransmitter
Deltabar M PMD55 Differenzdrucktransmitter
Deltapilot M FMB50, FMB51, FMB52, FMB53 Hydrostatischer
DruckaufnehmerEN DE 13/07/201610/12/201411/06/201417/08/201225/01/2012Sprache:
Deutsch
Version:
13/07/2016
Dateigröße:
7.8 MB
Dateiname:
BA00384PDE_0816.pdf
-
-
-
Kurzanleitung (KA)
Deltapilot M FMB50, FMB51, FMB52, FMB53
Hydrostatische Füllstandmessung
HARTEN DE 15/12/202113/07/201610/12/201411/06/201425/01/2012Sprache:
Deutsch
Version:
15/12/2021
Dateigröße:
989.9 KB
Dateiname:
KA01033PDE_1821-00.pdf
-
-
-
Kurzanleitung (KA)
Deltapilot M FMB50, FMB51, FMB52, FMB53
Hydrostatische Füllstandmessung
PROFIBUS PAEN DE 30/09/202113/07/201610/12/201411/06/201425/01/2012Sprache:
Deutsch
Version:
30/09/2021
Dateigröße:
963.8 KB
Dateiname:
KA01034PDE_0621-00.pdf
-
-
-
Kurzanleitung (KA)
Deltapilot M FMB50, FMB51, FMB52, FMB53
Hydrostatische Füllstandmessung
FOUNDATION FieldbusEN DE 30/09/202113/07/201610/12/201411/06/201425/01/2012Sprache:
Deutsch
Version:
30/09/2021
Dateigröße:
934.9 KB
Dateiname:
KA01035PDE_0621-00.pdf
-
-
-
Einbauanleitung (EA)
Gehäusefilter
Gammapilot, Micropilot, Liquiphant
Cerabar, DeltabarEN DE 21/02/202331/07/2020Sprache:
Deutsch
Version:
21/02/2023
Dateigröße:
438.5 KB
Dateiname:
EA01312PDE_0223-00.pdf
-
-
-
Einbauanleitung (EA)
Installation instruction - Ground terminal T14/T15/T17, F30/F31
Cerabar S, Deltabar S, Deltabar, Cerabar M, Deltabar M, Deltapilot M
EN DE 22/06/2015Sprache:
Englisch
Version:
22/06/2015
Dateigröße:
282.8 KB
Dateiname:
EA01131PA2_0115.pdf
-
-
-
Einbauanleitung (EA)
Measuring cell Installation instruction
Deltapilot M FMB51, FMB52, FMB53
EN DE 12/04/2012Sprache:
Englisch
Version:
12/04/2012
Dateigröße:
348.7 KB
Dateiname:
EA0027PA2_0410.pdf
-