Vormontage in der Druckmesstechnik
Alles aus einer Hand
Mit uns als Partner sparen Sie sich überflüssige Schnittstellen und damit Zeit und Geld. Sie erhalten die Zubehörteile und Produkte je nach Bedarf vormontiert oder beigelegt in einem Paket. Alle Teile der Gesamtlieferung sind qualifiziert und getestet. Von klassischen Zubehörteilen bis zu Komplettlösungen für Druckmessstellen. Damit Sie sich auf ihr Tagesgeschäft konzentrieren können.
Vorteile
-
Individuelle Lösungen - von einfachem Zubehör bis zu komplexen Druckmessstellen
-
Ein Paket aus Messtechnik und Zusatzteilen
Alle Teile der Lieferung sind qualifiziert und getestet
Vermeidung von Zeitverlusten verursacht durch nicht passende Teile oder zeitversetzte Einzellieferungen
Minimierter Installationsaufwand
Vom Absperrorgan für den Transmitter…
Bei Bedarf sind unsere Drucktransmitter mit Absperrorganen bestellbar, die im Werk vormontiert, verifiziert und druckgeprüft sind. So sind Absperrorgane am Druck- bzw. Differenzdruckmessgerät vormontiert und können direkt in die vorgesehene Druckmessstelle eingebaut werden.

Abb. 1 – Drucktransmitter PMP71 mit vormontiertem 2-fach Absperrorgan
…bis hin zu montierten Komplettlösungen
1. Bei Druckmessstellen, die äußeren Einflüssen der Natur ausgesetzt sind, werden im Normalfall Schutzkästen verwendet. Wir können für Sie die Auslegung, Bestellung und den Zusammenbau übernehmen und Ihnen eine komplette Messstellenlösung anbieten. Die Druck- bzw. Differenzdrucktransmitter sind im Schutzkasten bereits verbaut, optional auch mit montiertem Ventilblock bzw. Absperrorgan. Es müssen lediglich die Prozessleitungen zugeführt werden.

Abb. 2 – Schutzkasten mit 3 verbauten Differenzdrucktransmittern PMD75 & 5-fach Ventilblöcken
2. Eine Komplettlösung einer Druckmessstelle könnte z.B. auch eine Wirkdruck-Applikation sein. Alle für die Messstelle benötigten Teile wie der Differenzdrucktransmitter, der Ventilblock und bspw. eine Kompaktblende werden von uns zusammengestellt und Ihnen als Gesamtpaket zur Verfügung gestellt.

Abb. 3 – Komplettmessstelle Wirkdruckverfahren mit eingeflanschter Kompaktblende