

Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.
Bitte sehen Sie sich die neue Generation unter "Vorgänger/Nachfolger" an, oder wenden Sie sich an Ihre lokale Endress+Hauser Niederlassung.
-
Nachfolger
-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
FLEX Auswahl Leistungsumfang Einfache Auswahl - F
- L
- E
- X
Fundamental Auswahl
Perfekt für Basisanwendungen
Leistungsumfang Einfache Auswahl - F
- L
- E
- X
Lean Auswahl
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
Leistungsumfang Einfache Auswahl - F
- L
- E
- X
Extended Auswahl
Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle
Leistungsumfang Einfache Auswahl - F
- L
- E
- X
Xpert Auswahl
Herausragende Leistung für besondere Anwendungen
Leistungsumfang Einfache Auswahl Variabel
-
-
-
Technische Information (TI)
Wirbeldurchfluss Messsystem für die zuverlässige Durchflussmessung von Gas, Dampf und Flüssigkeiten.
Prowirl 73
Technische InformationEN DE 01/03/200501/12/2003Sprache:
Deutsch
Version:
01/03/2005
Dateigröße:
2.6 MB
Dateiname:
TI064DDE.pdf
-
-
-
Technische Information (TI)
Proline Prowirl 72F, 72W, 73F, 73W Technische Information
Wirbeldurchfluss Messsystem
EN DE 01/11/201101/01/201101/02/200901/01/200701/12/2005Sprache:
Deutsch
Version:
01/11/2011
Dateigröße:
1.6 MB
Dateiname:
TI00070DDE_1411.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Proline Prowirl 73 HART Betriebsanleitung
Wirbel-Durchfluss-Messsystem
EN DE 09/11/201101/01/201101/08/200901/01/200701/03/2005Sprache:
Deutsch
Version:
09/11/2011
Dateigröße:
2.6 MB
Dateiname:
BA00094DDE_1411.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Proline Prowirl 72 HART Betriebsanleitung, Beschreibung Gerätefunktionen
Wirbel-Durchfluss-Messsystem
EN DE 01/11/201101/01/201101/02/200901/01/200701/12/2005Sprache:
Deutsch
Version:
01/11/2011
Dateigröße:
2.1 MB
Dateiname:
BA00084DDE_1411.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Proline Prowirl 73 FOUNDATION Fieldbus Betriebsanleitung
Wirbeldurchfluss-Messsystem mit FOUNDATION Fieldbus Schnittstelle zur
Messung von Gas, Dampf und FlüssigkeitenEN DE 09/11/201101/04/200701/06/2004Sprache:
Deutsch
Version:
09/11/2011
Dateigröße:
2.4 MB
Dateiname:
BA00096DDE_1311.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Proline Prowirl 73 PROFIBUS-PA Betriebsanleitung
Wirbel-Durchfluss-Messsystem mit PROFIBUS-PA Schnittstelle zur
Messung von Gas, Dampf und Flüssigkeiten.EN DE 09/11/201102/04/200701/03/2004Sprache:
Deutsch
Version:
09/11/2011
Dateigröße:
2.7 MB
Dateiname:
BA00093DDE_1311.pdf
-
-
-
Kurzanleitung (KA)
Proline Prowirl 73 Kurzanleitung
Wirbeldurchfluss-Messsystem
EN DE 10/11/201101/01/201101/08/200901/12/2007Sprache:
Deutsch
Version:
10/11/2011
Dateigröße:
964.5 KB
Dateiname:
KA00031DDE_1411.pdf
-
-
-
Einbauanleitung (EA)
EA Replacing cover and O-ring
Proline 10, 23, 50, 51, 53, 55, 400, 800, 40, 80, 83, 84, 8ME, 8FF, 8FE
,8CM, 90, 91, 92, 93, 65, 72, 73EN DE 15/10/202401/10/201828/06/2012Sprache:
Englisch
Version:
15/10/2024
Dateigröße:
797.3 KB
Dateiname:
EA00098DA2_1624-00.pdf
-
-
-
Einbauanleitung (EA)
EA Installing sensor parts
Prosonic Flow 92F, Prowirl 72, 73, 200
EN DE 16/10/202301/09/201714/01/201615/09/201528/11/2013Sprache:
Englisch
Version:
16/10/2023
Dateigröße:
2 MB
Dateiname:
EA01085DA2_0423-00.pdf
-
-
-
Einbauanleitung (EA)
EA Conversion Kit for Prowirl 200 Compact Version to Prowirl 200 Remote Version
Prowirl 200 non explosion-protected
EN DE 16/10/202301/02/202203/03/202001/05/201723/04/2015Sprache:
Englisch
Version:
16/10/2023
Dateigröße:
1.4 MB
Dateiname:
EA01055DA2_0623-00.pdf
-