std_productprofile_product_benefits_8136. Hohe Verfügbarkeit – bewährte Beständigkeit gegen Vibrationen, Temperaturschocks und Wasserschläge. std_productprofile_product_benefits_8115. std_successorproducts_product_differentiating_tech_features_6586_1511796553. std_successorproducts_product_differentiating_tech_features_6587_1511796553. std_successorproducts_product_differentiating_tech_features_6588_1511885615.
Messumformer-Features
Komfortable Geräteverdrahtung – separater Anschlussraum. Sichere Bedienung – kein Öffnen des Geräts dank Anzeige mit Touch Control und Hintergrundbeleuchtung. Integrierte Verifizierung – Heartbeat Technology. Anzeigemodul mit Datenübertragungsfunktion. Robustes Zweikammergehäuse. Anlagensicherheit: weltweite Zulassungen (SIL, Ex).
Nennweitenbereich
DN 15...150 (½...6")
Messstoffberührende Materialien
Messrohr: 1.4408 (CF3M); 1.4571 ähnlich zu 316Ti DSC‐Sensor: UNS N07718 ähnlich zu Alloy 718, 2.4668; Titanium Grade 5 ähnlich zu 3.7165 Anschluss: 1.4408 (CF3M); 1.4571 ähnlich zu F316 Ti; F316/F316L ähnlich zu 1.4404
Messgrössen
Volumenfluss, Massefluss, Normvolumenfluss, Energiefluss, Wärmeflussdifferenz, Temperatur
Flüssigkeit: 0.16 to 545 m³/h (0.09 to 321 ft³/min) messstoffabhängig: Wasser mit 1 bar a, 20 °C (14,5 psi a, 68° F) Dampf, Gas: 2 to 7262 m³/h (1.18 to 4274 ft³/min) messstoffabhängig: Dampf mit 180 °C, 10 bar a (356 °F, 145 psi a); Luft mit 25 °C, 4,4 bar a (77 °F, 63,8 psi a)
Max. Prozessdruck
PN 250, Class 1500, 40K
Messstofftemperaturbereich
PN 63...160, Class 600: –200...+400 °C (–328...+752 °F) PN 250, Class 900...1500: –50...+400 °C (–58…+752 °F)
Umgebungstemperaturbereich
Kompaktausführung (Standard): –40...+80 °C (–40...+176 °F) Kompaktausführung (Option): –50...+80 °C (–58...+176 °F) Getrenntausführung (Standard): –40...+85 °C (–40...+185 °F) Getrenntausführung (Option): –50...+85 °C (–58...+185 °F)
Kompaktausführung: IP66/67, Type 4X enclosure Messaufnehmer‐Getrenntausführung: IP66/67, Type 4X enclosure Messumformer‐Getrenntausführung: IP66/67, Type 4X enclosure
Anzeige/Bedienung
4‐zeilige, beleuchtete Anzeige mit Touch Control (Bedienung von außen) Konfiguration via Vor‐Ort‐Anzeige und Bedientools möglich Abgesetzte Anzeige erhältlich
Ausgänge
4‐20 mA HART (passiv) 4‐20 mA (passiv) Impuls‐/Frequenz‐/Schaltausgang (passiv)
Eingänge
4‐20 mA (passiv)
Digitale Kommunikation
HART, PROFIBUS PA,FOUNDATION Fieldbus
Energieversorgung
DC 12...35 V (4‐20 mA HART mit/ohne Impuls‐/Frequenz‐/Schaltausgang) DC 12...30 V (4‐20 mA HART, 4‐20 mA) DC 12...35 V (4‐20 mA HART, Impuls‐/Frequenz‐/Schaltausgang, 4‐20 mA Eingang) DC 9...32 V (PROFIBUS PA, Impuls‐/Frequenz‐/Schaltausgang)
Kalibrierung durchgeführt auf akkreditierten Kalibrieranlagen (gemäß ISO/IEC 17025) Heartbeat Technology erfüllt die Anforderung an die rückführbare Verifizierung gemäß ISO 9001:2015, Kapitel 7.6.a (TÜV‐Bescheinigung)
Druckzulassungen und -zertifikate
PED, CRN, AD 2000
Materialzertifikate
3.1‐Material NACE MR0175/MR0103, PMI (auf Anfrage); nur Class 900/1500: Schweißtest gemäß ISO 15614‐1, in Anlehnung an ASME IX (auf Anfrage)
std_productprofile_product_benefits_8136. Hohe Verfügbarkeit – bewährte Beständigkeit gegen Vibrationen, Temperaturschocks und Wasserschläge. std_productprofile_product_benefits_8115. std_successorproducts_product_differentiating_tech_features_6586_1511796553. std_successorproducts_product_differentiating_tech_features_6587_1511796553. std_successorproducts_product_differentiating_tech_features_6588_1511885615.
Messumformer-Features
Komfortable Geräteverdrahtung – separater Anschlussraum. Sichere Bedienung – kein Öffnen des Geräts dank Anzeige mit Touch Control und Hintergrundbeleuchtung. Integrierte Verifizierung – Heartbeat Technology. Anzeigemodul mit Datenübertragungsfunktion. Robustes Zweikammergehäuse. Anlagensicherheit: weltweite Zulassungen (SIL, Ex).
Nennweitenbereich
DN 15...150 (½...6")
Messstoffberührende Materialien
Messrohr: 1.4408 (CF3M); 1.4571 ähnlich zu 316Ti DSC‐Sensor: UNS N07718 ähnlich zu Alloy 718, 2.4668; Titanium Grade 5 ähnlich zu 3.7165 Anschluss: 1.4408 (CF3M); 1.4571 ähnlich zu F316 Ti; F316/F316L ähnlich zu 1.4404
Messgrössen
Volumenfluss, Massefluss, Normvolumenfluss, Energiefluss, Wärmeflussdifferenz, Temperatur
Flüssigkeit: 0.16 to 545 m³/h (0.09 to 321 ft³/min) messstoffabhängig: Wasser mit 1 bar a, 20 °C (14,5 psi a, 68° F) Dampf, Gas: 2 to 7262 m³/h (1.18 to 4274 ft³/min) messstoffabhängig: Dampf mit 180 °C, 10 bar a (356 °F, 145 psi a); Luft mit 25 °C, 4,4 bar a (77 °F, 63,8 psi a)
Max. Prozessdruck
PN 250, Class 1500, 40K
Messstofftemperaturbereich
PN 63...160, Class 600: –200...+400 °C (–328...+752 °F) PN 250, Class 900...1500: –50...+400 °C (–58…+752 °F)
Umgebungstemperaturbereich
Kompaktausführung (Standard): –40...+80 °C (–40...+176 °F) Kompaktausführung (Option): –50...+80 °C (–58...+176 °F) Getrenntausführung (Standard): –40...+85 °C (–40...+185 °F) Getrenntausführung (Option): –50...+85 °C (–58...+185 °F)
Kompaktausführung: IP66/67, Type 4X enclosure Messaufnehmer‐Getrenntausführung: IP66/67, Type 4X enclosure Messumformer‐Getrenntausführung: IP66/67, Type 4X enclosure
Anzeige/Bedienung
4‐zeilige, beleuchtete Anzeige mit Touch Control (Bedienung von außen) Konfiguration via Vor‐Ort‐Anzeige und Bedientools möglich Abgesetzte Anzeige erhältlich
Ausgänge
4‐20 mA HART (passiv) 4‐20 mA (passiv) Impuls‐/Frequenz‐/Schaltausgang (passiv)
Eingänge
4‐20 mA (passiv)
Digitale Kommunikation
HART, PROFIBUS PA,FOUNDATION Fieldbus
Energieversorgung
DC 12...35 V (4‐20 mA HART mit/ohne Impuls‐/Frequenz‐/Schaltausgang) DC 12...30 V (4‐20 mA HART, 4‐20 mA) DC 12...35 V (4‐20 mA HART, Impuls‐/Frequenz‐/Schaltausgang, 4‐20 mA Eingang) DC 9...32 V (PROFIBUS PA, Impuls‐/Frequenz‐/Schaltausgang)
Kalibrierung durchgeführt auf akkreditierten Kalibrieranlagen (gemäß ISO/IEC 17025), NAMUR Heartbeat Technology erfüllt die Anforderung an die rückführbare Verifizierung gemäß ISO 9001:2015, Kapitel 7.6.a (TÜV‐Bescheinigung)
Druckzulassungen und -zertifikate
PED, CRN, AD 2000
Materialzertifikate
3.1‐Material NACE MR0175/MR0103, PMI (auf Anfrage); nur Class 900/1500: Schweißtest gemäß ISO 15614‐1, ähnlich zu ASME IX (auf Anfrage)
std_productprofile_product_benefits_8136. Hohe Verfügbarkeit – bewährte Beständigkeit gegen Vibrationen, Temperaturschocks und Wasserschläge. std_productprofile_product_benefits_8115. std_successorproducts_product_differentiating_tech_features_6586_1511796553. std_successorproducts_product_differentiating_tech_features_6587_1511796553. std_successorproducts_product_differentiating_tech_features_6588_1511885615.
Messumformer-Features
Komfortable Geräteverdrahtung – separater Anschlussraum. Sichere Bedienung – kein Öffnen des Geräts dank Anzeige mit Touch Control und Hintergrundbeleuchtung. Integrierte Verifizierung – Heartbeat Technology. Anzeigemodul mit Datenübertragungsfunktion. Robustes Zweikammergehäuse. Anlagensicherheit: weltweite Zulassungen (SIL, Ex).
Nennweitenbereich
DN 15...150 (½...6")
Messstoffberührende Materialien
Messrohr: 1.4408 (CF3M); 1.4571 ähnlich zu 316Ti DSC‐Sensor: UNS N07718 ähnlich zu Alloy 718, 2.4668; Titanium Grade 5 ähnlich zu 3.7165 Anschluss: 1.4408 (CF3M); 1.4571 ähnlich zu F316 Ti; F316/F316L ähnlich zu 1.4404
Messgrössen
Volumenfluss, Massefluss, Normvolumenfluss, Energiefluss, Wärmeflussdifferenz, Temperatur
Flüssigkeit: 0.16 to 545 m³/h (0.09 to 321 ft³/min) messstoffabhängig: Wasser mit 1 bar a, 20 °C (14,5 psi a, 68° F) Dampf, Gas: 2 to 7262 m³/h (1.18 to 4274 ft³/min) messstoffabhängig: Dampf mit 180 °C, 10 bar a (356 °F, 145 psi a); Luft mit 25 °C, 4,4 bar a (77 °F, 63,8 psi a)
Max. Prozessdruck
PN 250, Class 1500, 40K
Messstofftemperaturbereich
PN 63...160, Class 600: –200...+400 °C (–328...+752 °F) PN 250, Class 900...1500: –50...+400 °C (–58…+752 °F)
Umgebungstemperaturbereich
Kompaktausführung (Standard): –40...+80 °C (–40...+176 °F) Kompaktausführung (Option): –50...+80 °C (–58...+176 °F) Getrenntausführung (Standard): –40...+85 °C (–40...+185 °F) Getrenntausführung (Option): –50...+85 °C (–58...+185 °F)
Kompaktausführung: IP66/67, Type 4X enclosure Messaufnehmer‐Getrenntausführung: IP66/67, Type 4X enclosure Messumformer‐Getrenntausführung: IP66/67, Type 4X enclosure
Anzeige/Bedienung
4‐zeilige, beleuchtete Anzeige mit Touch Control (Bedienung von außen) Konfiguration via Vor‐Ort‐Anzeige und Bedientools möglich Abgesetzte Anzeige erhältlich
Ausgänge
4‐20 mA HART (passiv) 4‐20 mA (passiv) Impuls‐/Frequenz‐/Schaltausgang (passiv)
Eingänge
4‐20 mA (passiv)
Digitale Kommunikation
HART, PROFIBUS PA,FOUNDATION Fieldbus
Energieversorgung
DC 12...35 V (4‐20 mA HART mit/ohne Impuls‐/Frequenz‐/Schaltausgang) DC 12...30 V (4‐20 mA HART, 4‐20 mA) DC 12...35 V (4‐20 mA HART, Impuls‐/Frequenz‐/Schaltausgang, 4‐20 mA Eingang) DC 9...32 V (PROFIBUS PA, Impuls‐/Frequenz‐/Schaltausgang)
Kalibrierung durchgeführt auf akkreditierten Kalibrieranlagen (gemäß ISO/IEC 17025) Heartbeat Technology erfüllt die Anforderung an die rückführbare Verifizierung gemäß ISO 9001:2015, Kapitel 7.6.a (TÜV‐Bescheinigung)
Druckzulassungen und -zertifikate
PED, CRN, AD 2000
Materialzertifikate
3.1‐Material NACE MR0175/MR0103, PMI (auf Anfrage); nur Class 900/1500: Schweißtest gemäß ISO 15614‐1, ähnlich zu ASME IX (auf Anfrage)
Wir verwenden Cookies, um Ihr Erlebnis auf unserer Website zu verbessern, die Funktionalität durch Statistiken zu optimieren und Ihnen individuell angepasste Werbung oder Inhalte anzubieten.
Mit „Alle akzeptieren“ gestatten Sie uns den Einsatz von Cookies.
Weitere Informationen finden Sie in unserer Cookie-Richtlinie .