Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.
Produktbild von Coriolis-Durchflussmessgerät  Proline Cubemass C 300 / 8C3B

Proline Cubemass C 300
Coriolis-Durchflussmessgerät

Kompakter Messaufnehmer für kleinste Mengen mit kompaktem, zugangsoptimiertem Messumformer

8C3B
Please Wait (spinning wheel)
Preise werden geladen
Preis zur Zeit nicht verfügbar
Price on request
Preis wird aktiviert
Preis: Informationen zur Verfügung stellen

Spezifikation im Überblick

  • Max. Messabweichung

    Massefluss (Flüssigkeit): ±0,10 %
    Volumenfluss (Flüssigkeit): ±0,10 %
    Massefluss (Gas, nur Tantal): ±0,50 %
    Dichte (Flüssigkeit): ±0,0005 g/cm³

  • Messbereich

    0...1000 kg/h (0...37 lb/min)

  • Messstofftemperaturbereich

    Tantal: –50...+150 °C (–58...+302 °F)
    Zirkonium: –50...+205 °C (–58...+401 °F)

  • Max. Prozessdruck

    PN 40, Class 300, 10K, 400 bar (5800 psi)

  • Messstoffberührende Materialien

    Messrohr: 1.4539
    Anschluss: 1.4539 (904L); 1.4404 (316/316L)

Anwendungsgebiet

Cubemass C ist der ideale Messaufnehmer für die Messung kleinster Durchflussraten in Skids, Prüfständen und Industrierobotik. Weder hoher Druck noch schwankende Durchflussbedingungen beeinträchtigen seine Messgenauigkeit. Mit seinem kompakten Messumformer bietet Cubemass C 300 hohe Flexibilität bei der Bedienung und Systemintegration: Zugriff von einer Seite, abgesetzte Anzeige, verbesserte Anschlussoptionen. Heartbeat Technology ermöglicht Messzuverlässigkeit und konforme Verifizierung.

  • Messprinzip arbeitet unabhängig von physikalischen Messstoffeigenschaften wie Viskosität und Dichte

  • Genaue Messung kleinster Mengen an Flüssigkeiten und Gasen


Geräteeigenschaften

  • Nennweite: DN 1...6 (1/24 to 1/4")

  • Prozessdruck bis 400 bar (5800 psi)

  • Messstofftemperatur bis +205 °C (+401 °F)

  • Kompaktes Zweikammergehäuse mit bis zu 3 Ein-/Ausgängen

  • Beleuchtete Anzeige mit Touch Control, WLAN-Zugriff

  • Abgesetzte Anzeige erhältlich

Vorteile

  • Platzsparende Montage – kompaktes Einrohrdesign

  • Weniger Prozessmessstellen – multivariable Messung (Durchfluss, Dichte, Temperatur)

  • Geeignet für Skids – leichter Messaufnehmer

  • Voller Zugriff auf Prozess- und Diagnoseinformationen – zahlreiche, frei kombinierbare I/Os und Ethernet

  • Reduzierte Komplexität und Varianz – frei konfigurierbare I/O-Funktionalität

  • Integrierte Verifizierung – Heartbeat Technology

Videos

  • Heartbeat Technology
    Intelligente Sensoren durch Heartbeat Technology

    Sie möchten die Leistung Ihrer Anlage steigern und Kosten senken? Unsere intelligenten Sensoren verfügen dank Heartbeat Technology über integrierte Diagnose-, Verifikations- und Monitoring-Funktionen – für mehr Kosteneffizienz und Betriebssicherheit.

  • Ethernet-APL logo
    Ethernet-APL Portfolio

    Ethernet ist bereit für die Prozessindustrie: Ethernet-APL gewährleistet eine hohe Kabellänge, eine einfache Installation und Explosionsschutz. Das macht High-Speed-Kommunikation im Feld möglich.

  • Perfekt für Basisanwendungen

  • Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

  • Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen

  • Einfache Auswahl, Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

  • Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich

  • Einfache Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

  • Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung

  • Einfache Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

Variabel

FLEX Auswahl Leistungsumfang Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental Auswahl

Perfekt für Basisanwendungen

Leistungsumfang
Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean Auswahl

Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen

Leistungsumfang
Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended Auswahl

Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle

Leistungsumfang
Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert Auswahl

Herausragende Leistung für besondere Anwendungen

Leistungsumfang
Einfache Auswahl

Variabel