©Endress+Hauser
Nachfolger
Das Durchflussmessgerät für höchste Messstofftemperaturen mit einem ultrakompakten Messumformer
Weitere Informationen
Das Durchflussmessgerät für höchste Messstofftemperaturen mit echter Zweileitertechnologie
Weitere Informationen
Hochtemperatur-Durchflussmessgerät für Prozessanwendungen mit kompaktem, zugangsoptimiertem Umformer
Weitere Informationen
Hochtemperatur-Durchflussmessgerät für Prozessanwendungen als Getrenntausführung mit bis zu 4 I/Os
Weitere Informationen
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
FLEX Auswahl
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Fundamental Auswahl
Perfekt für Basisanwendungen
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Lean Auswahl
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Extended Auswahl
Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Xpert Auswahl
Herausragende Leistung für besondere Anwendungen
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Produkt‐Headline
std_productprofile_product_usp_34675_1508941655. Vollständig geeignet für Basisanwendungen in der Chemie- und Prozessindustrie.
Messaufnehmer‐Features
Kostengünstiger Messaufnehmer – ideale Lösung für Basisanforderungen. Energiesparende Durchflussmessung – kein Druckverlust durch Querschnittsverengung. Wartungsfrei – keine beweglichen Teile. Nennweite: max. DN 600 (24") . Ex-Zulassungen für Zone 2. Messrohrauskleidung aus PTFE.
Messumformer-Features
std_productprofile_product_benefits_34681_1508942231. std_productprofile_product_benefits_34683_1508942232. std_productprofile_product_benefits_34682_1508942239. std_successorproducts_product_differentiating_tech_features_35305_1509527304. std_successorproducts_product_differentiating_tech_features_35308_1509527353. std_successorproducts_product_differentiating_tech_features_35309_1509527353.
Messstoffberührende Materialien
Messrohrauskleidung: PTFE Elektroden: 1.4435 (316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022); Tantal
Max. Messabweichung
Volumenfluss (Standard): ±0,5 % v.M. ± 1 mm/s (0,04 in/s) Volumenfluss (Option): ±0,2 % v.M. ± 2 mm/s (0,08 in/s)
Messbereich
4 dm³/min...9600 m³/h (1...44 000 gal/min)
Messstofftemperaturbereich
–10...+110 °C (+14...+230 °F)
Umgebungstemperaturbereich
–10...+60 °C (+14...+140 °F)
Werkstoff Messaufnehmergehäuse
DN 15 to 300 (½ to 12"): AlSi10Mg, coated DN 350 to 600 (14 to 24"): Carbon steel with protective varnish Sensor connection housing: AlSi10Mg, coated
Werkstoff Messumformergehäuse
Pulverlackbeschichteter Aluminiumdruckguss
Schutzart
Kompaktausführung: IP67, Type 4X enclosure Messaufnehmer‐Getrenntausführung (Standard): IP67, Type 4X enclosure Messaufnehmer‐Getrenntausführung (Option): IP68, Type 6P enclosure Messumformer‐Getrenntausführung: IP67, Type 4X enclosure
Anzeige/Bedienung
2‐zeilige, beleuchtete Anzeige mit Drucktasten Konfiguration via Vor‐Ort‐Anzeige und Bedientools möglich
Ausgänge
3 Ausgänge: 0‐20 mA (aktiv)/4‐20 mA (aktiv/passiv) Impuls‐/Frequenzausgang (passiv) Schaltausgang (passiv)
Energieversorgung
DC 16...62 V AC 85...260 V (45...65 Hz) AC 20...55 V (45...65 Hz)
Zulassungen für
explosionsgefährdeten Bereich
Produktsicherheit
CE-Zeichen, C-Tick Zeichen, EAC Kennzeichnung
Metrologische Zulassungen und Zertifikate
Kalibrierung durchgeführt auf akkreditierten Kalibrieranlagen (gemäß ISO/IEC 17025)
Druckzulassungen und -zertifikate
Beliebteste Downloads
Proline Promag 50E
Technische Information
Deutsche Version - 10/2017
Magnetisch-induktives Durchfluss-Messgerät
EN
DE
FR RU ZH
01/10/2017
01/04/2014
Sprache:
Deutsch
Version:
01/10/2017
Dateigröße:
2.2 MB
Dateiname:
TI01161DDE_0217.pdf
47 Dokumente
Proline Promag 50E
Technische Information
Magnetisch-induktives Durchfluss-Messgerät
EN
DE
Französisch Russisch Chinesisch
01/10/2017
01/04/2014
Sprache:
Deutsch
Version:
01/10/2017
Dateigröße:
2.2 MB
Dateiname:
TI01161DDE_0217.pdf
Proline Promag 50
PROFIBUS DP/PA
Betriebsanleitung
Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät
EN
DE
Spanisch Französisch
27/11/2017
01/02/2015
21/01/2015
01/04/2014
09/05/2011
Sprache:
Deutsch
Version:
27/11/2017
Dateigröße:
9.7 MB
Dateiname:
BA00055DDE_1717.pdf
Proline Promag 50
HART
Betriebsanleitung
Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät
EN
DE
Bulgarisch Spanisch Französisch Ungarisch Italienisch Japanisch Polnisch Portugiesisch Russisch
27/11/2017
01/02/2015
01/04/2014
09/05/2011
01/12/2010
Sprache:
Deutsch
Version:
27/11/2017
Dateigröße:
7.7 MB
Dateiname:
BA00046DDE_1717.pdf
Proline Promag 50
Kurzanleitung
Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät
EN
DE
Bulgarisch Tschechisch Spanisch Estnisch Französisch Italienisch Portugiesisch Russisch Serbisch Chinesisch
27/11/2017
04/04/2016
09/09/2015
01/02/2015
21/01/2015
Sprache:
Deutsch
Version:
27/11/2017
Dateigröße:
3.5 MB
Dateiname:
KA00026DDE_1917.pdf
Replacing Power supply and display
Installation Instructions
Promag 50, 51, 53, 55, Promass 40, 80, 83, 84, 8ME, Cubemass DCI 8CN, CNGmass DCI 8DF, Prosonic Flow 90, 93, t-mass 65
EN
DE
15/11/2018
18/11/2011
Sprache:
Englisch
Version:
15/11/2018
Dateigröße:
455.1 KB
Dateiname:
EA00063DA2_1518.pdf
EA Replacing cover and O-ring
Proline 10, 23, 50, 51, 53, 55, 400, 800, 40, 80, 83, 84, 8ME, 8FF, 8FE ,8CM, 90, 91, 92, 93, 65, 72, 73
EN
DE
15/10/2024
01/10/2018
28/06/2012
Sprache:
Englisch
Version:
15/10/2024
Dateigröße:
797.3 KB
Dateiname:
EA00098DA2_1624-00.pdf
Replacing transmitter parts
Installation Instructions
Promag 50, 51, 53, 55, Promass 40, 80, 83, 84, Prosonic Flow 90, 93, t-mass 65, Cubemass 8CN, CNGmass 8DF
EN
DE
01/04/2019
18/11/2011
Sprache:
Englisch
Version:
01/04/2019
Dateigröße:
1.2 MB
Dateiname:
EA00037DA2_1519.pdf
Safety Instructions for Spare Parts
Installation Instructions
Flowmeter
EN
DE
01/03/2018
28/11/2013
25/04/2013
Sprache:
Englisch
Version:
01/03/2018
Dateigröße:
139.5 KB
Dateiname:
EA01051DA2_0318.pdf
Replacing S-DAT
Installation Instructions
Promag 23, 50, 51, 53, 55, Promass 40, 80, 83, 84, 8ME, 8WF, Cubemass DCI 8CN, CNGmass DCI 8DF, t-mass 65
EN
DE
01/03/2018
21/11/2011
Sprache:
Englisch
Version:
01/03/2018
Dateigröße:
511.3 KB
Dateiname:
EA00079DA2_1518.pdf
Replacing amplifier board
Installation Instructions
Promag 50, 51, 53, 55, Promass 40, 80, 83, 84, Cubemass DCI 8CN, CNGmass DCI 8DF, Prosonic Flow 90, 93, t-mass 65
EN
DE
15/11/2018
05/08/2014
Sprache:
Englisch
Version:
15/11/2018
Dateigröße:
393.9 KB
Dateiname:
EA00064DA2_1518.pdf
Ersatzteile nach Nummer in Zeichnung suchen
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
Set NTP 50/51/53 85-260VAC
Zeichnungsnummer
Bestellcode
F
50096745
Set NTP 50/53 85-260VAC HE
Zeichnungsnummer
Bestellcode
F
71039466
Set NTP 50/53 85-260VAC HE
Zeichnungsnummer
Bestellcode
F
71039466
Set NTP 50/51/53 20-55VAC 16-62VDC
Zeichnungsnummer
Bestellcode
F
50096747
Set NTP 50/53 20-55VAC 16-62VDC HE
Zeichnungsnummer
Bestellcode
F
71039468
Set 10 Sicherungen T800MA/250V
Zeichnungsnummer
Bestellcode
7
50094002
Set 10 Sicherungen T 2A00/250V
Zeichnungsnummer
Bestellcode
7
50094003
Set Messverstärker PMAG 50 ECC WEA
Zeichnungsnummer
Bestellcode
B
50106079
Set Messverstärker 50 ECC WEA HE
Zeichnungsnummer
Bestellcode
B
71039448
Set Messverstärker PMAG 50 ECC SEA
Zeichnungsnummer
Bestellcode
B
50106081
Set Messverstärker 50 ECC SEA HE
Zeichnungsnummer
Bestellcode
B
71039450
Set Messverstärker PMAG 50 ECC EES
Zeichnungsnummer
Bestellcode
B
50106080
Set Messverstärker 50 ECC EES HE
Zeichnungsnummer
Bestellcode
B
71039449
Set Messverstärker PMAG 50 WEA
Zeichnungsnummer
Bestellcode
B
50106073
Set Messverstärker 50 WEA HE
Zeichnungsnummer
Bestellcode
B
71039445
Set Messverstärker PMAG 50 SEA
Zeichnungsnummer
Bestellcode
B
50106075
Set Messverstärker 50 SEA HE
Zeichnungsnummer
Bestellcode
B
71039447
Set Messverstärker PMAG 50 EES
Zeichnungsnummer
Bestellcode
B
50106074
Set Messverstärker 50 EES HE
Zeichnungsnummer
Bestellcode
B
71039446
Set Com50/51/40/80/90 I+F/Stat.in+outEx
Zeichnungsnummer
Bestellcode
C
50096759
Set I/O 50/80 I+F Status in+out HE EX
Zeichnungsnummer
Bestellcode
C
71039473
Set Commodul Strom/Frequenzausgang Ex
Zeichnungsnummer
Bestellcode
C
50096757
Set I/O 50/80 Strom/Freq.ausg. HE EX
Zeichnungsnummer
Bestellcode
C
71039474
Zeichnungsnummer
Bestellcode
C
71066579
Set I/O 50/53/55/80/83 Profib. PA HE Ex
Zeichnungsnummer
Bestellcode
C
71066580
Set Com Pline 50/90 Stromausg. Ex
Zeichnungsnummer
Bestellcode
C
50096756
Set I/O 50 Stromausgang HE EX
Zeichnungsnummer
Bestellcode
C
71039710
Set I/O 50/53/55/83/65/8ME Profib. DP Ex
Zeichnungsnummer
Bestellcode
C
71021742
Set I/O 50/53/55/83 Profibus DP HE EX
Zeichnungsnummer
Bestellcode
C
71039484
Set Tast.-Mod. 50/51/80/65 >= V1.06.00
Zeichnungsnummer
Bestellcode
E
50108132
Set Tast.50/51/65/80/90 Wand.>=V1.06.00
Zeichnungsnummer
Bestellcode
J
50108131
Set Buspr/Printräger 5X/8X/9X/65 Wand
Zeichnungsnummer
Bestellcode
21
50094017
Set Buspr/Anschl-pr 5X/40/8X/65 Feld
Zeichnungsnummer
Bestellcode
G
50094016
Set Anschlussprint PMAG 5X Wandgeh
Zeichnungsnummer
Bestellcode
19
50094015
Set Anschlusspr. 50/53/55 Wandgeh. HE
Zeichnungsnummer
Bestellcode
19
71039496
Set Anschlussprint Eing./Ausg. Wandgeh
Zeichnungsnummer
Bestellcode
18
50094014
Set Anschlussprint D/E/L/P/S/W FS
Zeichnungsnummer
Bestellcode
A
50098018
Set Anschlussprint D/E/L/P/S/W FS HE
Zeichnungsnummer
Bestellcode
A
71039497
Set Anschl.-klemme Feldgeh. 5X/8X/40/65
Zeichnungsnummer
Bestellcode
29
50108139
Set Anschl.-klemme Wandgeh. 5X/8X/9X/65
Zeichnungsnummer
Bestellcode
30
50108140
Set S-Dat Promag 50 programmiert
Zeichnungsnummer
Bestellcode
S
71003946
Set Deckel 5X/40/8X/65 mit Fenster
Zeichnungsnummer
Bestellcode
8
50094026
Set Deckel 5X/40/8X/65 Blindversion
Zeichnungsnummer
Bestellcode
9
50094028
Set Deckel Anschlussklemme
Zeichnungsnummer
Bestellcode
10
50094038
Set Deckel Anschlussklemme
Zeichnungsnummer
Bestellcode
26
50094038
Set 10 Kabelverschraubungen M20x1,5 Ex
Zeichnungsnummer
Bestellcode
15
50098036
Set 10 Kabelverschraubungen M20x1,5
Zeichnungsnummer
Bestellcode
15
50096840
Set 10 Erw.M20x1,5/NPT1/2" (Stopfen PVC)
Zeichnungsnummer
Bestellcode
15
50098042
Set 10 Erw. M20x1,5/G 1/2" (Stopfen PVC)
Zeichnungsnummer
Bestellcode
15
50098041
Set Kabeldurchführung Profibus PA
Zeichnungsnummer
Bestellcode
15
50098037
Set 2 Kabelverschraub. G1/2" Nema 6P
Zeichnungsnummer
Bestellcode
15
71029351
Set 2 Kabelverschraub. NPT1/2" Nema 6P
Zeichnungsnummer
Bestellcode
15
71029352
Set Printträger kpl Feld/Edelstahlgeh
Zeichnungsnummer
Bestellcode
12
50096839
Set Muffe zu Feld/Edelstahlgehäuse
Zeichnungsnummer
Bestellcode
14
50099102
Set Erdungsklemme / Deckelkralle
Zeichnungsnummer
Bestellcode
13
50096841
Set Deckeldichtungen Wandgehäuse
Zeichnungsnummer
Bestellcode
20
50094041
Set 10 Deckeldichtungen Feldgehäuse
Zeichnungsnummer
Bestellcode
11
50094050
Set Kleinteile Gehäuse kompakt Stnd/HT
Zeichnungsnummer
Bestellcode
22
50098020
Set Kleinteile Gehäuse FS Stnd/HT
Zeichnungsnummer
Bestellcode
24
50098019
Set Gehäusedichtung FS Stnd/HT
Zeichnungsnummer
Bestellcode
25
50098023
Set Gehäusedichtung kompakt Stnd/HT
Zeichnungsnummer
Bestellcode
23
50098024
Messumformer Promag, Montageset
Promag L/W/P/S,E, Erdungskabel Set
Promag, Erdungs-/Kantenschutzscheibe
Wir respektieren Ihre Privatsphäre
Wir verwenden Cookies, um Ihr Erlebnis auf unserer Website zu verbessern, die Funktionalität durch Statistiken zu optimieren und Ihnen individuell angepasste Werbung oder Inhalte anzubieten.
Mit „Alle akzeptieren“ gestatten Sie uns den Einsatz von Cookies.
Weitere Informationen finden Sie in unserer Cookie-Richtlinie .
Anpassen
Nur notwendige akzeptieren
Alle akzeptieren