%20with%20flange%20connections%20for%20process%20applications%20-%20PP01.jpg)
Spezifikation im Überblick
-
Max. Messabweichung
Volumenfluss (Standard): ±0,5 % v.M. ± 1 mm/s (0,04 in/s)
Volumenfluss (Option): ±0,2 % v.M. ± 2 mm/s (0,08 in/s), Flat Spec -
Messbereich
4 dm³/min...9600 m³/h (1...44 000 gal/min)
-
Messstofftemperaturbereich
Messrohrauskleidung PFA: –20...+150 °C (–4...+302 °F)
Messrohrauskleidung PFA Hochtemperatur: –20...+180 °C (–4...+356 °F)
Messrohrauskleidung PTFE: –40...+130 °C (–40...+266 °F) -
Max. Prozessdruck
PN 40, Class 300, 20K
-
Messstoffberührende Materialien
Messrohrauskleidung: PFA; PTFE
Elektroden: 1.4435 (F316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022); Tantal; Platin; Titan
Anwendungsgebiet
Promag P eignet sich für Chemie- und Prozessanwendungen mit korrosiven Flüssigkeiten und höchsten Messstofftemperaturen. Mit seinem kompakten Messumformer bietet Promag P 300 eine hohe Flexibilität bei der Bedienung und Systemintegration: Zugriff von einer Seite, abgesetzte Anzeige und verbesserte Anschlussoptionen. Heartbeat Technology ermöglicht jederzeit Compliance und Prozesssicherheit.
Das bidirektionale Messprinzip ist praktisch unabhängig von Druck, Dichte, Temperatur und Viskosität
Speziell für Chemie-/Prozessanwendungen mit korrosiven Flüssigkeiten und hohen Messstofftemperaturen
Geräteeigenschaften
Nennweite: max. DN 600 (24")
Alle gängigen Ex-Zulassungen
Messrohrauskleidung aus PTFE oder PFA
Kompaktes Zweikammergehäuse mit bis zu 3 Ein-/Ausgängen
Beleuchtete Anzeige mit Touch Control, WLAN-Zugriff
Abgesetzte Anzeige erhältlich
Vorteile
Vielfältiges Einsatzgebiet – große Auswahl an mediumsberührenden Materialien
Energiesparende Durchflussmessung – kein Druckverlust durch Querschnittsverengung
Wartungsfrei – keine beweglichen Teile
Voller Zugriff auf Prozess- und Diagnoseinformationen – zahlreiche, frei kombinierbare I/Os und Ethernet
Reduzierte Komplexität und Varianz – frei konfigurierbare I/O-Funktionalität
Integrierte Verifizierung – Heartbeat Technology
Videos
Extended Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl

-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
FLEX Auswahl | Leistungsumfang | Einfache Auswahl |
---|---|---|
Fundamental Auswahl Perfekt für Basisanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Lean Auswahl Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Extended Auswahl Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Xpert Auswahl Herausragende Leistung für besondere Anwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
Variabel |
Vorgänger
-
-
Technische Information (TI)
Proline Promag P 300
Deutsche Version - 08/2022
Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät
EN DE 01/08/202216/09/201915/07/201901/11/201801/06/2018Sprache:
Deutsch
Version:
01/08/2022
Dateigröße:
11 MB
Dateiname:
TI01224DDE_0822-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Proline Promag P 300
Deutsche Version - 08/2022
Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät HART
EN DE 01/08/202201/09/201915/12/201702/10/201701/08/2016Sprache:
Deutsch
Version:
01/08/2022
Dateigröße:
8.6 MB
Dateiname:
BA01393DDE_0522-00.pdf
-
-
-
Technische Information (TI)
Proline Promag P 300
Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät
EN DE 01/08/202216/09/201915/07/201901/11/201801/06/2018Sprache:
Deutsch
Version:
01/08/2022
Dateigröße:
11 MB
Dateiname:
TI01224DDE_0822-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Proline Promag P 300 PROFIBUS DP Betriebsanleitung
Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät
EN DE 01/06/2018Sprache:
Deutsch
Version:
01/06/2018
Dateigröße:
6.9 MB
Dateiname:
BA01853DDE_0118.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Proline Promag P 300 PROFIBUS PA Betriebsanleitung
Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät
EN DE 01/11/201815/12/201701/08/2016Sprache:
Deutsch
Version:
01/11/2018
Dateigröße:
6.6 MB
Dateiname:
BA01397DDE_0318.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Proline Promag P 300 PROFINET Betriebsanleitung
Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät
EN DE 16/09/201915/07/201915/12/201702/10/2017Sprache:
Deutsch
Version:
16/09/2019
Dateigröße:
9.7 MB
Dateiname:
BA01719DDE_0419.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Proline Promag P 300 EtherNet/IP Betriebsanleitung
Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät
EN DE 15/12/201702/10/2017Sprache:
Deutsch
Version:
15/12/2017
Dateigröße:
7.7 MB
Dateiname:
BA01717DDE_0217.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Proline Promag P 300
Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät
Modbus RS485EN DE 01/08/202201/09/201915/12/201702/10/201701/08/2016Sprache:
Deutsch
Version:
01/08/2022
Dateigröße:
7.6 MB
Dateiname:
BA01395DDE_0522-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
BA Proline Promag P 300
Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät
PROFINET mit Ethernet-APLEN DE 10/01/2024Sprache:
Deutsch
Version:
10/01/2024
Dateigröße:
7.3 MB
Dateiname:
BA02105DDE_0122-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Proline Promag P 300
Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät
HARTEN DE 01/08/202201/09/201915/12/201702/10/201701/08/2016Sprache:
Deutsch
Version:
01/08/2022
Dateigröße:
8.6 MB
Dateiname:
BA01393DDE_0522-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Proline Promag P 300 FOUNDATION Fieldbus Betriebsanleitung
Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät
EN DE 15/12/201701/11/2016Sprache:
Deutsch
Version:
15/12/2017
Dateigröße:
7 MB
Dateiname:
BA01478DDE_0217.pdf
-
-
-
Geräteparameter (GP)
Proline Promag 300
Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät
Modbus RS485EN DE 01/08/202201/09/201902/10/201702/08/2016Sprache:
Deutsch
Version:
01/08/2022
Dateigröße:
2.9 MB
Dateiname:
GP01053DDE_0422-00.pdf
-