%20with%20flange%20connections%20for%20energy%20management%20of%20water%20across%20all%20industries%20-%20PP01.jpg)
Spezifikation im Überblick
-
Max. Messabweichung
MID 004 Genauigkeitsklasse II (2%)
-
Messbereich
0.025...5 m/s (0.02...16.4 ft/s)
0...6360 dm3/min (0...1680 gal/min) -
Messstofftemperaturbereich
0...150° (17.8...302 °F)
-
Max. Prozessdruck
PN 25/ ASME Cl. 150
-
Messstoffberührende Materialien
Messrohr: 1.4301 (F304)
Prozessanschluss: 1.4571; 1.4404 (F316L); 1.0038 (S235JR); 1,4306 (F304L); 1.4307 (F304L); A105
Anwendungsgebiet
Prosonic Flow E Heat ist das perfekte Wärmedurchflussmessgerät für verbessertes Energiemanagement über alle Industrien hinweg. Es bietet anerkannte Eichverkehrzulassungen für Wärme- und Kühlanwendungen und ist optimiert für flexiblen Einsatz in industriellen Umgebungen.
Das Messprinzip ist unabhängig von Druck, Dichte, Temperatur und Leitfähigkeit
Beste Wahl für Wasserenergiemanagement (z.B. Erwärmung und Kühlung) in allen Industrien
Geräteeigenschaften
Genauigkeitsklasse 2 gemäß internationaler Zulassungen wie MI-004, EN 1434, OIML R75
Gesamtes Messaufnehmergehäuse aus rostfreiem Stahl
Prozesstemperaturen bis zu 150 °C (302 °F)
Zertifizierter Impulsausgang
Kostengünstiger, anwendungsoptimierter Messumformer
Vorteile
Vollständige Einhaltung der Vorschriften zum eichpflichtigen Verkehr
Langzeitstabilität – zuverlässiger Messaufnehmer mit robuster, industrieller Bauform
Energie- und Kosteneinsparungen – Messaufnehmer optimiert für vollisolierte Rohrleitungen
Verlässliche Durchflussmessung – hoher Turndown
Müheloser, sicherer Betrieb – ohne Inbetriebnahme, kein unbefugter Gerätezugriff dank gesperrtem Impulsausgang
Einfache Prozessanzeige – direktes Ablesen von Statusinformationen per Farb-LEDs
Höhere Zuverlässigkeit – umfassende Diagnose
Videos
-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
FLEX Auswahl | Leistungsumfang | Einfache Auswahl |
---|---|---|
Fundamental Auswahl Perfekt für Basisanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Lean Auswahl Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Extended Auswahl Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Xpert Auswahl Herausragende Leistung für besondere Anwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
Variabel |
-
-
Technische Information (TI)
Prosonic Flow E Heat Technische Information
Deutsche Version - 07/2018
Ultraschalllaufzeit-Durchflussmessgerät Zertifizierter Industrie-Wärmefluss-Messaufnehmer für bessere Energieverbrauchsmessung
EN DE 02/07/201801/12/2017Sprache:
Deutsch
Version:
02/07/2018
Dateigröße:
1.1 MB
Dateiname:
TI01360DDE_0218.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Prosonic Flow E Heat Betriebsanleitung
Deutsche Version - 07/2018
Ultraschalllaufzeit-Durchflussmessgerät
EN DE 02/07/201801/12/2017Sprache:
Deutsch
Version:
02/07/2018
Dateigröße:
2.1 MB
Dateiname:
BA01793DDE_0218.pdf
-
-
-
Technische Information (TI)
Prosonic Flow E Heat Technische Information
Ultraschalllaufzeit-Durchflussmessgerät
Zertifizierter Industrie-Wärmefluss-Messaufnehmer für bessere
EnergieverbrauchsmessungEN DE 02/07/201801/12/2017Sprache:
Deutsch
Version:
02/07/2018
Dateigröße:
1.1 MB
Dateiname:
TI01360DDE_0218.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Prosonic Flow E Heat Betriebsanleitung
Ultraschalllaufzeit-Durchflussmessgerät
EN DE 02/07/201801/12/2017Sprache:
Deutsch
Version:
02/07/2018
Dateigröße:
2.1 MB
Dateiname:
BA01793DDE_0218.pdf
-
-
-
Geräteparameter (GP)
Prosonic Flow Heat Beschreibung Geräteparameter
Ultraschalllaufzeit-Durchflussmessgerät
EN DE 01/12/2017Sprache:
Deutsch
Version:
01/12/2017
Dateigröße:
597.1 KB
Dateiname:
GP01125DDE_0117.pdf
-
-
-
Kurzanleitung (KA)
Proline Prosonic Flow E Kurzanleitung
Proline Prosonic Flow E
Ultraschalllaufzeit-MessaufnehmerEN DE 01/12/2017Sprache:
Deutsch
Version:
01/12/2017
Dateigröße:
584.4 KB
Dateiname:
KA01329DDE_0117.pdf
-
-
-
Kurzanleitung (KA)
Heat Kurzanleitung
Messumformer mit Ultraschalllaufzeit-Messaufnehmer
EN DE 01/12/2017Sprache:
Deutsch
Version:
01/12/2017
Dateigröße:
1.2 MB
Dateiname:
KA01353DDE_0117.pdf
-
-
-
Einbauanleitung (EA)
EA Replacing Small parts
Proline 10, 100, 400, 800 Index C, 500, 500-digital, CNG-, LNG-, LPGmass
EN DE 01/01/202401/05/202101/04/202131/07/202002/08/2019Sprache:
Englisch
Version:
01/01/2024
Dateigröße:
518.1 KB
Dateiname:
EA01119DA2_0923-00.pdf
-
-
-
Einbauanleitung (EA)
Replacing Display module, non Ex, Zone 2, Class 1 Div. 2 Installation Instructions
Promass 100, Promag 100, Prosonic Flow E 100
EN DE 01/12/201708/10/2014Sprache:
Englisch
Version:
01/12/2017
Dateigröße:
340.9 KB
Dateiname:
EA01109DA2_0217.pdf
-
-
-
Einbauanleitung (EA)
Replacing the Electronics Module
Prosonic Flow E 100, Prosonic Flow E Heat
EN DE 01/07/202004/06/201801/12/2017Sprache:
Englisch
Version:
01/07/2020
Dateigröße:
604.1 KB
Dateiname:
EA01219DA2_0320.pdf
-
-
-
Einbauanleitung (EA)
EA Replacing Spare Parts
CNG-, LNG-, LPGmass, Proline 100, 300, 400 Index C, 500, 500-digital
EN DE 01/01/202415/12/202101/06/202101/06/202002/08/2019Sprache:
Englisch
Version:
01/01/2024
Dateigröße:
1.9 MB
Dateiname:
EA01018DA2_1523-00.pdf
-
-
-
Sonderdokumentation (SD)
UKCA marking
Flow, density, concentration, viscosity
EN DE 04/11/202201/10/2021Sprache:
Englisch
Version:
04/11/2022
Dateigröße:
357.4 KB
Dateiname:
SD02752DEN_0222-00.pdf
-