
Spezifikation im Überblick
-
Max. Messabweichung
Volumenfluss:
±3% v.M. (DN15)
±2% v.M. (DN25 to 200)
±2% v.M. (ab DN200) -
Messbereich
0...15 m/s (0...50 ft/s)
-
Messstofftemperaturbereich
–40...+130 °C (–40...+266 °F)
-
Max. Prozessdruck
N/A
Anwendungsgebiet
Prosonic Flow W 400 ist das Ultraschall-Clamp-On-Durchflussmessgerät der Wahl für die sichere, kosteneffiziente und wartungsfreie Messung von leitfähigen und nicht leitfähigen Flüssigkeiten. Es misst den Durchfluss nicht-invasiv und bidirektional, unabhängig von Druck, Dichte und Leitfähigkeit sowie ohne Prozessunterbrechung.
Dank der FlowDC-Funktion kann die Einbauposition so flexibel wie nie zuvor gewählt werden. So wird die angegebene Genauigkeit bei einer Einlaufstrecke von nur 2 x DN eingehalten, unabhängig von gestörten Strömungsprofilen.
Spezielle Koppelpads sorgen dafür, dass dieses Ultraschall-Clamp-On-System während des gesamten Produktlebenszyklus wartungsfrei ist.
Heartbeat Technology sorgt mit seinen Diagnose-, Prüf- und Monitoringfunktionen für kontinuierliche Prozesstransparenz. Auf diese Weise können zum Beispiel Ablagerungen erkannt werden, bevor sie den Betrieb beeinträchtigen.
Vorteile
Flexible Montage – FlowDC reduziert Einlaufstrecken auf ein Minimum
Zuverlässige Messperformance – bewährte Sensoren in Kombination mit wartungsfreiem Montagesystem liefern langzeitstabile Signale
-
Geringe Investitionskosten – die Wirtschaftlichkeit steigt mit dem Rohrdurchmesser (bis DN 4000/160")
-
Benutzerfreundliche Bedienung – der Webserver bietet vollen Fernzugriff, während das Display des Geräts eine einfache Interaktion vor Ort ermöglicht
-
Transparente Prozesseinblicke – Heartbeat Technology mit den integrierten Diagnose-, Verifikations- und Monitoringfunktionen ermöglicht die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und Prozesssicherheit
Videos
Extended Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl

-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
FLEX Auswahl | Leistungsumfang | Einfache Auswahl |
---|---|---|
Fundamental Auswahl Perfekt für Basisanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Lean Auswahl Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Extended Auswahl Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Xpert Auswahl Herausragende Leistung für besondere Anwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
Variabel |
Vorgänger
-
-
Technische Information (TI)
TI Proline Prosonic Flow W 400
Deutsche Version - 05/2024
Ultraschalllaufzeit-Durchflussmessgerät
EN DE 15/05/202411/01/2022Sprache:
Deutsch
Version:
15/05/2024
Dateigröße:
4.1 MB
Dateiname:
TI01568DDE_0224-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
BA Proline Prosonic Flow W 400
Deutsche Version - 05/2024
Ultraschalllaufzeit-Durchflussmessgerät HART
EN DE 15/05/202411/01/2022Sprache:
Deutsch
Version:
15/05/2024
Dateigröße:
6.6 MB
Dateiname:
BA02086DDE_0224-00.pdf
-
-
-
Technische Information (TI)
TI Proline Prosonic Flow W 400
Ultraschalllaufzeit-Durchflussmessgerät
EN DE 15/05/202411/01/2022Sprache:
Deutsch
Version:
15/05/2024
Dateigröße:
4.1 MB
Dateiname:
TI01568DDE_0224-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
BA Proline Prosonic Flow W 400
Ultraschalllaufzeit-Durchflussmessgerät
Modbus RS485EN DE 15/05/2024Sprache:
Deutsch
Version:
15/05/2024
Dateigröße:
5.6 MB
Dateiname:
BA02302DDE_0124-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
BA Proline Prosonic Flow W 400
Ultraschalllaufzeit-Durchflussmessgerät
HARTEN DE 15/05/202411/01/2022Sprache:
Deutsch
Version:
15/05/2024
Dateigröße:
6.6 MB
Dateiname:
BA02086DDE_0224-00.pdf
-
-
-
Geräteparameter (GP)
GP Proline Prosonic Flow W 400
Ultraschalllaufzeit-Durchflussmessgerät
HARTEN DE 15/05/202411/01/2022Sprache:
Deutsch
Version:
15/05/2024
Dateigröße:
2.1 MB
Dateiname:
GP01167DDE_0224-00.pdf
-
-
-
Geräteparameter (GP)
GP Proline Prosonic Flow W 400
Ultraschalllaufzeit-Durchflussmessgerät
Modbus RS485EN DE 15/05/2024Sprache:
Deutsch
Version:
15/05/2024
Dateigröße:
2.3 MB
Dateiname:
GP01207DDE_0124-00.pdf
-
-
-
Kurzanleitung (KA)
KA Proline 400
Messumformer mit Ultraschalllaufzeit-Messaufnehmer
HARTEN DE 15/05/202411/01/2022Sprache:
Deutsch
Version:
15/05/2024
Dateigröße:
2.7 MB
Dateiname:
KA01510DDE_0224-00.pdf
-
-
-
Kurzanleitung (KA)
KA Proline Prosonic Flow W
Ultraschalllaufzeit-Messaufnehmer
EN DE 15/05/202411/01/2022Sprache:
Deutsch
Version:
15/05/2024
Dateigröße:
1.2 MB
Dateiname:
KA01512DDE_0224-00.pdf
-
-
-
Kurzanleitung (KA)
KA Proline 400
Messumformer mit Ultraschalllaufzeit-Messaufnehmer
Modbus RS485EN DE 15/05/2024Sprache:
Deutsch
Version:
15/05/2024
Dateigröße:
1.7 MB
Dateiname:
KA01660DDE_0124-00.pdf
-
-
-
Einbauanleitung (EA)
EA Replacing the Components for the Transmitter
Proline 400, 800 Index C, 500-digital
EN DE 01/01/202415/12/202101/11/202101/04/202101/06/2020Sprache:
Englisch
Version:
01/01/2024
Dateigröße:
2 MB
Dateiname:
EA01094DA2_1223-00.pdf
-
-
-
Einbauanleitung (EA)
EA Replacing Small Parts
Proline 10, 400, 500, 500-digital, 800 Index B, 800 Index C, Cubemass
EN DE 01/01/202415/12/202101/05/202101/04/202101/06/2020Sprache:
Englisch
Version:
01/01/2024
Dateigröße:
1.2 MB
Dateiname:
EA01024DA2_1223-00.pdf
-