std_productprofile_product_usp_8119_1511861002. std_productprofile_product_usp2_38907_1511797452. Für alle Basisanwendungen und den 1-zu-1-Ersatz von Messblenden.
Messaufnehmer‐Features
Einfache Ausrichtung des Messaufnehmers – mitgelieferte Zentrierringe. Hohe Verfügbarkeit – bewährte Beständigkeit gegen Vibrationen, Temperaturschocks und Wasserschläge. std_productprofile_product_benefits_8115. Einbaulänge von 65 mm (2,56 in). Keine Flansche. Geringes Eigengewicht.
Messumformer-Features
Komfortable Geräteverdrahtung – separater Anschlussraum. Sichere Bedienung – kein Öffnen des Geräts dank Anzeige mit Touch Control und Hintergrundbeleuchtung. Integrierte Verifizierung – Heartbeat Technology. Anzeigemodul mit Datenübertragungsfunktion. Robustes Zweikammergehäuse. Anlagensicherheit: weltweite Zulassungen (SIL, Ex).
Flüssigkeit: 0,16...625 m³/h (0,09...368 ft3/min) messstoffabhängig: Wasser mit 1 bar a, 20 °C (14,5 psi a, 68° F) Dampf, Gas: 2...8342 m³/h (1,18...4910 ft3/min) messstoffabhängig: Dampf mit 180 °C, 10 bar a (356 °F, 145 psi a); Luft mit 25 °C 4,4 bar a (77 °F, 63,8 psi a)
Max. Prozessdruck
PN 40, Class 300, 20K
Messstofftemperaturbereich
Standard: –40...+260 °C (–40...+500 °F) Hoch‐/Niedertemperatur (Option): –200...+400 °C (–328...+752 °F) Hoch‐/Niedertemperatur (auf Anfrage): –200...+450 °C (–328...+842 °F)
Umgebungstemperaturbereich
Kompaktausführung (Standard): –40...+80 °C (–40...+176 °F) Kompaktausführung (Option): –50...+80 °C (–58...+176 °F) Getrenntausführung (Standard): –40...+85 °C (–40...+185 °F) Getrenntausführung (Option): –50...+85 °C (–58...+185 °F)
Kompaktausführung: IP66/67, Type 4X enclosure Messaufnehmer‐Getrenntausführung: IP66/67, Type 4X enclosure Messumformer‐Getrenntausführung: IP66/67, Type 4X enclosure
Anzeige/Bedienung
4‐zeilige, beleuchtete Anzeige mit Touch Control (Bedienung von außen) Konfiguration via Vor‐Ort‐Anzeige und Bedientools möglich Abgesetzte Anzeige erhältlich
Ausgänge
4‐20 mA HART (passiv) 4‐20 mA (passiv) Impuls‐/Frequenz‐/Schaltausgang (passiv)
Eingänge
Stromeingang 4‐20 mA (passiv)
Digitale Kommunikation
HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus
Energieversorgung
DC 12...35 V (4‐20 mA HART mit/ohne Impuls‐/Frequenz‐/Schaltausgang) DC 12...30 V (4‐20 mA HART, 4‐20 mA) DC 12...35 V (4‐20 mA HART, Impuls‐/Frequenz‐/Schaltausgang, 4‐20 mA Eingang) DC 9...32 V (PROFIBUS PA, Impuls‐/Frequenz‐/Schaltausgang)
Kalibrierung durchgeführt auf akkreditierten Kalibrieranlagen (gemäß ISO/IEC 17025) Heartbeat Technology erfüllt die Anforderung an die rückführbare Verifizierung gemäß ISO 9001:2015, Kapitel 7.6.a (TÜV‐Bescheinigung)
std_productprofile_product_usp_8119_1511861002. std_productprofile_product_usp2_38907_1511797452. Für alle Basisanwendungen und den 1-zu-1-Ersatz von Messblenden.
Messaufnehmer‐Features
Einfache Ausrichtung des Messaufnehmers – mitgelieferte Zentrierringe. Hohe Verfügbarkeit – bewährte Beständigkeit gegen Vibrationen, Temperaturschocks und Wasserschläge. std_productprofile_product_benefits_8115. Einbaulänge von 65 mm (2,56 in). Keine Flansche. Geringes Eigengewicht.
Messumformer-Features
Komfortable Geräteverdrahtung – separater Anschlussraum. Sichere Bedienung – kein Öffnen des Geräts dank Anzeige mit Touch Control und Hintergrundbeleuchtung. Integrierte Verifizierung – Heartbeat Technology. Anzeigemodul mit Datenübertragungsfunktion. Robustes Zweikammergehäuse. Anlagensicherheit: weltweite Zulassungen (SIL, Ex).
Flüssigkeit: 0,16...625 m³/h (0,09...368 ft3/min) messstoffabhängig: Wasser mit 1 bar a, 20 °C (14,5 psi a, 68° F) Dampf, Gas: 2...8342 m³/h (1,18...4910 ft3/min) messstoffabhängig: Dampf mit 180 °C, 10 bar a (356 °F, 145 psi a); Luft mit 25 °C 4,4 bar a (77 °F, 63,8 psi a)
Max. Prozessdruck
PN 40, Class 300, 20K
Messstofftemperaturbereich
Standard: –40...+260 °C (–40...+500 °F) Hoch‐/Niedertemperatur (Option): –200...+400 °C (–328...+752 °F) Hoch‐/Niedertemperatur (auf Anfrage): –200...+450 °C (–328...+842 °F)
Umgebungstemperaturbereich
Kompaktausführung (Standard): –40...+80 °C (–40...+176 °F) Kompaktausführung (Option): –50...+80 °C (–58...+176 °F) Getrenntausführung (Standard): –40...+85 °C (–40...+185 °F) Getrenntausführung (Option): –50...+85 °C (–58...+185 °F)
Kompaktausführung: IP66/67, Type 4X enclosure Messaufnehmer‐Getrenntausführung: IP66/67, Type 4X enclosure Messumformer‐Getrenntausführung: IP66/67, Type 4X enclosure
Anzeige/Bedienung
4‐zeilige, beleuchtete Anzeige mit Touch Control (Bedienung von außen) Konfiguration via Vor‐Ort‐Anzeige und Bedientools möglich Abgesetzte Anzeige erhältlich
Ausgänge
4‐20 mA HART (passiv) 4‐20 mA (passiv) Impuls‐/Frequenz‐/Schaltausgang (passiv)
Eingänge
4‐20 mA (passiv)
Digitale Kommunikation
HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus
Energieversorgung
DC 12...35 V (4‐20 mA HART mit/ohne Impuls‐/Frequenz‐/Schaltausgang) DC 12...30 V (4‐20 mA HART, 4‐20 mA) DC 12...35 V (4‐20 mA HART, Impuls‐/Frequenz‐/Schaltausgang, 4‐20 mA Eingang) DC 9...32 V (PROFIBUS PA, Impuls‐/Frequenz‐/Schaltausgang)
std_productprofile_product_usp_8119_1511861002. std_productprofile_product_usp2_38907_1511797452. Für alle Basisanwendungen und den 1-zu-1-Ersatz von Messblenden.
Messaufnehmer‐Features
Einfache Ausrichtung des Messaufnehmers – mitgelieferte Zentrierringe. Hohe Verfügbarkeit – bewährte Beständigkeit gegen Vibrationen, Temperaturschocks und Wasserschläge. std_productprofile_product_benefits_8115. Einbaulänge von 65 mm (2,56 in). Keine Flansche. Geringes Eigengewicht.
Messumformer-Features
Komfortable Geräteverdrahtung – separater Anschlussraum. Sichere Bedienung – kein Öffnen des Geräts dank Anzeige mit Touch Control und Hintergrundbeleuchtung. Integrierte Verifizierung – Heartbeat Technology. Anzeigemodul mit Datenübertragungsfunktion. Robustes Zweikammergehäuse. Anlagensicherheit: weltweite Zulassungen (SIL, Ex).
Flüssigkeit: 0,16...625 m³/h (0,09...368 ft3/min) messstoffabhängig: Wasser mit 1 bar a, 20 °C (14,5 psi a, 68° F) Dampf, Gas: 2...8342 m³/h (1,18...4910 ft3/min) messstoffabhängig: Dampf mit 180 °C, 10 bar a (356 °F, 145 psi a); Luft mit 25 °C 4,4 bar a (77 °F, 63,8 psi a)
Max. Prozessdruck
PN 40, Class 300, 20K
Messstofftemperaturbereich
Standard: –40...+260 °C (–40...+500 °F) Hoch‐/Niedertemperatur (Option): –200...+400 °C (–328...+752 °F) Hoch‐/Niedertemperatur (auf Anfrage): –200...+450 °C (–328...+842 °F)
Umgebungstemperaturbereich
Kompaktausführung (Standard): –40...+80 °C (–40...+176 °F) Kompaktausführung (Option): –50...+80 °C (–58...+176 °F) Getrenntausführung (Standard): –40...+85 °C (–40...+185 °F) Getrenntausführung (Option): –50...+85 °C (–58...+185 °F)
Kompaktausführung: IP66/67, Type 4X enclosure Messaufnehmer‐Getrenntausführung: IP66/67, Type 4X enclosure Messumformer‐Getrenntausführung: IP66/67, Type 4X enclosure
Anzeige/Bedienung
4‐zeilige, beleuchtete Anzeige mit Touch Control (Bedienung von außen) Konfiguration via Vor‐Ort‐Anzeige und Bedientools möglich Abgesetzte Anzeige erhältlich
Ausgänge
4‐20 mA HART (passiv) 4‐20 mA (passiv) Impuls‐/Frequenz‐/Schaltausgang (passiv)
Eingänge
4‐20 mA (passiv)
Digitale Kommunikation
HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus
Energieversorgung
DC 12...35 V (4‐20 mA HART mit/ohne Impuls‐/Frequenz‐/Schaltausgang) DC 12...30 V (4‐20 mA HART, 4‐20 mA) DC 12...35 V (4‐20 mA HART, Impuls‐/Frequenz‐/Schaltausgang, 4‐20 mA Eingang) DC 9...32 V (PROFIBUS PA, Impuls‐/Frequenz‐/Schaltausgang)
Wir verwenden Cookies, um Ihr Erlebnis auf unserer Website zu verbessern, die Funktionalität durch Statistiken zu optimieren und Ihnen individuell angepasste Werbung oder Inhalte anzubieten.
Mit „Alle akzeptieren“ gestatten Sie uns den Einsatz von Cookies.
Weitere Informationen finden Sie in unserer Cookie-Richtlinie .