Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.
Wirbelzähler-Durchflussmessgerät - Proline Prowirl D 200

Proline Prowirl D 200
Wirbelzähler-Durchflussmessgerät

Kostengünstiges Zwischenflansch-Messgerät, erhältlich als Kompakt- oder Getrenntausführung

7D2C
Please Wait (spinning wheel)
Preise werden geladen
Preis zur Zeit nicht verfügbar
Price on request
Preis wird aktiviert
Preis: Informationen zur Verfügung stellen
from CHF ??.-

Spezifikation im Überblick

  • Max. Messabweichung

    Volumenstrom (Flüssigkeit): ±0.75 %
    Volumenstrom (Dampf, Gas): ±1.00 %
    Massenstrom (Flüssigkeit): ±0.85%
    Massenstrom (Dampf, Gas): ±1.7 %

  • Messbereich

    Flüssigkeit: 0,16...625 m³/h (0,09...368 ft³/min)
    je nach Medium: Wasser mit 1 bar a, 20 °C (14,5 psi a, 68° F)
    Dampf, Gas: 2...8342 m³/h (1.18...4910 ft³/min)
    abhängig vom Medium: Dampf bei 180 °C, 10 bar a (356 °F, 145 psi a); Luft bei 25 °C, 4,4 bar a (77 °F, 63,8 psi a)

  • Messstofftemperaturbereich

    Standard: -40...+260 °C (-40...+500 °F)
    Hoch-/Tieftemperatur (Option): -200...+400 °C (-328...+752 °F)
    Hoch-/Tieftemperatur (auf Anfrage): -200...+450 °C (-328...+842 °F)

  • Max. Prozessdruck

    PN 40, Class 300, 20K

  • Messstoffberührende Materialien

    Messrohr: 1.4408 (CF3M)
    DSC-Sensor: 1.4435 (316/316L)

Anwendungsgebiet

Der Messaufnehmer Prowirl D kann direkt zwischen Flanschen installiert werden und fungiert so als preiswertes Gerät für Anwendungen in Hilfskreisläufen. Mit seiner echten Zweileitertechnologie ermöglicht Prowirl D 200 eine kostengünstige und nahtlose Integration in bestehende Infrastrukturen und bietet auch im explosionsgefährdeten Bereich höchste Betriebssicherheit. Heartbeat Technology ermöglicht jederzeit Prozesssicherheit.

  • Bevorzugtes Messprinzip für Nass-/Sattdampf, überhitzten Dampf, Gase & Flüssigkeiten (auch kryogen)

  • Für alle Basisanwendungen und den 1-zu-1-Ersatz von Messblenden.

Geräteeigenschaften

  • Einbaulänge von 65 mm (2,56 in)

  • Keine Flansche

  • Geringes Eigengewicht

  • Anzeigemodul mit Datenübertragungsfunktion

  • Robustes Zweikammergehäuse

  • Anlagensicherheit: weltweite Zulassungen (SIL, Ex)

Vorteile

  • Integrierte Temperaturmessung für Masse-/Energiefluss von Sattdampf

  • Einfache Ausrichtung des Messaufnehmers – mitgelieferte Zentrierringe

  • Hohe Verfügbarkeit – bewährte Beständigkeit gegen Vibrationen, Temperaturschocks und Wasserschläge

  • Langzeitstabilität – robuster, driftfreier kapazitiver Sensor

  • Komfortable Geräteverdrahtung – separater Anschlussraum

  • Sichere Bedienung – kein Öffnen des Geräts dank Anzeige mit Touch Control, Hintergrundbeleuchtung

  • Verifikation ohne Ausbau – Heartbeat Technology

Videos

  • Heartbeat Technology
    Intelligente Sensoren durch Heartbeat Technology

    Sie möchten die Leistung Ihrer Anlage steigern und Kosten senken? Unsere intelligenten Sensoren verfügen dank Heartbeat Technology über integrierte Diagnose-, Verifikations- und Monitoring-Funktionen – für mehr Kosteneffizienz und Betriebssicherheit.

Lean Auswahl

  • Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen

  • Einfache Auswahl, Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

FLEX: Lean Selection ©Endress+Hauser
  • Perfekt für Basisanwendungen

  • Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

  • Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen

  • Einfache Auswahl, Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

  • Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich

  • Einfache Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

  • Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung

  • Einfache Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

Variabel

FLEX Auswahl Leistungsumfang Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental Auswahl

Perfekt für Basisanwendungen

Leistungsumfang
Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean Auswahl

Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen

Leistungsumfang
Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended Auswahl

Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle

Leistungsumfang
Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert Auswahl

Herausragende Leistung für besondere Anwendungen

Leistungsumfang
Einfache Auswahl

Variabel

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products