![Liquiline System CA80COD - CSB-Analysator für die Überwachung von industriellem und kommunalem Abwasser Liquiline System CA80COD - CSB-Analysator für die Umweltüberwachung](/__image/a/1577632/k/36a286a3879be21dcf19a03fa3a07b39936a1728/ar/1-1/w/344/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/CA80COD_analyzer_closed.jpg)
Spezifikation im Überblick
-
Messbereich
0 ... 500 mg/l O2 COD Chromat-Methode
0 ... 5000 mg/l O2 COD Chromat-Methode
0 ... 5000 mg/l O2 COD Chromat-Methode + Verdünnungsmodul (1:4) -
Prozesstemperatur
4 ... 40 °C (39 ... 104 °F)
-
Prozessdruck
Luftdruck
Anwendungsgebiet
Liquiline System CA80COD ermöglicht die kontinuierliche Online-Messung des chemischen Sauerstoffbedarfs (CSB). Er unterstützt die Überwachung der Reinigungsleistung von Kläranlagen und die lastabhängige Gebührenberechnung von industriellen Einleitern. Seine automatische Kalibrierung und Reinigung reduzieren die Betriebskosten, während die erweiterte Diagnose über Fernzugriff Ihnen beim Erstellen der geforderten Dokumentation für die Behörden hilft. Darüber hinaus sorgen die software-gesteuerten Sicherheitsfunktionen des CSB-Analysators für höchste Betriebssicherheit.
Der CSB-Analysator Liquiline System CA80COD überwacht:
Zulauf und Auslauf von Kläranlagen zu Dokumentationszwecken und Bewertung der Reinigungsleistung
Auslauf industrieller Kläranlagen zur Bestimmung der Einleitergebühren und Unterstützung des Verursacherprinzips
Prozesswasser
Vorteile
Etablierte Dichromat-Methode für direkte Vergleichbarkeit mit Labormessungen.
Auf Industrieanforderungen zugeschnitten: Der CSB-Analysator eignet sich perfekt für die Umweltüberwachung und Messungen im industriellen und kommunalen Abwasser.
Schnelle und einfache Prozessintegration: Direkte Installation der selbstansaugenden Ausführung oder Bypass-Installation mit y-Abscheider.
Höchstmaß an Sicherheit: Software-gesteuerte Sicherheitsabdeckung für den Reaktor und alle beheizten Komponenten.
-
Zuverlässige Probenzuführung kombiniert mit Präzisionsdosierung: Schlauchpumpen sorgen für sicheren Transport der partikelhaltigen Proben. Lichtschranken ermöglichen genaue, reproduzierbare Dosierung.
Schneller Ausbau zu einer kompletten Messstation - einfach durch Hinzufügen von Modulen und Anschließen von Memosens-Sensoren.
Videos
Extended Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
![FLEX: Extended FLEX: Extended](/__image/a/9247232/k/39217366b16bac2230ce4c49a4e705e44f102e8c/ar/4-3/w/496/t/jpg/b/ffffff/fn/eh_2020-11_FLEX_segmentation_Visual_E_1250x300px.jpg)
-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
FLEX Auswahl | Leistungsumfang | Einfache Auswahl |
---|---|---|
Fundamental Auswahl Perfekt für Basisanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Lean Auswahl Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Extended Auswahl Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Xpert Auswahl Herausragende Leistung für besondere Anwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
Variabel |
Vorgänger
-
-
Reagenz/ Standardlösungen/ Reiniger für Analysatoren
CY80COD-CC+SD (Austria)
Deutsche Version - 04/2022
Reagent set (SD) for CA80COD
Sprache:
Deutsch
Version:
22/04/2022
Dateigröße:
1 MB
Dateiname:
MSDS_CY80COD-CC+SD_(A).pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
BA Liquiline System CA80COD
Deutsche Version - 05/2024
Colorimetrischer Analysator für Chemischen Sauerstoffbedarf
EN DE 22/05/202429/11/202231/05/202113/01/202009/06/2017Sprache:
Deutsch
Version:
22/05/2024
Dateigröße:
5.9 MB
Dateiname:
BA01354CDE_0824-00.pdf
-
-
-
Technische Information (TI)
TI Liquiline System CA80COD
Analysator zur Bestimmung des Chemischen Sauerstoffbedarfs (CSB)
EN DE 22/05/202429/11/202231/05/202109/06/201703/11/2016Sprache:
Deutsch
Version:
22/05/2024
Dateigröße:
4 MB
Dateiname:
TI01185CDE_0824-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Memosens
Sensoreingänge mit Memosens-Protokoll
EN DE 30/05/202228/02/201930/05/201830/06/201730/11/2016Sprache:
Deutsch
Version:
30/05/2022
Dateigröße:
3.3 MB
Dateiname:
BA01245CDE_0822-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
BA Liquiline System CA80COD
Colorimetrischer Analysator für Chemischen Sauerstoffbedarf
EN DE 22/05/202429/11/202231/05/202113/01/202009/06/2017Sprache:
Deutsch
Version:
22/05/2024
Dateigröße:
5.9 MB
Dateiname:
BA01354CDE_0824-00.pdf
-
-
-
Kurzanleitung (KA)
Liquiline System CA80COD
Colorimetrischer Analysator für Chemischen Sauerstoffbedarf
EN DE 31/05/202119/02/202006/10/201707/04/201710/05/2016Sprache:
Deutsch
Version:
31/05/2021
Dateigröße:
3 MB
Dateiname:
KA01238CDE_0621.pdf
-
-
-
Einbauanleitung (EA)
Kit CM44x / CSXxx / CA80XX
Modul 485MB oder 485DP
Für Ethernet-Konfiguration, PROFIBUS DP, Modbus RS485EN DE 28/11/2022Sprache:
Deutsch
Version:
28/11/2022
Dateigröße:
1.8 MB
Dateiname:
EA01447CDE_0122-00.pdf
-
-
-
Einbauanleitung (EA)
Kit CA80 Outdoor
Mastmontagekit zur Montage von Analysatoren im Außenbereich
EN DE 14/02/2020Sprache:
Deutsch
Version:
14/02/2020
Dateigröße:
416.2 KB
Dateiname:
EA01293CDE_0119.pdf
-
-
-
Sonderdokumentation (SD)
Liquiline CM44x, Liquiline CM44xR, Liquiline CM44P, Liquiline System CA80xx, Liquistation CSFxx
Data transmission via PROFINET
EN DE 09/06/202214/10/2019Sprache:
Englisch
Version:
09/06/2022
Dateigröße:
2.6 MB
Dateiname:
SD02490CEN_02.22.pdf
-
-
-
Sonderdokumentation (SD)
Sonderdokumentation Liquiline-Plattform
Webbrowser-Anschaltung
EN DE 27/01/202014/08/201928/07/201710/05/2013Sprache:
Deutsch
Version:
10/05/2013
Dateigröße:
1.2 MB
Dateiname:
SD01190CDE_0113.pdf
-
-
-
Sonderdokumentation (SD)
Sonderdokumentation CM44x/R
PROFIBUS Guideline
EN DE 09/06/202227/01/202014/08/201908/09/201727/02/2014Sprache:
Deutsch
Version:
27/02/2014
Dateigröße:
746.5 KB
Dateiname:
SD01188CDE_0213.pdf
-
-
-
Sonderdokumentation (SD)
Sonderdokumentation Liquiline 4-Draht-Platform
Modbus Guideline
EN DE 31/05/202224/01/202027/11/201914/07/201722/07/2014Sprache:
Deutsch
Version:
22/07/2014
Dateigröße:
1.1 MB
Dateiname:
SD01189CDE_0314.pdf
-