

Spezifikation im Überblick
-
Messbereich
Spurensensor: 0 ... 5 mg/l ClO2
Standardsensor: 0 ... 20 mg/l ClO2 -
Prozesstemperatur
0 ... 55 °C (32 ... 130 °F), nicht gefrierend
-
Prozessdruck
Max.1 bar (max. 14.5 psi)
-
Messverfahren
Geschlossene, membranbedeckte Messzelle
Reduktion von Chlordioxid an der Kathode
Anwendungsgebiet
CCS50 ist ein robuster, wartungsarmer Sensor für die Chlordioxidmessung (ClO2). Er liefert stabile und schnelle Messwerte im Trinkwasser, Prozesswasser und in Utilities. Der Sensor sorgt für eine effiziente Desinfektion sogar bei minimalem Wasservolumen und unterstützt Sie dabei, höchste Wasserqualität und -sicherheit zu erzielen, eine Überdosierung von Chlordioxid zu vermeiden oder die Abwesenheit von ClO2 in Getränke- und Umkehrosmoseanlagen sicherzustellen. CCS50 ermöglicht die kontinuierliche Fortführung Ihrer installierten Basis von analogen Messstellen für Chlordioxid.
CCS50 ist ein analoger Chlordioxidsensor für Skid-Hersteller und Endkunden. Er misst zuverlässig in:
Trinkwasser: stellt eine ausreichende Desinfektion sicher
Kühlwassersystemen: verhindert die Bildung von Pathogenen
Prozesswasser: für hygienisches, sicheres Verpacken und Abfüllen von Produkten
Getränkeanlagen: sichert die Abwesenheit von Chlordioxid
Vorteile
Schnelle Ansprechzeit (t90 < 15 s) bietet akkurate Prozessüberwachung und ermöglicht eine prompte Reaktion auf Prozessänderungen sowie eine effiziente Prozesssteuerung.
Mehr Prozesssicherheit: Präzise und langzeitstabile Messung sorgt für konsistente Prozessüberwachung und ermöglicht eine individuelle Anpassung der Desinfektionsmitteldosierung.
Flexibler Einbau: Der Sensor kann in die Durchflussarmaturen CCA151 und CCA250 oder in eine Eintaucharmatur eingebaut werden. Ab Durchflussraten von 5 l/h (CCA151), 30 l/h (CCA250) oder 15 cm/s (Eintauchbetrieb) ist die Messung praktisch unabhängig vom Durchfluss.
Der wartungsarme amperometrische Sensor reduziert die Betriebskosten der Messstelle, besonders im Vergleich zu kolorimetrischen Messsystemen.
Der Anschluss an den Liquisys-Messumformer für Chlor ermöglicht die kontinuierliche Fortführung Ihrer installierten Basis von analogen Chlordioxid-Messstellen.
Vorgänger
-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
FLEX Auswahl | Leistungsumfang | Einfache Auswahl |
---|---|---|
Fundamental Auswahl Perfekt für Basisanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Lean Auswahl Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Extended Auswahl Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Xpert Auswahl Herausragende Leistung für besondere Anwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
Variabel |
-
-
Technische Information (TI)
CCS50 Technische Information
Sensor zur Bestimmung von Chlordioxid
EN DE 20/09/2018Sprache:
Deutsch
Version:
20/09/2018
Dateigröße:
674.5 KB
Dateiname:
TI01425CDE_0118.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
CCS50
Sensor zur Bestimmung von Chlordioxid
EN DE 05/08/202016/12/201920/09/2018Sprache:
Deutsch
Version:
05/08/2020
Dateigröße:
823.8 KB
Dateiname:
BA01904CDE_0320.pdf
-
-
-
Arbeitsgebiete (FA)
Sensors, transmitters, compact devices and assemblies
Experts in Liquid Analysis
Sprache:
Englisch
Version:
24/09/2024
Dateigröße:
4.2 MB
Dateiname:
FA00007CEN_Analyse_21.24_LowRes.pdf
-
-
-
Arbeitsgebiete (FA)
Sensoren, Messumformer, Kompaktgeräte and Armaturen
Kompetenz in der Flüssigkeitsanalyse
Sprache:
Deutsch
Version:
24/09/2024
Dateigröße:
4.1 MB
Dateiname:
FA00007CDE_Analyse_21.24_LowRes.pdf
-
-
-
Elektrolytlösungen
CCV05-50x_51x (Türkiye)
Electrolyte for CCS50(D)/CCS51(D)
Sprache:
Türkisch
Version:
17/10/2023
Dateigröße:
185.9 KB
Dateiname:
MSDS_CCV05-50x_51x_(TR).pdf
-
-
-
Elektrolytlösungen
CCV05-50x_51x (France)
Electrolyte for CCS50(D)/CCS51(D)
Sprache:
Französisch
Version:
29/04/2022
Dateigröße:
42.9 KB
Dateiname:
MSDS_CCV05-50x_51x_(F).pdf
-
-
-
Elektrolytlösungen
CCV05-50x_51x (Estonia)
Electrolyte for CCS50(D)/CCS51(D)
Sprache:
Estnisch
Version:
29/04/2022
Dateigröße:
40.4 KB
Dateiname:
MSDS_CCV05-50x_51x_(EST).pdf
-
-
-
Elektrolytlösungen
CCV05-50x_51x (Malta)
Electrolyte for CCS50(D)/CCS51(D)
Sprache:
Englisch
Version:
29/04/2022
Dateigröße:
40.1 KB
Dateiname:
MSDS_CCV05-50x_51x_(M).pdf
-
-
-
Elektrolytlösungen
CCV05-50x_51x (Belgium (Dutch))
Electrolyte for CCS50(D)/CCS51(D)
Sprache:
Niederländisch
Version:
29/04/2022
Dateigröße:
42.1 KB
Dateiname:
MSDS_CCV05-50x_51x_(BNL).pdf
-
-
-
Elektrolytlösungen
CCV05-50x_51x (Saudi Arabien)
Electrolyte for CCS50(D)/CCS51(D)
Sprache:
Arabisch
Version:
29/04/2022
Dateigröße:
168.8 KB
Dateiname:
MSDS_CCV05-50x_51x_(SAA).pdf
-