
Spezifikation im Überblick
-
Eingang
Chor / Chlordioxide und pH/ORP Sensor.
-
Ausgang / Kommunikation
- Chlor/Chlordioxid, pH, Temperatur : 0/4-20mA- Profibus- Hart + 0/4-20mA
Anwendungsgebiet
Liquisys CCM253 ist ein Standard-Chlormessumformer mit integrierter pH-Kompensation für freies Chlor. Er verbessert Ihre Betriebssicherheit dank kontinuierlicher Plausibilitäts-, Prozess- und Sensorprüfungen. Wählen Sie aus zahlreichen Hardware- und Software-Modulen, wie Relais- oder Feldbus-Kommunikation, um ihn exakt an Ihre Messaufgabe anzupassen. Diese Modularität erlaubt Ihnen außerdem die jederzeitige Aufrüstung des Messumformers. Das benutzerfreundliche Menü und die einfache Kalibrierung beschleunigen und vereinfachen zudem die Konfiguration und Bedienung des Messumformers.
Der Messumformer Liquisys CCM253 funktioniert mit allen analogen Sensoren für Gesamtchlor, freies Chlor, Chlordioxid und pH in:
Wasser & Abwasser
- Regelung und Überwachung von Desinfektionsprozessen
- Entsalzung mit Membrantechnik
- Schwimmbecken und Whirlpools
- GaswäscherLebensmittel & Getränke
- Desinfektion von ProzesswasserKraftwerke
- Kühlwasserdesinfektion
Liquisys CCM253 bietet die folgenden Protokolle und Schnittstellen:
0/4...20 mA
HART
PROFIBUS DP
PROFIBUS PA
Vorteile
Mehr Betriebssicherheit: Kontinuierliches Prozessprüfsystem, benutzerdefinierte Alarmkonfiguration, Plausibilitätsprüfung der Kalibrierung.
Zuverlässige Chlor- und pH-Überwachung: Stromeingang für Durchflussmengenüberwachung mit Reglerabschaltung oder für Störgrößenaufschaltung.
Benutzerfreundliche Bedienung und Wartung: Intuitive Nutzerschnittstelle, einfache Kalibrierung von Chlor und pH, direkter Zugriff für manuelle Relaissteuerung.
Weniger Wartungsaufwand: Automatische Reinigungsfunktion (mit Chemoclean), ausgelöst durch Alarm oder Grenzschalter.
Geeignet für jede Anwendung: Zahlreiche Erweiterungen, z.B. P(ID)-Regler, Timer usw., erlauben eine flexible Anpassung an alle Prozesse.
Vorgänger
-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
FLEX Auswahl | Leistungsumfang | Einfache Auswahl |
---|---|---|
Fundamental Auswahl Perfekt für Basisanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Lean Auswahl Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Extended Auswahl Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Xpert Auswahl Herausragende Leistung für besondere Anwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
Variabel |
-
-
Technische Information (TI)
Technische Information CCM 223
Messung von freiem Chlor/Chlordioxid/Gesamtchlor
Messumformer für ChlorsensorenEN DE 24/10/201320/06/201101/07/200601/09/2000Sprache:
Deutsch
Version:
24/10/2013
Dateigröße:
642.3 KB
Dateiname:
TI00214CDE_1413.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Betriebsanleitung Liquisys M CXM223/253 PROFIBUS
Feldnahe Kommunikation mit Liquisys M CXM223/253
EN DE 01/12/201101/08/200901/09/200701/07/200601/10/2005Sprache:
Deutsch
Version:
01/12/2011
Dateigröße:
1.7 MB
Dateiname:
BA209CDE_1311.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Liquisys M CLM223/253 Betriebsanleitung
Messumformer
EN DE 01/09/201524/10/201320/06/201101/10/200815/09/2005Sprache:
Deutsch
Version:
01/09/2015
Dateigröße:
2.5 MB
Dateiname:
BA00193CDE_1515.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Liquisys M COM223/253 Betriebsanleitung
Messumformer
EN DE 01/09/201524/10/201320/06/201115/09/200501/07/2005Sprache:
Deutsch
Version:
01/09/2015
Dateigröße:
2.4 MB
Dateiname:
BA00199CDE_1515.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Liquisys M CPM223/253 Betriebsanleitung
Messumformer
EN DE 01/09/201524/10/201320/06/201101/12/200501/03/2005Sprache:
Deutsch
Version:
01/09/2015
Dateigröße:
2.7 MB
Dateiname:
BA00194CDE_1515.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Betriebsanleitung Liquisys M CXM223/253 HART
Feldnahe Kommunikation mit Liquisys M
CXM223 / 253EN DE 01/10/200501/07/2002Sprache:
Deutsch
Version:
01/10/2005
Dateigröße:
562.9 KB
Dateiname:
BA208CDE.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Liquisys M CCM223/253 Betriebsanleitung
Messumformer
EN DE 27/08/201524/10/201320/06/201101/07/200601/02/2003Sprache:
Deutsch
Version:
27/08/2015
Dateigröße:
2.7 MB
Dateiname:
BA00214CDE_1515.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
Ex-safety instructions CXM2X3
Safety instructions for electrical apparatus for explosion-hazardous
areas as per EC Directive 94/9/EC (ATEX)EN DE 07/06/200527/09/200429/02/2004Sprache:
Englisch
Version:
07/06/2005
Dateigröße:
2.5 MB
Dateiname:
XA194CA3.pdf
-
-
-
Sonderdokumentation (SD)
Additional information for CSA Liquisys
Additional information for CSA Liquisys
Sprache:
Englisch
Version:
24/09/2013
Dateigröße:
84.3 KB
Dateiname:
CXM2X3_Beiblatt for CSA.pdf
-
-
-
EU Erklärung
Product family: Liquisys chlorine, Liquisys conductivity, Liquisys oxygen, Liquisys pH/ORP
Product root: CCM223-, CCM253-, CLM223-, CLM253-, COM223-, COM253-, CPM223-, CPM253-
Declaration number: EC_00575_02.23EN DE 17/07/2023Sprache:
Englisch
Version:
17/07/2023
Dateigröße:
321 KB
Dateiname:
EC_00575_02.23_CxM2x3.pdf
-