![Digitaler Chlorsensor für freies Chlor - Memosens CCS51D Memosens CCS51D: Digitaler Chlorsensor für freies Chlor](/__image/a/6008095/k/b0401cb0a066074d3dffee4a37c9298b80069059/ar/1-1/w/344/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/CCS51D_free_chlorine_sensor.jpg)
Spezifikation im Überblick
-
Messbereich
Spurensensor: 0 ... 5 mg/l HOCl
Standardsensor: 0 ... 20 mg/l HOCl
Sensor für hohe Konzentrationen: 0 ... 200 mg/l HOCl -
Prozesstemperatur
0 ... 55 °C (32 ... 130 °F), nicht gefrierend
-
Prozessdruck
Max. 1 bar (max. 14.5 psi)
-
Messverfahren
- Geschlossene, membranbedeckte Messzelle
- Reduktion von freiem Chlor an der Kathode
Anwendungsgebiet
Memosens CCS51D ist ein robuster, wartungsarmer Chlorsensor für freies Chlor. Er bietet hochpräzise und langzeitstabile Messungen im Trinkwasser, Schwimmbad- und Prozesswasser und stellt eine konsistente Überwachung der Desinfektion sicher, sogar bei geringen Wasservolumen. Der Sensor für freies Chlor liefert extrem schnelle Ansprechzeiten und garantiert so sichere Prozesse und eine effiziente Prozesssteuerung. Memosens CCS51D gehört nicht zur neuesten Memosens-Generation. Informationen zum neuen Sensor Memosens CCS51E mit erweiterter Funktionalität finden Sie hier.
Memosens CCS51D ist ein Sensor für freies Chlor für Skid-Hersteller und Endkunden: Er misst zuverlässig in:
Trinkwasser – um eine ausreichende Desinfektion sicherzustellen
Prozesswasser – für hygienisches, sicheres Verpacken und Abfüllen von Produkten Lebensmittelsicherheit und hygienische Verpackung und Abfüllung
Hilfskreisläufe – um die Abwesenheit oder Anwesenheit von freiem Chlor zu erkennen
Schwimmbäder – für effiziente Dosierung der Desinfektionsmittel
Vorteile
-
Der richtige Sensor für jede Anwendung: Von der Spurenmessung bis zu Konzentrationen von 200 mg/l freiem Chlor.
-
Schnelle Ansprechzeit (t90 < 25 s) bietet akkurate Prozessüberwachung und ermöglicht eine prompte Reaktion auf Prozessänderungen sowie eine effiziente Prozesssteuerung.
Mehr Prozesssicherheit: Präzise und langzeitstabile Messung sorgt für konsistente Prozessüberwachung und ermöglicht eine individuelle Anpassung der Desinfektionsmitteldosierung.
Der wartungsarme amperometrische Sensor reduziert die Betriebskosten der Messstelle, besonders im Vergleich zu kolorimetrischen Messsystemen.
-
Höhere Anlagenverfügbarkeit dank schnellem Sensortausch: Kalibrieren Sie Ihren Sensor im Labor und bringen Sie ihn per Plug & Play in Ihren Prozess.
Der Anschluss an den Liquiline Multiparameter-Messumformer ermöglicht eine einfache Kombination mit anderen relevanten Parametern der Flüssigkeitsanalyse wie pH und Redox.
Videos
Extended Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
![FLEX: Extended FLEX: Extended](/__image/a/9247232/k/39217366b16bac2230ce4c49a4e705e44f102e8c/ar/4-3/w/496/t/jpg/b/ffffff/fn/eh_2020-11_FLEX_segmentation_Visual_E_1250x300px.jpg)
-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
FLEX Auswahl | Leistungsumfang | Einfache Auswahl |
---|---|---|
Fundamental Auswahl Perfekt für Basisanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Lean Auswahl Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Extended Auswahl Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Xpert Auswahl Herausragende Leistung für besondere Anwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
Variabel |
Vorgänger
-
-
Technische Information (TI)
Memosens CCS51D Technische Information
Deutsche Version - 09/2018
Digitaler Sensor mit Memosens-Technologie zur Bestimmung von freiem Chlor
EN DE 20/09/2018Sprache:
Deutsch
Version:
20/09/2018
Dateigröße:
756.5 KB
Dateiname:
TI01423CDE_0118.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
CCS51D
Deutsche Version - 07/2020
Digitaler Sensor mit Memosens-Technologie zur Bestimmung von freiem Chlor
EN DE 20/07/202010/12/201920/09/2018Sprache:
Deutsch
Version:
20/07/2020
Dateigröße:
1.4 MB
Dateiname:
BA01906CDE_0320.pdf
-
-
-
Technische Information (TI)
Memosens CCS51D Technische Information
Digitaler Sensor mit Memosens-Technologie zur Bestimmung von freiem
ChlorEN DE 20/09/2018Sprache:
Deutsch
Version:
20/09/2018
Dateigröße:
756.5 KB
Dateiname:
TI01423CDE_0118.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
CCS51D
Digitaler Sensor mit Memosens-Technologie zur Bestimmung von freiem
ChlorEN DE 20/07/202010/12/201920/09/2018Sprache:
Deutsch
Version:
20/07/2020
Dateigröße:
1.4 MB
Dateiname:
BA01906CDE_0320.pdf
-
-
-
PU (Veröffentlichungen)
Disinfection applications
Measuring ranges and suitable sensors
Sprache:
Englisch
Version:
16/06/2023
Dateigröße:
603.1 KB
Dateiname:
PU01405CEN-disinfection-sensor-application.pdf
-
-
-
PU (Veröffentlichungen)
Desinfektionsanwendungen
Messbereiche und geeignete
SensorenSprache:
Deutsch
Version:
03/11/2023
Dateigröße:
678.7 KB
Dateiname:
PU01405CDE_02.23_Desinfektionsanwendungen.pdf
-
-
-
Arbeitsgebiete (FA)
Sıvı analizinde uzmanlık
Sensörlerden komple anahtar teslim çözümlere
Sprache:
Türkisch
Version:
23/11/2023
Dateigröße:
7.2 MB
Dateiname:
FA01088C56TR01.23.pdf
-
-
-
Arbeitsgebiete (FA)
Kompetenz in der Flüssigkeitsanalyse
Vom Sensor bis zur schlüsselfertigen Komplettlösung
Sprache:
Deutsch
Version:
21/09/2022
Dateigröße:
1.3 MB
Dateiname:
FA01018CDE_0422_Analyse_Portfolio_lowres.pdf
-
-
-
Arbeitsgebiete (FA)
Sensors, transmitters, compact devices and assemblies
Experts in Liquid Analysis
Sprache:
Englisch
Version:
08/03/2022
Dateigröße:
4.8 MB
Dateiname:
FA00007CEN_Analyse_20.22_LowRes.pdf
-
-
-
Arbeitsgebiete (FA)
Sensoren, Messumformer, Kompaktgeräte and Armaturen
Kompetenz in der Flüssigkeitsanalyse
Sprache:
Deutsch
Version:
08/03/2022
Dateigröße:
4.6 MB
Dateiname:
FA00007CDE_Analyse_20.22_LowRes.pdf
-
-
-
Arbeitsgebiete (FA)
Expertise in liquid analysis
From sensors to complete turnkey solutions
Sprache:
Englisch
Version:
21/09/2022
Dateigröße:
1.2 MB
Dateiname:
FA01018CEN_0422_Analysis_Portfolio_lowres.pdf
-
-
-
Kompetenzbroschüre (CP)
Aus Freude an gutem Wasser
Frische Ideen für Wasserwerke, Verteilernetze, Oberflächenwasser und
IndustrieanlagenSprache:
Deutsch
Version:
14/07/2023
Dateigröße:
2.1 MB
Dateiname:
CP01335CDE_0223_Kompetenz in Wasser.pdf
-