
Spezifikation im Überblick
-
Messbereich
Spurensensor: 0 ... 5 mg/l HOCl
Standardsensor: 0 ... 20 mg/l HOCl
Sensor für hohe Konzentrationen: 0 ... 200 mg/l HOCl -
Prozesstemperatur
0 ... 55 °C (32 ... 130 °F), nicht gefrierend
-
Prozessdruck
Max. 1 bar (max. 14.5 psi)
-
Messverfahren
- Geschlossene, membranbedeckte Messzelle
- Reduktion von freiem Chlor an der Kathode
Anwendungsgebiet
Memosens CCS51E stellt eine präzise und lückenlose Desinfektionsüberwachung in Trinkwasser, Schwimmbad- und Prozesswasser sowie in Hilfskreisläufen sicher. Der Sensor zur Bestimmung des freien Chlors zeichnet sich durch schnelle Ansprechzeiten auch bei geringen Wassermengen aus. Dies ermöglicht eine effiziente Prozesssteuerung und sichere Prozesse. Dank der Memosens 2.0-Technologie verbindet der Chlorsensor höchste Prozess- und Datenintegrität mit einfacher Bedienung, was die perfekte Basis für vorausschauende Wartung und IIoT-Konnektivität bietet.
Der Sensor für freies Chlor Memosens CCS51E wird den verschiedenen Wasserqualitäten gerecht:
Trinkwasser: um eine ausreichende Desinfektion sicherzustellen und gleichzeitig nicht überzudosieren
Hilfskreisläufe: um freies Chlor aufzuspüren und Schäden zu verhindern
Prozesswasser: für eine hygienische Verpackung und Abfüllung von Lebensmitteln und Getränken
Schwimmbäder: um das Desinfektionsmittel so effizient wie möglich zu dosieren
Vorteile
Der wartungsarme, amperometrische Sensor reduziert die Betriebskosten der Messstelle, insbesondere im Vergleich zur kolorimetrischen Messwertbestimmung.
Dank der Memosens 2.0-Technologie kann der Sensor vorkalibriert und per Plug & Play ganz einfach in den Prozess gebracht werden. Dies sowie die schnellere Polarisationszeit sorgen für eine hohe Anlagenverfügbarkeit.
Die schnelle Ansprechzeit (t90 < 25 s) ermöglicht eine genaue Überwachung, eine schnelle Reaktion auf Veränderungen und damit eine effiziente Prozesssteuerung.
Die präzise und langzeitstabile Messung gewährleistet hohe Prozesssicherheit und ermöglicht eine individuell angepasste Desinfektionsmitteldosierung.
Passende Sensorvarianten für jeden Messbereich: Von der Spurenmessung bis zu Konzentrationen von 200 mg/l freiem Chlor.
Der Anschluss an den Liquiline-Messumformer ermöglicht eine einfache Kombination mit anderen Parametern der Flüssigkeitsanalyse wie beispielsweise pH und Redox.
Videos
-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
FLEX Auswahl | Leistungsumfang | Einfache Auswahl |
---|---|---|
Fundamental Auswahl Perfekt für Basisanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Lean Auswahl Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Extended Auswahl Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Xpert Auswahl Herausragende Leistung für besondere Anwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
Variabel |
Extended Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl

Vorgänger
-
-
Technische Information (TI)
TI Memosens CCS51E
Deutsche Version - 10/2023
Digitaler Sensor mit Memosens-Technologie zur Bestimmung von freiem Chlor
EN DE 23/10/2023Sprache:
Deutsch
Version:
23/10/2023
Dateigröße:
1.4 MB
Dateiname:
TI01768CDE_0123-00.pdf
-
-
-
EU Erklärung
Product family: Memosens
Englische Version - 11/2023
Product root: CCS50E-, CCS51E-, CCS53E-, CCS55E-, CCS58E- Declaration number: EU_01142_02.24
EN DE 24/11/2023Sprache:
Englisch
Version:
24/11/2023
Dateigröße:
191.5 KB
Dateiname:
EU_01142_02.23 CCSxxE nonEx.pdf
-
-
-
Technische Information (TI)
TI Memosens CCS51E
Digitaler Sensor mit Memosens-Technologie zur Bestimmung von freiem
ChlorEN DE 23/10/2023Sprache:
Deutsch
Version:
23/10/2023
Dateigröße:
1.4 MB
Dateiname:
TI01768CDE_0123-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
BA Memosens CCS51E
Digitaler Sensor mit Memosens-Technologie zur Bestimmung von freiem
ChlorEN DE 27/09/2023Sprache:
Deutsch
Version:
27/09/2023
Dateigröße:
1.7 MB
Dateiname:
BA02314CDE_0123-00.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
XA Memosens disinfection sensors
NI Class I Div 2 Groups A, B, C, D T6
Ex ic IIC T6 Gc
Class I Zone 2 AEx ic IIC T6 Gc
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areasEN DE 13/08/2024Sprache:
Englisch
Version:
13/08/2024
Dateigröße:
571.9 KB
Dateiname:
XA03332CEN_0124-00.pdf
-
-
-
PU (Veröffentlichungen)
Disinfection applications
Measuring ranges and suitable sensors
Sprache:
Englisch
Version:
16/06/2023
Dateigröße:
603.1 KB
Dateiname:
PU01405CEN-disinfection-sensor-application.pdf
-
-
-
PU (Veröffentlichungen)
Desinfektionsanwendungen
Messbereiche und geeignete
SensorenSprache:
Deutsch
Version:
03/11/2023
Dateigröße:
678.7 KB
Dateiname:
PU01405CDE_02.23_Desinfektionsanwendungen.pdf
-
-
-
PU (Veröffentlichungen)
Infographic disinfection portfolio
Infographic on disinfection sensors with Memosens 2.0 technology
Sprache:
Deutsch
Version:
13/06/2024
Dateigröße:
2.2 MB
Dateiname:
EHLA_de_24_FO-Disinfection_infographic-PU01581C07DE0124.pdf
-
-
-
PU (Veröffentlichungen)
Infografika portfolia dezinfekce
Infografika o dezinfekčních senzorech s technologií Memosens 2.0
Sprache:
Tschechisch
Version:
08/10/2024
Dateigröße:
198.2 KB
Dateiname:
FO_Disinfection_script_infographic-PU01581C07_CS.pdf
-
-
-
PU (Veröffentlichungen)
Infographic disinfection portfolio
Infographic on disinfection sensors with Memosens 2.0 technology
Sprache:
Englisch
Version:
13/06/2024
Dateigröße:
2.2 MB
Dateiname:
EHLA_en_24_FO-Disinfection_infographic-PU01581C07EN0124.pdf
-
-
-
Kompetenzbroschüre (CP)
Desinfektion ist überall
Sauberes und sicheres Wasser für Wasserwerke, Kläranlagen und Industrie
Sprache:
Deutsch
Version:
07/09/2023
Dateigröße:
1.6 MB
Dateiname:
CP01548CDE_Desinfektion.pdf
-
-
-
Kompetenzbroschüre (CP)
殺菌アプリケーションにおける水質モニタリング
上水道施設、排水処理施設、産業用の清浄かつ安全な水の確保
Sprache:
Japanisch
Version:
09/07/2024
Dateigröße:
4 MB
Dateiname:
CP01548CJA_0123_Water quality monitoring in disinfection applications.pdf
-