
Spezifikation im Überblick
-
Messbereich
10 ... 500 µg/l NO2-N
0.2 ... 3.0 mg/l NO2-N
0.1 ... 1.0 mg/l NO2-N
0.2 ... 3.0 mg/l NO2-N
0.1 … 1.0 mg/l bis 5 … 50 mg/l NO2-N (mit Verdünnungsfunktion) -
Prozesstemperatur
4 ... 40 °C (39 ... 104 °F)
-
Prozessdruck
Atmosphärischer Druck, <0.2 bar absolut
Anwendungsgebiet
Liquiline System CA80NO bietet präzise, gesetzeskonforme Online-Messung von Nitrit. Es unterstützt Sie bei der Einhaltung der vorgegebenen Grenzwerte für Trinkwasser, Mineralwasser oder die Lebensmittelproduktion. Wie alle Liquiline System Analysatoren ermöglicht es Plug & Play von bis zu 4 Memosens-Sensoren. Dies minimiert Ihren Installationsaufwand. Automatische Reinigung und Kalibrierung sowie der geringe Reagenzienverbrauch sparen Ihnen Betriebs- und Wartungskosten, während die erweiterte Diagnose per Fernzugriff kontinuierliche Prozesssicherheit garantiert.
Liquiline System CA80NO unterstützt Sie bei der Einhaltung der strengen Nitritgrenzwerte für:
Trinkwasser
Mineralwasser
Rohwasser für die Lebensmittelproduktion
Vorteile
Standardisierte, colorimetrische Naphthylamin-Methode nach ISO 6777 und DIN EN 26777 garantiert Vergleichbarkeit mit Labormessungen.
Geringere Betriebskosten dank automatischer Kalibrierung und Reinigung.
Einfache, werkzeugfreie Wartung.
Erweiterte Diagnose per Fernzugriff für mehr Prozesssicherheit.
Rasche Inbetriebnahme und Plug & Play dank Memosens-Technologie und benutzerfreundlicher Bedienung.
Schnelle Funktionserweiterung - sogar zu einer kompletten Messstation - einfach durch Hinzufügen von Modulen und Anschließen von Memosens-Sensoren. Reduziert den Installationsaufwand.
Videos
Extended Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl

-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
FLEX Auswahl | Leistungsumfang | Einfache Auswahl |
---|---|---|
Fundamental Auswahl Perfekt für Basisanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Lean Auswahl Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Extended Auswahl Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Xpert Auswahl Herausragende Leistung für besondere Anwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
Variabel |
Vorgänger
-
-
EU Erklärung
Product family: New analyzer platform
Englische Version - 11/2022
Product root: CA80NO- Declaration number: EC_00121_02.15
EN DE 24/11/2022Sprache:
Englisch
Version:
24/11/2022
Dateigröße:
270.2 KB
Dateiname:
S2_EC_00121_03.22_CA80NO.pdf
-
-
-
Sonderdokumentation (SD)
SD CY80NO
Deutsche Version - 02/2024
Ansetzen der Standardlösung Für Liquiline System CA80NO
EN DE 19/02/202405/10/2016Sprache:
Deutsch
Version:
19/02/2024
Dateigröße:
285.3 KB
Dateiname:
SD01869CDE_0224-00.pdf
-
-
-
Technische Information (TI)
TI Liquiline System CA80NO
Colorimetrischer Analysator für Nitrit
EN DE 23/05/202430/11/202213/07/202131/01/202114/02/2020Sprache:
Deutsch
Version:
23/05/2024
Dateigröße:
4 MB
Dateiname:
TI01258CDE_0724-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Memosens
Sensoreingänge mit Memosens-Protokoll
EN DE 30/05/202228/02/201930/05/201830/06/201730/11/2016Sprache:
Deutsch
Version:
30/05/2022
Dateigröße:
3.3 MB
Dateiname:
BA01245CDE_0822-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
BA Liquiline System CA80NO
Colorimetrischer Analysator für Nitrit
EN DE 23/05/202430/11/202213/07/202131/01/202113/01/2020Sprache:
Deutsch
Version:
23/05/2024
Dateigröße:
6.2 MB
Dateiname:
BA01574CDE_0724-00.pdf
-
-
-
Kurzanleitung (KA)
Liquiline System CA80NO
Colorimetrischer Analysator für Nitrit
EN DE 31/05/202119/02/202006/10/201707/04/201701/02/2016Sprache:
Deutsch
Version:
31/05/2021
Dateigröße:
3.3 MB
Dateiname:
KA01222CDE_0621.pdf
-
-
-
Einbauanleitung (EA)
Kit CM44x / CSXxx / CA80XX
Modul 485MB oder 485DP
Für Ethernet-Konfiguration, PROFIBUS DP, Modbus RS485EN DE 28/11/2022Sprache:
Deutsch
Version:
28/11/2022
Dateigröße:
1.8 MB
Dateiname:
EA01447CDE_0122-00.pdf
-
-
-
Einbauanleitung (EA)
Kits for Analyzer CA8x: Housing parts
Installation instruction: Kits for Analyzer CA8x: Housing parts
EN DE 03/03/2025Sprache:
Englisch
Version:
03/03/2025
Dateigröße:
957.4 KB
Dateiname:
71223031 Anleitung Kits CA8x Gehaeuseteile 2022-06.pdf
-
-
-
Einbauanleitung (EA)
Kits for analyzer CA80: Maintenance kit CAV800
Installation instruction for CAV800
Kits for single parameter analyzerEN DE 11/03/2025Sprache:
Englisch
Version:
11/03/2025
Dateigröße:
1.9 MB
Dateiname:
71223025 Anleitung Kits CAV800 Wartung 2022-01.pdf
-
-
-
Einbauanleitung (EA)
EA CA8x / CAT8xx
Schlauchverbinder
EN DE 13/02/2025Sprache:
Deutsch
Version:
13/02/2025
Dateigröße:
1.8 MB
Dateiname:
EA01522CDE_0125-00.pdf
-
-
-
Einbauanleitung (EA)
EA Analysator Liquiline System CA80
Verfahrenstechnik
EN DE 21/03/2025Sprache:
Deutsch
Version:
21/03/2025
Dateigröße:
6.1 MB
Dateiname:
EA01591CDE_0125-00.pdf
-
-
-
Einbauanleitung (EA)
Kit CA80 Outdoor
Mastmontagekit zur Montage von Analysatoren im Außenbereich
EN DE 14/02/2020Sprache:
Deutsch
Version:
14/02/2020
Dateigröße:
416.2 KB
Dateiname:
EA01293CDE_0119.pdf
-