

Spezifikation im Überblick
-
Prozesstemperatur
4 ... 40 °C (39 ... 104 °F)
-
Prozessdruck
1.5 ... 4.0 bar (21.76 ... 58.01 psi)
Für optionale automatische Reinigung:
2.0 ... 5.0 bar (29.0 ... 72.5 psi); mindestens 0.5 bar (7.3 psi) > Prozessdruck
Anwendungsgebiet
Liquiline System CAT810 erzeugt Filtrat für die kontinuierliche Online-Überwachung von kommunalen und industriellen Kläranlagen und industriellen Prozessen. Sein selbstreinigender Querstromfilter verhindert das Verblocken des Filters und erhöht so Ihre Prozesssicherheit. Dank seines minimalen Totraums spiegelt es Änderungen im Prozess prompt wider und verkürzt so die Reaktionszeit der nachfolgenden Messgeräte.
Liquiline System CAT810 eignet sich für:
Ausläufe von kommunalen und industriellen Kläranlagen
Sammeln von wässrigen Proben aus Druckleitungen industrieller Prozesse
Vorteile
Lange Wartungsintervalle dank automatischer Rückspülung
Kostensparend durch werkzeugfreie Wartung und einfachen Austausch der Filterelemente
Steuerung über den benutzerfreundlichen Liquiline System Analysator für eine perfekte Synchronisation der Messstelle oder einfache Zeitsteuerung
Diverse Einbauoptionen für optimale Applikationsanpassung
Schnelle Reaktionszeit der nachfolgenden Messgeräte dank kleinem Totraum
Vorgänger
-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
FLEX Auswahl | Leistungsumfang | Einfache Auswahl |
---|---|---|
Fundamental Auswahl Perfekt für Basisanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Lean Auswahl Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Extended Auswahl Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Xpert Auswahl Herausragende Leistung für besondere Anwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
Variabel |
-
-
Technische Information (TI)
Liquiline System CAT810 Technische Information
Querstromfilter zur Filtration von Wässern aus Druckleitungen
EN DE 23/02/201631/03/2014Sprache:
Deutsch
Version:
23/02/2016
Dateigröße:
781.5 KB
Dateiname:
TI01138CDE_0216.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Liquiline System CAT810 Betriebsanleitung
Automatisches Probenaufbereitungssystem zur Versorgung von
Prozessmessgeräten mit filtrierter Probe aus DruckrohrenEN DE 28/07/201615/05/2014Sprache:
Deutsch
Version:
28/07/2016
Dateigröße:
918.9 KB
Dateiname:
BA01280CDE_0216.pdf
-
-
-
Einbauanleitung (EA)
EA CA8x / CAT8xx
Schlauchverbinder
EN DE 13/02/2025Sprache:
Deutsch
Version:
13/02/2025
Dateigröße:
1.8 MB
Dateiname:
EA01522CDE_0125-00.pdf
-
-
-
Innovationen (IN)
Supply safe water
High-precision analysis of nitrite, iron and aluminum with Liquiline
System CA80Sprache:
Englisch
Version:
11/04/2017
Dateigröße:
1.5 MB
Dateiname:
IN01080CEN_CA80NO-FE-AL_0317.pdf
-
-
-
Innovationen (IN)
Liefern Sie sicheres Wasser
Präzise Nitrit-, Eisen- und Aluminiumanalyse mit Liquiline System CA80
Sprache:
Deutsch
Version:
16/05/2017
Dateigröße:
1.6 MB
Dateiname:
IN01080CDE_CA80NO-FE-AL_0317.pdf
-
-
-
Innovationen (IN)
High-precision nutrient analysis at critical control points
Liquiline System CA80AM and CA80PH analyzers and sample preparation
systemsSprache:
Englisch
Version:
30/06/2015
Dateigröße:
1.6 MB
Dateiname:
IN01051CEN_CA80_lowres.pdf
-
-
-
EU Erklärung
Product family: Sample preparations
Product root: CAT810-
Declaration number: EC_00393_02.16EN DE 06/12/2022Sprache:
Englisch
Version:
06/12/2022
Dateigröße:
252.2 KB
Dateiname:
S3_EC_00393_02.16_CAT810.pdf
-
-
-
UK Conformity Assessed
Product family: Sample preparations
Product root: CAT810-
Declaration number: UK_00517_01.22Sprache:
Englisch
Version:
06/12/2022
Dateigröße:
252.2 KB
Dateiname:
CAT810_UK_00517_01.22.pdf
-
-
-
Diverse
Product family: Sample preparations, Stamoclean
Product root: CAT221-, CAT411-, CAT430-, CAT810-, CAT820-, CAT860-
Region: Eurasian Economic Union
Approval agency: EAC
Approval number: EAEC N RU D-DE.HB26.B.01407/20Sprache:
Russisch
Version:
21/05/2020
Dateigröße:
303.6 KB
Dateiname:
EAEC N RU D-DE.HB26.B.01407_20.pdf
-
-
-
Produktsicherheit
Product family: Sample preparations
Product root: CAT810-, CAT820-, CAT860-
Region: Canada
Approval agency: CSA General PurposeSprache:
Englisch
Version:
21/07/2015
Dateigröße:
160.9 KB
Dateiname:
S7_CoFC_80096261_EN.pdf
-