![](https://portal.endress.com/picpool/sft/prodcont/thumb/cat820_860_schlauchverbinder.jpg)
![Liquiline System CAT820 - Probenvorbereitung für Belebung, Nachklärung und Oberflächengewässer Liquiline System CAT820 - Probenaufbereitung für Belebung, Auslauf und Oberflächengewässer](/__image/a/78154/k/2a3919d28157afcf4999de7b62d34c86c730d476/ar/1-1/w/344/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/CAT820_Probenvorbereitung.jpg)
Spezifikation im Überblick
-
Prozesstemperatur
4 ... 40 °C (39 ... 104 °F)
-
Prozessdruck
Drucklos
Anwendungsgebiet
Liquiline System CAT820 erzeugt klare Proben direkt aus Ihrem Prozess. Dank seiner Memosens-Technologie erleichtert es die Inbetriebnahme und unterstützt die vorausschauende Wartung. Die werkzeugfreie Wartung des Systems und die einfache Reinigung der speziellen Membranoberfläche reduzieren Ihre Betriebskosten. Kombinieren Sie CAT820 mit der modularen Flexdip Halterung, um es optimal an Ihren Prozess anzupassen und steuern Sie es über den Liquiline System Analysator für eine perfekte Synchronisation der Messstelle.
Liquiline System CAT820 eignet sich für:
Belebungsbecken und Ausläufe von kommunalen und industriellen Kläranlagen
Oberflächengewässer
Entnahme von wässrigen Proben in industriellen Prozessen
Vorteile
Schnelle Inbetriebnahme und Plug & Play dank Memosens-Technologie und benutzerfreundlichem Liquiline-Bedienkonzept
Kostensparend durch werkzeugfreie Wartung und einfachen Austausch der Filterelemente
Erweiterte Diagnose per Fernzugriff für höhere Prozesssicherheit
-
Optionale Rückspülfunktion für längere Wartungsintervalle und minimierten Reinigungsaufwand
Diverse Einbauoptionen für perfekte Applikationsanpassung
Vorgänger
-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
FLEX Auswahl | Leistungsumfang | Einfache Auswahl |
---|---|---|
Fundamental Auswahl Perfekt für Basisanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Lean Auswahl Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Extended Auswahl Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Xpert Auswahl Herausragende Leistung für besondere Anwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
Variabel |
-
-
Technische Information (TI)
Liquiline System CAT820 Technische Information
Automatisches Probenaufbereitungssystem zur Versorgung von
Prozessmessgeräten mit filtrierter Probe aus Belebung, Nachklärung oder
O
berflächengewässernEN DE 23/02/201631/03/2014Sprache:
Deutsch
Version:
23/02/2016
Dateigröße:
2 MB
Dateiname:
TI01131CDE_0216.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Liquiline System CAT820
Automatisches Probenaufbereitungssystem zur Versorgung von
Prozessmessgeräten mit filtrierter Probe aus Belebung, Nachklärung oder
O
berflächengewässernEN DE 08/07/202128/07/201615/05/2014Sprache:
Deutsch
Version:
08/07/2021
Dateigröße:
2.6 MB
Dateiname:
BA01274CDE_0321.pdf
-
-
-
Einbauanleitung (EA)
Kit Mastbefestigung Post mounting kit 71096920 Installation Instructions
Kit Mastbefestigung
EN DE 28/02/201711/06/201431/12/2011Sprache:
Englisch
Version:
28/02/2017
Dateigröße:
659.1 KB
Dateiname:
EA00010CA2_0317.pdf
-
-
-
Kompetenzbroschüre (CP)
Aus Freude an gutem Wasser
Frische Ideen für Wasserwerke, Verteilernetze, Oberflächenwasser und
IndustrieanlagenSprache:
Deutsch
Version:
14/07/2023
Dateigröße:
2.1 MB
Dateiname:
CP01335CDE_0223_Kompetenz in Wasser.pdf
-
-
-
Kompetenzbroschüre (CP)
Gestion globale de vos eaux usées
Gestion globale de vos eaux usées
Quels sont vos défis ?Sprache:
Französisch
Version:
17/10/2022
Dateigröße:
5.2 MB
Dateiname:
Endress_Hauser_gestion_globale_de_vos_eaux_us�es.pdf
-
-
-
Kompetenzbroschüre (CP)
For the love of quality water
Fresh ideas for waterworks, distribution networks, surface waters and
industrial plants.Sprache:
Englisch
Version:
14/07/2023
Dateigröße:
2 MB
Dateiname:
CP01335CEN_0223_Competence in water_LoRes.pdf
-
-
-
Kompetenzbroschüre (CP)
Volledig beheer van uw afvalwater
Volledig beheer van uw afvalwater
Welke uitdagingen heeft u ?Sprache:
Niederländisch
Version:
17/10/2022
Dateigröße:
7.6 MB
Dateiname:
Endress_Hauser_volledig beheer van uw afvalwater.pdf
-
-
-
Case Study (CS)
En conformité avec la directive-cadre UE sur l‘eau et la loi WHG (loi fédérale allemande sur l’eau)
Élimination sûre et facile du phosphate
Sprache:
Französisch
Version:
29/01/2024
Dateigröße:
322.2 KB
Dateiname:
CS01732SFR - KA Breuberg.pdf
-
-
-
Case Study (CS)
Optimierte Diagnose und Wartung mit "Connected Support"
Kläranlagen testen den CA80-Analysator mit Cloud-basierter Support-Plat.
Sprache:
Deutsch
Version:
16/08/2021
Dateigröße:
880.5 KB
Dateiname:
CS01624H11DE_0120_EGLV_Smart-Support-Connect_web.pdf
-
-
-
Case Study (CS)
Safe phosphate elimination with minimal effort
Compliance with the EU Water Framework Directive and the WHG
Sprache:
Englisch
Version:
22/09/2022
Dateigröße:
735.9 KB
Dateiname:
CS01732S11EN_0122_KA-Breuberg_LowRes.pdf
-