Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.
SAK-Messstelle mit optischem SAK-Sensor für den Abwasserablauf

Komplette Messstelle für SAK im Abwasserablauf

Sparen Sie Zeit mit diesem vorkonfigurierten Bundle für die optische SAK-Messung, das eine zuverlässige Prozessüberwachung gewährleistet

71481761
Please Wait (spinning wheel)
Preise werden geladen
Preis zur Zeit nicht verfügbar
Price on request
Preis wird aktiviert
Preis: Informationen zur Verfügung stellen
Preis nach Konfiguration im Warenkorb

Vorteile auf einen Blick

  • Endress+Hauser unterstützt Sie mit diesem Produkt-Bundle bei der Überwachung der organischen Restverschmutzung im Auslass kommunaler Kläranlagen. Der SAK-Sensor Viomax CAS51D gewährleistet eine optimale Prozesskontrolle durch eine Überwachung in Echtzeit. Chemikalien oder Verbrauchsmaterialien sind nicht erforderlich. Der Memosens Sensor ist ideal für raue Umgebungen geeignet und gewährleistet eine schnelle Datenübertragung. Die große Flexibilität des Liquiline Messumformers hinsichtlich der Anzahl der Sensoren und der digitalen Kommunikation macht die Messstelle zukunftssicher.

  • Kontinuierliche Messung direkt im Ablauf

    Dank der optischen Messung der organischen Verschmutzung im Ablauf der Kläranlage mit dem SAK-Sensor Viomax CAS51D haben Sie die kritischen Werte immer im Blick. Der Sensor gewährleistet die Online-Messung von SAC254, CSB, BSB, TOC oder DOC-Äquivalenten direkt im Ablauf.

  • Schnelle Reaktionszeit und effiziente Prozesskontrolle

    Der SAK-Sensor Viomax CAS51D liefert dank seiner extrem schnellen Ansprechzeit und der Messwertverarbeitung direkt im Sensor zuverlässige Prozessinformationen in Echtzeit.

  • Sparen Sie Zeit und Kosten und schützen Sie die Umwelt

    Der große Vorteil der Messung mit dem optischen Sensor ist, dass keine Chemikalien oder Verbrauchsmaterialien benötigt werden; auch eine Probenvorbereitung ist nicht notwendig. Die standardisierte Memosens Technologie ermöglicht zudem einen sehr einfachen und zeitsparenden Betrieb und auch die Wartung ist leicht. Der Sensor und die im Sensor gespeicherten prozessspezifischen Daten erhöhen die Prozesssicherheit. Ein optional erhältliches automatisches Druckluftreinigungssystem sorgt zusätzlich für lange Wartungsintervalle.

  • Bereit für die Automatisierung

    Der Messumformer Liquiline CM442 bietet zahlreiche Möglichkeiten für den automatischen Messbetrieb. So ist beispielsweise eine Reinigung oder Dosierung ohne SPS möglich und dank der Logbuchfunktion des Liquiline Messumformers ist kein separates Register notwendig.

  • Modulares Halterungssystem für offene Becken und Rinnen

    Flexdip CYH112 bietet eine hohe Flexibilität für Messungen direkt dort, wo sie benötigt werden. Es ermöglicht nahezu jede Sensormontage wie Bodenmontage, Kettenmontage, feste oder frei schwingende Montage. Da das System schnell installiert ist, spart es Zeit und Kosten und kann jederzeit erweitert oder verändert werden.

Bundle im Detail

Übersicht über alle Bundle-Komponenten

Komponenten und Vorkonfigurationen

  • Konfiguration

    Um die Kompatibilität der Komponenten untereinander sicherzustellen, sind bestimmte Parameter vorkonfiguriert. Frei konfigurierbare Parameter bieten Ihnen die Flexibilität, eine individuelle Konfiguration vorzunehmen.

    Komponenten können in dem im Warenkorb enthaltenen Bundle konfiguriert werden
  • Komponenten
    Viomax CAS51D - der kluge Nitrat-&SAK-Sensor mit schnellen Ansprechzeiten und chemikalienfreiem Umgang.
    1

    Digitaler Nitrat- oder SAK-Sensor
    Viomax CAS51D

    Befestigungen:
    CAS51D-AAC2 _ _
    Zulassung:
    AA
    Ex-freier Bereich
    Anwendung/Messbereich:
    C2
    SAK, 0 - 250 1/m Optische Pfadlänge: 8mm
  • Die Armatur Flexdip CYA112 bietet eine schnelle und sichere Sensorinstallation in offenen Becken, Kanälen oder Tanks.
    2

    Eintaucharmatur
    Flexdip CYA112

    Befestigungen:
    CYA112-AA _ 2CA
    Zulassung:
    A
    ohne
    Tauchrohr:
    A
    Standard
    Anschlusswinkel Sensor:
    2C
    Edelstahl 90o
    Sensoradaption:
    A
    G1
  • Die Flexdip CYH112 ist eine Halterung für Sensoren und Armaturen zur Verwendung in offenen Becken, Kanälen oder Tanks.
    3

    Modulares Halterungssystem
    Flexdip CYH112

    Befestigungen:
    CYH112-A _ _ B _ D1
    Zulassung:
    A
    ohne
    Querrohr Befestigung:
    B
    Kreuzklemmstück
    Verbindung Tauchrohr:
    D
    Kreuzklemmstück
    Adapter:
    1
    ohne
  • Liquiline CM442 ist ein digitaler Messumformer für pH, Redox, Leitfähigkeit, Sauerstoff, Trübung und viele weitere Parameter.
    4

    1-/2-Kanal-Messumformer
    Liquiline CM442

    Befestigungen:
    CM442- _ _ _ _ _ _ _
  • 5

    Wetterschutzdach CYY101

    Befestigungen:
    CYY101-A
    Ausführung:
    A
    Edelstahl 1.4301, 320x300x270mm
  • Endress+Hauser
    6

    Druckluftreinigung CAS51D 6 oder 8mm

    Befestigungen:
  • Endress+Hauser
    7

    Druckluftreinigung für CAS51D 6,35mm

    Befestigungen:
  • Perfekt für Basisanwendungen

  • Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

  • Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen

  • Einfache Auswahl, Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

  • Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich

  • Einfache Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

  • Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung

  • Einfache Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

Variabel

FLEX Auswahl Leistungsumfang Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental Auswahl

Perfekt für Basisanwendungen

Leistungsumfang
Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean Auswahl

Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen

Leistungsumfang
Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended Auswahl

Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle

Leistungsumfang
Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert Auswahl

Herausragende Leistung für besondere Anwendungen

Leistungsumfang
Einfache Auswahl

Variabel