Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.
Die Flexdip CYH112 ist eine Halterung für Sensoren und Armaturen zur Verwendung in offenen Becken, Kanälen oder Tanks.

Modulares Halterungssystem
Flexdip CYH112

Halterung für in-situ-Messung in Wasser, Abwasser und Utilities

CYH112
Please Wait (spinning wheel)
Preise werden geladen
Preis zur Zeit nicht verfügbar
Price on request
Preis wird aktiviert
Preis: Informationen zur Verfügung stellen
from CHF ??.-

Spezifikation im Überblick

  • Prozesstemperatur

    -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)

Anwendungsgebiet

Die Flexdip-CYH112-Halterung ist ein modulares System für Sensoren und Armaturen in offenen Becken, Kanälen oder Tanks. Sie erlaubt fast jede Art von Befestigung, wie Boden-, Wand- und Geländerbefestigung. Außerdem ist sie für alle Arten der Sensorinstallation geeignet – Kette, Einbau oder frei schwingend. Die Halterung kann jederzeit erweitert oder geändert werden. Flexdip CYH112 liefert Ihnen hervorragende Flexibilität und ermöglicht Ihnen die Installation Ihrer Messung genau an der richtigen Stelle.

Flexdip CYH112 ist eine Halterung für alle Messungen in offenen Becken, Kanälen und Tanks in:

  • Kläranlagen

  • Wasserwerken

  • Utilities aller Industrien

Zusammen mit der Armatur Flexdip CYA112 bildet sie ein perfektes Team, mit dem sich Sensoren einfach in den Prozess eintauchen bzw. daraus entnehmen lassen.

Das Flexdip-Team ist geeignet für alle Parameter, wie:

  • pH/Redox

  • Leitfähigkeit

  • Sauerstoff

  • Trübung

  • Schlammspiegel

  • Desinfektion

  • UV-Photometrie

  • Nährstoffe

Vorteile

  • Einfach, kostengünstig und flexibel

  • Bestehende bauliche Anlagen können verwendet werden

  • Halterung einstellbar in Höhe, Position und Ausrichtung

  • Einfache Installation und Wartung

  • Robustes Design: Geeignet für Prozessdrücke bis zu 6 bar (87 psi).

  • Perfekt für Basisanwendungen

  • Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

  • Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen

  • Einfache Auswahl, Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

  • Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich

  • Einfache Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

  • Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung

  • Einfache Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

Variabel

FLEX Auswahl Leistungsumfang Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental Auswahl

Perfekt für Basisanwendungen

Leistungsumfang
Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean Auswahl

Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen

Leistungsumfang
Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended Auswahl

Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle

Leistungsumfang
Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert Auswahl

Herausragende Leistung für besondere Anwendungen

Leistungsumfang
Einfache Auswahl

Variabel