
Spezifikation im Überblick
-
Messbereich
0,5 … 1 000 μg/l (ppb)
-
Prozesstemperatur
< 50 °C (122 °F)
-
Prozessdruck
max. 0,5 bar (7,25 psi)
-
Messverfahren
TOC Bestimmung durch UV-Aufschluss und Messung der Differenz-Leitfähigkeit
Anwendungsgebiet
Der organische Kohlenstoff (TOC) ist ein wichtiger Qualitätsparameter bei der Herstellung und Verwendung von Reinstwasser. Ist der TOC-Gehalt zu hoch, kann die Leistungsfähigkeit der Wasserreinigungssysteme beeinträchtigt oder sogar pharmazeutische Chargen verunreinigt werden. Der Online-TOC-Analysator CA79 überwacht Ihr Wasser für Injektionszwecke (WFI) kontinuierlich und präzise. So können Sie Ihre Produktchargen sicher und in Übereinstimmung mit allen Vorschriften produzieren.
Der CA79 TOC-Analysator eignet sich hervorragend für die TOC-Überwachung von Reinstwasser in Life-Sciences-Applikationen mit folgenden Prozessbedingungen:
Leitfähigkeit < 2 µS/cm
neutraler pH-Bereich
Vorteile
Echtzeitübersicht über die Wasserqualität:
Der CA79 TOC-Analysator misst kontinuierlich und bietet eine schnelle Ansprechzeit (t90) von 50 Sekunden. So können Sie unmittelbar reagieren und ihr Produkt effektiv schützen.Der Online-Analysator arbeitet mit der bewährten UV-Oxidation und Differenzleitfähigkeitsmessung, die etablierteste Methode für TOC-Spurenmessung in Reinstwasser.
Compliance:
CA79 erfüllt die Anforderungen der europäischen und US-Pharmakopöe und ermöglicht das Arbeiten nach FDA 21 CFR Part 11. Der Analysator liefert eine klare Dokumentation relevanter Ereignisse sowie regelmäßige Qualitätsreports und Systemeignungstests (SSTs).Das wartungsfreundliche Design des Analysators und unser weltweites Servicenetzwerk bieten Ihnen umfassende Unterstützung für Ihre Messstelle, einschließlich der Installationsqualifizierung (IQ) und regelmäßiger Betriebsqualifizierungen (OQ).
Extended Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl

-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
FLEX Auswahl | Leistungsumfang | Einfache Auswahl |
---|---|---|
Fundamental Auswahl Perfekt für Basisanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Lean Auswahl Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Extended Auswahl Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Xpert Auswahl Herausragende Leistung für besondere Anwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
Variabel |
-
-
Technische Information (TI)
TOC Analysator CA79
Bestimmung des Gesamt-Kohlenstoffs (TOC) im Spurenbereich
EN DE 01/07/202224/01/2022Sprache:
Deutsch
Version:
01/07/2022
Dateigröße:
967.2 KB
Dateiname:
TI01623CDE_0222-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
TOC Analysator CA79
Bestimmung des Gesamt-Kohlenstoffs (TOC) im Spurenbereich
EN DE 09/08/202224/01/2022Sprache:
Deutsch
Version:
09/08/2022
Dateigröße:
5.2 MB
Dateiname:
BA02220CDE_0222-00.pdf
-
-
-
PU (Veröffentlichungen)
Lab-to-process monitoring & control in Life Sciences - Reliable measurement of bioprocess physical and chemical properties
A combined product list of analysis offerings from both Optical Analysis
and LIquid Analysis for bioprocessing applications in the life science
industry (including Raman Rxn2 analyzer, Raman Rxn4 analyzer,
Rxn-10 probe, bio multi optic and bio sleeve, Raman flow assembly,
Rxn-45 probe, Rxn-46 probe, Raman optic system for single use,
Memosens CPS61E, Memosens COS81E, OUSBT66, Memosens CPS61E,
Memosens CPS77E, Memosens CLS82E, OUSAF44, Memosens CPS11E,
Memosens CLS16E, TOC Analyzer CA79, Liquiline transmitter platform, and
Memobase software).Sprache:
Englisch
Version:
11/04/2024
Dateigröße:
776.1 KB
Dateiname:
PU01484CEN_0224.pdf
-
-
-
Innovationen (IN)
Sicheres Reinstwasser für reine Produkte
Der TOC-Analysator CA79 für niedrige Messbereiche bietet präzise und
zuverlässige Online-ÜberwachungSprache:
Deutsch
Version:
02/05/2022
Dateigröße:
621.1 KB
Dateiname:
IN01240CDE_CA79-lowres.pdf
-
-
-
Innovationen (IN)
Safe ultrapure water for pure products
CA79 low-range TOC analyzer provides precise and reliable
online monitoringSprache:
Englisch
Version:
18/02/2022
Dateigröße:
606.3 KB
Dateiname:
IN01240CEN_CA79-lowres.pdf
-
-
-
EU Erklärung
Product family: TOC Analyzer
Product root: CA78-, CA79-
Declaration number: EU_00978_02.25EN DE 14/01/2025Sprache:
Englisch
Version:
14/01/2025
Dateigröße:
291.7 KB
Dateiname:
EU_00978_02.25_CA78_CA79.pdf
-
-
-
UK Conformity Assessed
Product family: TOC Analyzer
Product root: CA78-, CA79-
Declaration number: UK_00479_02.23EN DE 31/05/2023Sprache:
Englisch
Version:
31/05/2023
Dateigröße:
219 KB
Dateiname:
UK_00479_02.23_CA78_CA79.pdf
-