
Spezifikation im Überblick
-
Messbereich
pH: 0 … 14
-
Prozesstemperatur
Anwendungsbereich N:
0 … 100 °C (32 … 212 °F)
Bis zu 140 °C (284 °F) zur Sterilisation -
Prozessdruck
0,8 … 7 bar (11,6 … 101,5 psi) absolut
Anwendungsgebiet
Halten Sie den pH-Wert im optimalen Bereich und maximieren Sie Ihre Produkterträge mit dem Memosens CPS61E. Sein robustes Design und seine Langzeitstabilität sorgen für extrem genaue und reproduzierbare Messwerte auch nach CIP/SIP oder Autoklavieren. Der CPS61E verfügt über die digitale Memosens 2.0-Technologie, die eine erweiterte Speicherung von Kalibrier- und Prozessdaten für eine vorausschauende Wartung ermöglicht. Der Sensor ist feuchtigkeitsbeständig und ermöglicht eine Laborkalibrierung, was die Prozessintegrität verbessert und die Betriebszeit des Prozesses erhöht.
Memosens CPS61E misst pH in:
Biotech- und Pharmaindustrie
- In Bioreaktoren/Fermentern: Prozessüberwachung in der Enzymproduktion
- In Bioreaktoren/Fermentern: Überwachung des KulturwachstumsLebensmittel & Getränke
- CIP-/SIP-Anwendungen
Mit ATEX-, IECEx-, CSA C/US-, NEPSI-, Japan- und INMETRO-Zulassungen für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen der Zonen 0, 1 und 2.
Eine Pharmakonformitätserklärung mit der individuellen Seriennummer des Sensors ist erhältlich.
Vorteile
Memosens 2.0 bietet eine erweiterte Speicherung von Kalibrier- und Prozessdaten, ermöglicht eine bessere Trenderkennung und schafft eine zukunftssichere Basis für vorausschauende Wartung und erweiterte IIoT-Dienste.
Die außergewöhnliche Genauigkeit und Reproduzierbarkeit des Sensors helfen Ihnen, den pH-Wert im optimalen Bereich zu halten, um maximale Produkterträge zu erzielen.
-
Eine spezielle Glasmembran und ein Referenzsystem machen den Sensor CIP/SIP- und autoklavierbeständig (bis zu 140°C/284°F) und bietet maximale Langzeitstabilität.
Der Sensor sichert Ihre Produktqualität durch zertifizierte Biokompatibilität nach USP Klasse VI, FDA-Konformität der benetzten Teile, VO 1935/2004-Konformität, keine Zytotoxizität, Bioreaktivität oder Materialien auf Tierbasis.
Optimieren Sie die Wartung des CPS61E mit der Software Memobase Plus, die alle relevanten Sensor- und Prozessdaten automatisch speichert und dokumentiert.
Maximale Prozesssicherheit durch die kontaktlose, induktive Signalübertragung.
Reduzierte Betriebskosten durch minimierte Prozessausfallzeiten und verlängerte Sensorlebensdauer.
Videos
Extended Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl

-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
FLEX Auswahl | Leistungsumfang | Einfache Auswahl |
---|---|---|
Fundamental Auswahl Perfekt für Basisanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Lean Auswahl Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Extended Auswahl Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Xpert Auswahl Herausragende Leistung für besondere Anwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
Variabel |
Vorgänger
-
-
Betriebsanleitung (BA)
pH-Sensoren CPSx1E, CPFx1E Redox-Sensoren CPSx2E, CPFx2E
Deutsche Version - 10/2021
pH- und Redox-Messung
EN DE 14/10/202131/03/202109/07/202019/05/2020Sprache:
Deutsch
Version:
14/10/2021
Dateigröße:
1 MB
Dateiname:
BA01988CDE_0421.pdf
-
-
-
Technische Information (TI)
Memosens CPS61E
Deutsche Version - 10/2021
pH-Sensor für Bioreaktoren in Life Science und für den Lebensmittelbereich
EN DE 14/10/202131/03/2021Sprache:
Deutsch
Version:
14/10/2021
Dateigröße:
506.9 KB
Dateiname:
TI01566CDE_0221.pdf
-
-
-
Technische Information (TI)
Memosens CPS61E
pH-Sensor für Bioreaktoren in Life Science und für den
LebensmittelbereichEN DE 14/10/202131/03/2021Sprache:
Deutsch
Version:
14/10/2021
Dateigröße:
506.9 KB
Dateiname:
TI01566CDE_0221.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
pH-Sensoren CPSx1E, CPFx1E Redox-Sensoren CPSx2E, CPFx2E
pH- und Redox-Messung
EN DE 14/10/202131/03/202109/07/202019/05/2020Sprache:
Deutsch
Version:
14/10/2021
Dateigröße:
1 MB
Dateiname:
BA01988CDE_0421.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
XA Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Supplement to: BA01988C, BA02142C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
NEPSI Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
NEPSI Ex ia IIC T4/T6 GaEN DE 19/11/2024Sprache:
Englisch
Version:
19/11/2024
Dateigröße:
537 KB
Dateiname:
XA03488CEN_0124-00.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Supplement to BA01988C, BA02142C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
UK Ex II 1 G Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
UK Ex II 1G Ex ia IIC T4/T6 GaSprache:
Englisch
Version:
26/11/2021
Dateigröße:
684.7 KB
Dateiname:
XA02588CEN_0221-00.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
XA Memosens pH-/Redox-Sensoren
pH- und Redox-Messung
Ergänzung zu BA01988C, BA02142C
Sicherheitshinweise für elektrische Betriebsmittel im explosionsgefährdeten Bereich
ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
ATEX II 1G Ex ia IIC T4/T6 Ga
IECEx Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
IECEx Ex ia IIC T4/T6 GaEN DE 15/01/202523/04/202118/02/202103/07/2020Sprache:
Deutsch
Version:
15/01/2025
Dateigröße:
499.5 KB
Dateiname:
XA01991CDE_0424-00.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
Memosens pH-/Redox-Sensoren
pH- und Redox-Messung
Ergänzung zu: BA01988C, BA02142C
Sicherheitshinweise für elektrische Betriebsmittel im
explosionsgefährdeten Bereich
NEPSI Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
NEPSI Ex ia IIC T4/T6 GaEN DE 07/09/202105/08/2020Sprache:
Deutsch
Version:
07/09/2021
Dateigröße:
540.7 KB
Dateiname:
XA02113CDE_0221.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
XA Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
EAC Ex 0Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga X
EAC Ex 0Ex ia IIC T4/T6 Ga XEN DE 09/04/202526/01/2022Sprache:
Englisch
Version:
09/04/2025
Dateigröße:
423.8 KB
Dateiname:
XA02817CEN_0225-00.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Supplement to BA01988C, BA02142C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
KOR Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
KOR Ex ia IIC T4/T6 GaEN DE 22/10/2021Sprache:
Englisch
Version:
22/10/2021
Dateigröße:
425.6 KB
Dateiname:
XA02739CEN_0121.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
XA Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areasEN DE 27/11/202426/08/2024Sprache:
Englisch
Version:
27/11/2024
Dateigröße:
503.3 KB
Dateiname:
XA03347CEN_0224-00.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
Memosens pH-/Redox-Sensoren
Ergänzung zu: BA01988C
Sicherheitshinweise für elektrische Betriebsmittel im
explosionsgefährdeten BereichEN DE 01/12/202215/02/202220/08/2020Sprache:
Deutsch
Version:
20/08/2020
Dateigröße:
477.8 KB
Dateiname:
XA02235CDE_0120.pdf
-