
Spezifikation im Überblick
-
Anschluss-Schutzart
Schaltschrankgerät: Berührungsschutz IP20
Externes Display: IP66
Feldgerät: IP 66/67
Anwendungsgebiet
Der Messumformer Liquiline CM44P ermöglicht Ihnen den Anschluss von 2 Prozessphotometern mit bis zu 4 Memosens-Sensoren Ihrer Wahl. Er vereinfacht den Aufbau kompletter Messstellen zur Überwachung von Prozessen wie Chromatographie, Fermentation, Phasentrennung und Filtration. Der Messumformer gehört außerdem zur Liquiline-Plattform mit ihrer standardisierten Systemintegration, Bedienung und Ersatzteilversorgung. Darüber hinaus hilft Ihnen die Heartbeat Technology, die ideale Balance zwischen Messstellenverfügbarkeit und Instandhaltungskosten zu finden.
Liquiline CM44P eignet sich besonders für den Einsatz in folgenden Industrien:
Life Sciences
Lebensmitte & Getränke
Chemie
Öl & Gas
Liquiline CM44P bietet alle gängigen Kommunikationsprotokolle und -schnittstellen, wie:
0/4...20 mA
HART
PROFIBUS DP
Modbus RS485/RTU
Modbus TCP
EtherNet/IP
PROFINET
Webserver
Der Messumformer kann mit einem Modul erweitert werden, dessen Explosionsschutzzulassungen, wie IECEx, ATEX und CSA, den Anschluss von Sensoren ermöglichen, die in explosionsgefährdeten Bereichen installiert sind.
Vorteile
Intelligentes Design: Ein Messumformer für alle Parameter einschließlich der Prozessphotometer
Kosten-effizienter und komfortabler Aufbau von Messstellen: Kombinieren Sie bis zu zwei Prozessphotometern und vier Memosens-Sensoren für eine perfekte Anpassung an Ihre Applikation
Einfache Bedienung und Kalibrierung dank intuitiver Benutzeroberfläche und Menüführung
Prozesssteuerung und -sicherheit: Über den integrierten Webserver kann der Bediener aus der Ferne Diagnosedaten ansehen, Konfigurationen vornehmen oder auf Geräteparameter in jedem beliebigen Webbrowser zugreifen – auch über Smartphone.
Hutschienen-Ausführung für Anwendungen mit begrenztem Einbauraum - perfekt für Skids.
Die Heartbeat Technology ermöglicht die zustandsorientierte Wartung und einfache Überprüfung der gesamten Messstelle und hilft bei der Durchführung von Optimierungsmaßnahmen.
Videos
Extended Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl

-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
FLEX Auswahl | Leistungsumfang | Einfache Auswahl |
---|---|---|
Fundamental Auswahl Perfekt für Basisanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Lean Auswahl Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Extended Auswahl Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Xpert Auswahl Herausragende Leistung für besondere Anwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
Variabel |
Vorgänger
-
-
Betriebsanleitung (BA)
BA Liquiline CM44P
Deutsche Version - 09/2023
Universeller Vierdraht-Mehrkanal-Controller für Prozessphotometer und Memosens-Sensoren
EN DE 26/09/202308/03/202227/01/202028/02/201930/05/2018Sprache:
Deutsch
Version:
26/09/2023
Dateigröße:
10.4 MB
Dateiname:
BA01570CDE_0923-00.pdf
-
-
-
Technische Information (TI)
TI Liquiline CM44P
Universeller Vierdraht-Mehrkanal-Controller für Prozessphotometer und
Memosens-SensorenEN DE 28/08/202408/03/202228/02/201915/06/201831/01/2018Sprache:
Deutsch
Version:
28/08/2024
Dateigröße:
5.6 MB
Dateiname:
TI01262CDE_0824-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
BA Liquiline CM44P
Universeller Vierdraht-Mehrkanal-Controller für Prozessphotometer und
Memosens-SensorenEN DE 26/09/202308/03/202227/01/202028/02/201930/05/2018Sprache:
Deutsch
Version:
26/09/2023
Dateigröße:
10.4 MB
Dateiname:
BA01570CDE_0923-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Memosens
Sensoreingänge mit Memosens-Protokoll
EN DE 30/05/202228/02/201930/05/201830/06/201730/11/2016Sprache:
Deutsch
Version:
30/05/2022
Dateigröße:
3.3 MB
Dateiname:
BA01245CDE_0822-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
BA Liquiline CM44P
Universeller Vierdraht-Mehrkanal-Controller für Prozessspektrometer und
Memosens-SensorenEN DE 26/09/202308/03/202212/03/2020Sprache:
Deutsch
Version:
26/09/2023
Dateigröße:
10.2 MB
Dateiname:
BA01954CDE_0323-00.pdf
-
-
-
Kurzanleitung (KA)
KA Liquiline CM44P
Universeller Vierdraht-Mehrkanal-Controller für Prozessspektrometer und
Memosens-SensorenEN DE 26/09/202313/05/202231/12/2019Sprache:
Deutsch
Version:
26/09/2023
Dateigröße:
4.9 MB
Dateiname:
KA01450CDE_0323-00.pdf
-
-
-
Kurzanleitung (KA)
KA Liquiline CM44P
Universeller Vierdraht-Mehrkanal-Controller für Prozessphotometer und
Memosens-SensorenEN DE 26/09/202313/05/202230/11/201930/05/201830/06/2017Sprache:
Deutsch
Version:
26/09/2023
Dateigröße:
4.9 MB
Dateiname:
KA01213CDE_0623-00.pdf
-
-
-
Einbauanleitung (EA)
Kit CM44xR
Externes Display
EN DE 24/02/202327/06/2013Sprache:
Deutsch
Version:
24/02/2023
Dateigröße:
1.1 MB
Dateiname:
EA01080CDE_0223-00.pdf
-
-
-
Einbauanleitung (EA)
Kit CM44x / CSXxx / CA80XX
Modul 485MB oder 485DP
Für Ethernet-Konfiguration, PROFIBUS DP, Modbus RS485EN DE 28/11/2022Sprache:
Deutsch
Version:
28/11/2022
Dateigröße:
1.8 MB
Dateiname:
EA01447CDE_0122-00.pdf
-
-
-
Einbauanleitung (EA)
Kit SD-Karte
32 GB, Industrial Flash Drive
EN DE 23/03/2021Sprache:
Deutsch
Version:
23/03/2021
Dateigröße:
508.6 KB
Dateiname:
EA01354CDE_0121.pdf
-
-
-
Einbauanleitung (EA)
Kit SD-Karte
Industrial flash drive, 1 GB
Mit Firmware, Nr. 71127100
Ohne Firmware, Nr. 71110815EN DE 23/03/202109/10/202020/03/201725/06/201401/07/2012Sprache:
Deutsch
Version:
23/03/2021
Dateigröße:
508.8 KB
Dateiname:
EA00011CDE_0621.pdf
-