Spezifikation im Überblick
-
Messbereich
0.25 ... 600 mg TOC/l
1 ... 2400 mg TOC/l
2.5 ... 6000 mg TOC/l
5 ... 12000 mg TOC/l
Mit optionaler Verdünnung ist eine Messbereichserweiterung um Faktor 20 möglich -
Prozesstemperatur
0 ... 40 °C (32 ... 104 °F)
-
Prozessdruck
Druckfrei
Anwendungsgebiet
CA72TOC ermittelt den organischen Kohlenstoffgehalt (TOC) in einer Reihe von Industrien. Er misst zuverlässig und genau auch in sehr anspruchsvollen Anwendungen mit hohen Belastungen an Salz, Fett oder Fasern. Die zuverlässige Erkennung von Produktverlusten erhöht die Prozessausbeute und spart täglich Geld. Konzipiert für langfristige Stabilität und höchste Verfügbarkeit bietet der CA72TOC die maximale Betriebssicherheit Ihrer Anlage. Klare Diagnosemeldungen unterstützen aktiv Ihre vorausschauende Wartungsstrategie.
CA72TOC überwacht und kontrolliert:
Abläufe von Industrieanlagen
Zuläufe von Kläranlagen
Abläufe von Kläranlagen
Prozesswasser
Oberflächenabfluss
Vorteile
Prozessoptimierung: Konstanter Schutz vor Produktverlusten.
Kostensparend: 2-Kanal-Version bietet ein exzellentes Preis-Leistungs-Verhältnis.
Zuverlässige Ablaufüberwachung: Konfiguration für Fette, geringe pH-Werte und organische Säuren.
Verbesserte Prozessstabilität und -sicherheit: Sofortige Neuanpassung des Prozesses basierend auf Online-Informationen.
Robustes Design: Selbstreinigender Spaltfilter und automatische Rückspülfunktion unterstützen lange Wartungsintervalle.
Sicherer und komfortabler Betrieb: Fernzugriff und -diagnose über serielle Schnittstelle.
Extended Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
FLEX Auswahl | Leistungsumfang | Einfache Auswahl |
---|---|---|
Fundamental Auswahl Perfekt für Basisanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Lean Auswahl Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Extended Auswahl Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Xpert Auswahl Herausragende Leistung für besondere Anwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
Variabel |
Vorgänger
-
-
Technische Information (TI)
TOCII CA72TOC
Analysator zur Online-Bestimmung von TOC in wässrigen Medien durch
thermisch-katalytischen AufschlussEN DE Andere Sprache auswählen 29/06/202116/06/201601/10/2009Sprache:
Deutsch
Version:
29/06/2021
Dateigröße:
477.2 KB
Dateiname:
TI00448CDE_1421.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
TOCII CA72TOC OAS
Ofenaufbereitungsstation für CA72TOC
EN DE Andere Sprache auswählen 01/04/2010Sprache:
Deutsch
Version:
01/04/2010
Dateigröße:
1 MB
Dateiname:
BA462CDE_0410.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Betriebsanleitung CO2 Wäscher für CA72TOC
Gaswäscher mit Natronkalk
EN DE Andere Sprache auswählen 10/12/201524/02/2014Sprache:
Deutsch
Version:
10/12/2015
Dateigröße:
457.8 KB
Dateiname:
BA01243CDE_0215.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
TOCII CA72TOC
Analysator zur Online-Bestimmung von TOC in wässrigen Medien durch
thermisch katalytischen AufschlussEN DE Andere Sprache auswählen 28/07/202002/05/201920/03/201817/12/201518/08/2010Sprache:
Deutsch
Version:
28/07/2020
Dateigröße:
5.7 MB
Dateiname:
BA00448CDE_1620.pdf
-
-
-
Sonderdokumentation (SD)
Beiblatt für CA72TOC
Beiblatt für CA72TOC
EN DE 16/07/2015Sprache:
Deutsch
Version:
16/07/2015
Dateigröße:
166.6 KB
Dateiname:
SD01531CDE_0115.pdf
-
-
-
Sonderdokumentation (SD)
CSA supplement for CA72TOC
CSA supplement for CA72TOC
Sprache:
Englisch
Version:
04/10/2013
Dateigröße:
70.4 KB
Dateiname:
CA72TOC_Beiblatt for CSA.pdf
-
-
-
Arbeitsgebiete (FA)
Sensors, transmitters, compact devices and assemblies
Experts in Liquid Analysis
Sprache:
Englisch
Version:
24/09/2024
Dateigröße:
4.2 MB
Dateiname:
FA00007CEN_Analyse_21.24_LowRes.pdf
-
-
-
Arbeitsgebiete (FA)
Analizzatori, sensori in loco e campionatori
Esperti nell'analisi dei liquidi
Sprache:
Italienisch
Version:
21/03/2017
Dateigröße:
26.5 MB
Dateiname:
FA00012CIT_18.17.pdf
-
-
-
Arbeitsgebiete (FA)
Analyseurs, capteurs in situ et préleveurs
Experts en analyses physico-chimiques
Sprache:
Französisch
Version:
20/12/2023
Dateigröße:
9.7 MB
Dateiname:
Analyseurs-Preleveurs-FA00012CFR.pdf
-
-
-
Arbeitsgebiete (FA)
Analysatoren, In-Situ-Sensoren und Probenehmer
Kompetenz in Flüssigkeitsanalyse
Sprache:
Deutsch
Version:
18/01/2023
Dateigröße:
4.8 MB
Dateiname:
FA00012CDE_Analyzer_20.22_LowRes.pdf
-