Spezifikation im Überblick
-
Messbereich
0 ... 2.5 AU
0 ... 50 OD (abhängig von optischer Pfadlänge)
" -
Prozesstemperatur
0 ... 90 °C (32 ... 194 °F) kontinuierlich
Max. 130 °C (266 °F) für 2 Stunden -
Prozessdruck
Max. 100 bar (1450 psi) absolut, je nach Werkstoff, Leitungsgröße und Prozessanschluss der Durchflussarmatur
Anwendungsgebiet
Der UV-Sensor OUSAF46 überwacht die Konzentration Ihres Produkts bei zwei verschiedenen Wellenlängen. Er deckt einen großen Messbereich ab und unterstützt Sie beispielsweise dabei, die Überwachung von Chromatographieprozessen zu optimieren. Seine hervorragende Filterleistung gewährleistet höchste Linearität und vollständige Konsistenz mit Laborergebnissen. Dies liefert Ihnen schnelle und zuverlässige Prozessinformationen und erhöht die Ausbeute Ihres Produkts. Sie profitieren außerdem von EasycalTM – dem patentierten System für eine einfache, flüssigkeitsfreie, auf NIST rückführbare Online-Kalibrierung.
Der Sensor OUSAF46 misst die UV-Absorption bei zwei verschiedenen Wellenlängen für:
Messung von Proteinkonzentrationen
Chromatographie-Überwachung
Permeat- und Retentatüberwachung
Messung der Konzentration organischer Verbindungen
Erkennung von Aromaten
Filterüberwachung
Vorteile
Großer Messbereich dank der zweiten UV-Wellenlänge
Schnelle und zuverlässige Überwachung der Produktkonzentration für bessere Prozesssteuerung und einfachere Qualitätskontrolle
Präzise Messwerte mit voller Konsistenz mit Laborergebnissen
Optionales, patentiertes EasycalTM-System für einfache, flüssigkeitsfreie, auf NIST rückführbare Online-Kalibrierung
Herausragende Filterleistung für höchste Linearität
Geeignet für die Reinigung im Prozess (CIP) und Sterilisation im Prozess (SIP)
Extended Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
FLEX Auswahl | Leistungsumfang | Einfache Auswahl |
---|---|---|
Fundamental Auswahl Perfekt für Basisanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Lean Auswahl Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Extended Auswahl Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Xpert Auswahl Herausragende Leistung für besondere Anwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
Variabel |
-
-
Technische Information (TI)
OUSAF46
Optischer Sensor mit Durchflussarmatur OUA260 zur Messung der
UV-AbsorptionEN DE 07/12/202231/10/201820/04/201728/08/2014Sprache:
Deutsch
Version:
07/12/2022
Dateigröße:
566.2 KB
Dateiname:
TI01190CDE_0522-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
BA OUSAF46
Optischer Sensor mit Durchflussarmatur OUA260 zur Messung der
UV-AbsorptionEN DE 07/11/202407/12/202231/10/201820/04/201729/08/2014Sprache:
Deutsch
Version:
07/11/2024
Dateigröße:
1.7 MB
Dateiname:
BA01349CDE_0624-00.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
XA OUSAF12, OUSAF21, OUSAF22, OUSAF44, OUSAF46, OUSTF10
Process photometer sensors
UK Ex II 2G Ex db IIC T5 GbSprache:
Englisch
Version:
02/11/2022
Dateigröße:
533.1 KB
Dateiname:
XA02914CEN_0122-00.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
OUSAF12, OUSAF21, OUSAF22, OUSAF44, OUSAF46, OUSTF10 Sicherheitshinweise für elektrische Betriebsmittel im explosionsgefährdeten Bereich Safety instructions for electrical apparatus for explosion-hazardous areas Conseils de sécurité pour matériels électriques destinés aux zones explosibles Safety Instructions
Safety instructions for electrical apparatus for explosion-hazardous
areasEN DE 10/01/201831/12/201730/09/201631/03/2016Sprache:
Englisch
Version:
10/01/2018
Dateigröße:
4.7 MB
Dateiname:
XA01403CA3_0418.pdf
-
-
-
Hersteller Erklärungen
Product family: Absorbance, Turbidity and total suspended solids, UV
Product root: OUSAF12-, OUSAF21-, OUSAF22-, OUSAF44-, OUSAF46-, OUSTF10-
Declaration number: HE_00272_03.22
Manufacturer specification: Explosion protection
Additional information: Simple Electrical ApparatusEN DE 19/07/2022Sprache:
Englisch
Version:
19/07/2022
Dateigröße:
113.3 KB
Dateiname:
HE_00272_03.22.pdf
-
-
-
EU Erklärung
Product family: Absorbance, Turbidity and total suspended solids, UV
Product root: OUSAF12-, OUSAF21-, OUSAF22-, OUSAF44-, OUSAF46-, OUSTF10-
Declaration number: EC_00310_05.22EN DE 28/11/2022Sprache:
Englisch
Version:
28/11/2022
Dateigröße:
213.7 KB
Dateiname:
EC_00310_05.22 with Control Drawing.pdf
-
-
-
EU Erklärung
Product family: Absorbance, Cell growth, Turbidity and total suspended solids, UV
Product root: OUSAF11-, OUSAF12-, OUSAF21-, OUSAF22-, OUSAF44-, OUSAF46-, OUSTF10-
Declaration number: EC_00245_04.23EN DE 24/01/2023Sprache:
Englisch
Version:
24/01/2023
Dateigröße:
25.9 KB
Dateiname:
EC_00245_04.23.pdf
-
-
-
UK Conformity Assessed
Product family: Absorbance, Cell growth, Turbidity and total suspended solids, UV
Product root: OUSAF11-, OUSAF12-, OUSAF21-, OUSAF22-, OUSAF44-, OUSAF46-, OUSTF10-
Declaration number: UK_00499_03.23Sprache:
Englisch
Version:
24/01/2023
Dateigröße:
19.1 KB
Dateiname:
UK_00499_03.23.pdf
-
-
-
Explosionssicherheit
Product family: Absorbance, Turbidity and total suspended solids, UV
Product root: OUSAF12-, OUSAF21-, OUSAF22-, OUSAF44-, OUSAF46-, OUSTF10-
Region: USA
Approval agency: FM
Protection: Cl. I Div. 1Sprache:
Englisch
Version:
12/02/2016
Dateigröße:
47.3 KB
Dateiname:
1T3A0AEcoc_RR203846.pdf
-
-
-
Explosionssicherheit
Product family: Absorbance, Turbidity and total suspended solids, UV
Product root: OUSAF12-, OUSAF21-, OUSAF22-, OUSAF44-, OUSAF46-, OUSTF10-
Region: Europe (ATEX)
Approval agency: CSA
Protection: Ex d Cl. II Zone 1Sprache:
Englisch
Version:
07/02/2023
Dateigröße:
1.1 MB
Dateiname:
Sira 03ATEX1279X Iss 6.pdf
-