
Spezifikation im Überblick
-
Messbereich
0,1 - 10ppm Gesamtchlor bei pH 6,5 - 9,5
-
Prozesstemperatur
5°C - 45°C
-
Prozessdruck
0bar - 3bar
Anwendungsgebiet
CCS120 ist ein analoger Sensor für die Standardmessung von Gesamtchlor. Er liefert verlässliche Werte auch bei Schwankungen von Durchfluss oder Leitfähigkeit und ermöglicht so eine Desinfektionsregelung mit der Wasser wirklich keimfrei wird. Gleichzeitig ist der Sensor für lange Kalibrierungs- und Serviceintervalle konzipiert und reduziert so Ihren Wartungsaufwand.
CCS120 misst Gesamtchlor in:
Trink- und Prozesswasser
- Prozess und Verteilernetze
- Überwachung, Regelung und Optimierung von DesinfektionsprozessenKläranlagen
- Überwachung und Regelung der Desinfektion im Auslauf
- Wiederverwendung des AblaufwassersUtilities aller Industrien
- Alle Desinfektionsmessstellen
Vorteile
Rekalibrierungsintervalle von ca. 1 bis 3 Monaten unter konstanten Betriebsbedingungen
Einfacher Membrantausch dank vorkonfektioniertem Membrankopf
Keine Messwertänderung bei Schwankungen der Leitfähigkeit
Misst praktisch strömungsunabhängig im Bereich über 30 l/h
-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
FLEX Auswahl | Leistungsumfang | Einfache Auswahl |
---|---|---|
Fundamental Auswahl Perfekt für Basisanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Lean Auswahl Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Extended Auswahl Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Xpert Auswahl Herausragende Leistung für besondere Anwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
Variabel |
-
-
Technische Information (TI)
Technische Information CCM 223
Messung von freiem Chlor/Chlordioxid/Gesamtchlor
Messumformer für ChlorsensorenEN DE 24/10/201320/06/201101/07/200601/09/2000Sprache:
Deutsch
Version:
24/10/2013
Dateigröße:
642.3 KB
Dateiname:
TI00214CDE_1413.pdf
-
-
-
Technische Information (TI)
Technische Information CCS120
Sensor für Gesamtchlor
EN DE 01/07/200601/11/2004Sprache:
Deutsch
Version:
01/07/2006
Dateigröße:
291.9 KB
Dateiname:
TI388CDE.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Betriebsanleitung CCS120
Sensor für Gesamtchlor
EN DE 01/11/2004Sprache:
Deutsch
Version:
01/11/2004
Dateigröße:
357.7 KB
Dateiname:
BA388CDE.pdf
-
-
-
Arbeitsgebiete (FA)
Sensors, transmitters, compact devices and assemblies
Experts in Liquid Analysis
Sprache:
Englisch
Version:
24/09/2024
Dateigröße:
4.2 MB
Dateiname:
FA00007CEN_Analyse_21.24_LowRes.pdf
-
-
-
Arbeitsgebiete (FA)
Sensoren, Messumformer, Kompaktgeräte and Armaturen
Kompetenz in der Flüssigkeitsanalyse
Sprache:
Deutsch
Version:
24/09/2024
Dateigröße:
4.1 MB
Dateiname:
FA00007CDE_Analyse_21.24_LowRes.pdf
-
-
-
Kompetenzbroschüre (CP)
Making sure your WWTP runs and runs and runs
Efficient and effective wastewater treatment
Sprache:
Englisch
Version:
03/08/2018
Dateigröße:
3.5 MB
Dateiname:
CP01197CEN_0118_Making sure your WWTP runs.pdf
-
-
-
Kompetenzbroschüre (CP)
Damit Ihre Kläranlage läuft und läuft und läuft
Effizienz und Effektivität in der Abwasseraufbereitung
Sprache:
Deutsch
Version:
03/08/2018
Dateigröße:
3.4 MB
Dateiname:
CP01197CDE_0118_Damit Ihre Kläranlage läuft.pdf
-
-
-
Elektrolytlösungen
71424369 (Türkiye)
Electrolyte CCS120/CCS120D
Sprache:
Türkisch
Version:
21/02/2024
Dateigröße:
290.9 KB
Dateiname:
MSDS_71424369_(TR).pdf
-
-
-
Elektrolytlösungen
71424369 (Greece)
Electrolyte CCS120/CCS120D
Sprache:
Griechisch
Version:
28/03/2019
Dateigröße:
187.6 KB
Dateiname:
MSDS_71424369_(GR).pdf
-
-
-
Elektrolytlösungen
71424369 (Romania)
Electrolyte CCS120/CCS120D
Sprache:
Rumänisch
Version:
28/03/2019
Dateigröße:
142.1 KB
Dateiname:
MSDS_71424369_(RO).pdf
-