
Spezifikation im Überblick
-
Messbereich
Spur: 0 bis 5 mg/l ClO2
Standard: 0 bis 20 mg/l ClO2
Hoch: 0 bis 200 mg/l ClO2 -
Prozesstemperatur
0 … 55 °C, nicht-gefrierend
(32 ... 130 °F) -
Prozessdruck
Max. 2 bar abs
(Max. 29 psi abs)
Anwendungsgebiet
Mit dem robusten und wartungsarmen Sensor Memosens CCS50E lässt sich Chlordioxid ganz einfach messen. Der Sensor liefert schnell stabile Messwerte in Hilfskreisläufen sowie im Trink- und Prozesswasser. Er ermöglicht eine effiziente Desinfektionsmitteldosierung und trägt so zu einer hohen Wasserqualität und Sicherheit bei. Darüber hinaus können Sie mithilfe des Sensors die Abwesenheit von ClO2 beispielsweise in Getränke- und Umkehrosmoseanlagen überwachen. Dank der digitalen Memosens 2.0-Technologie profitieren Sie von hoher Datenintegrität und einfacher Bedienung.
Der Chlordioxidsensor Memosens CCS50E für Skid-Hersteller und Endkunden misst verlässlich in:
Kühlwasser und -anwendungen: um die Bildung von Pathogenen und Biofilmen zu verhindern
Prozesswasser: zur hygienischen und sicheren Verpackung und Abfüllung in der Lebensmittelindustrie
Getränke- und Umkehrosmoseanlagen: zur Sicherstellung der Abwesenheit von Chlordioxid
Trinkwasser: um eine ausreichende Desinfektion sicherzustellen
Vorteile
Breiter Messbereich: Von der Spurenmessung bis zu Chlordioxidkonzentrationen von 200 mg/l.
Einfacher Einbau: Der Sensor kann in die modulare Durchflussarmatur Flowfit CYA27 oder in eine Eintaucharmatur eingebaut werden. Die verbesserte Polarisationszeit ermöglicht eine schnelle Inbetriebnahme.
Die rasche Ansprechzeit sorgt für präzise Prozessübersicht und ermöglicht eine prompte Reaktion auf Prozessänderungen sowie eine effiziente Prozesssteuerung.
Erhöhte Prozesssicherheit: Präzise und langzeitstabile Messungen gewährleisten eine konsistente Prozessüberwachung und die Dosierung geringstmöglicher Konzentrationen an Chlordioxid.
Höhere Anlagenverfügbarkeit durch schnellen Sensortausch: Dank der Memosens 2.0-Technologie kann der Sensor im Labor vorkalibriert und per Plug & Play im Prozess ausgetauscht werden.
Durch den Anschluss an einen Liquiline Multiparameter-Messumformer ist eine einfache Kombination mit anderen relevanten Parametern möglich.
Videos
Extended Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl

-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
FLEX Auswahl | Leistungsumfang | Einfache Auswahl |
---|---|---|
Fundamental Auswahl Perfekt für Basisanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Lean Auswahl Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Extended Auswahl Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Xpert Auswahl Herausragende Leistung für besondere Anwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
Variabel |
Vorgänger
-
-
Betriebsanleitung (BA)
BA Memosens CCS50E
Deutsche Version - 09/2023
Digitaler Sensor mit Memosens-Technologie zur Bestimmung von Chlordioxid
EN DE 27/09/2023Sprache:
Deutsch
Version:
27/09/2023
Dateigröße:
1.7 MB
Dateiname:
BA02313CDE_0123-00.pdf
-
-
-
Technische Information (TI)
TI Memosens CCS50E
Digitaler Sensor mit Memosens-Technologie zur Bestimmung von Chlordioxid
EN DE 17/10/2023Sprache:
Deutsch
Version:
17/10/2023
Dateigröße:
1.5 MB
Dateiname:
TI01767CDE_0123-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
BA Memosens CCS50E
Digitaler Sensor mit Memosens-Technologie zur Bestimmung von Chlordioxid
EN DE 27/09/2023Sprache:
Deutsch
Version:
27/09/2023
Dateigröße:
1.7 MB
Dateiname:
BA02313CDE_0123-00.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
XA Memosens disinfection sensors
NI Class I Div 2 Groups A, B, C, D T6
Ex ic IIC T6 Gc
Class I Zone 2 AEx ic IIC T6 Gc
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areasEN DE 13/08/2024Sprache:
Englisch
Version:
13/08/2024
Dateigröße:
571.9 KB
Dateiname:
XA03332CEN_0124-00.pdf
-
-
-
PU (Veröffentlichungen)
Disinfection applications
Measuring ranges and suitable sensors
Sprache:
Englisch
Version:
16/06/2023
Dateigröße:
603.1 KB
Dateiname:
PU01405CEN-disinfection-sensor-application.pdf
-
-
-
PU (Veröffentlichungen)
Desinfektionsanwendungen
Messbereiche und geeignete
SensorenSprache:
Deutsch
Version:
03/11/2023
Dateigröße:
678.7 KB
Dateiname:
PU01405CDE_02.23_Desinfektionsanwendungen.pdf
-
-
-
PU (Veröffentlichungen)
Infographic disinfection portfolio
Infographic on disinfection sensors with Memosens 2.0 technology
Sprache:
Deutsch
Version:
13/06/2024
Dateigröße:
2.2 MB
Dateiname:
EHLA_de_24_FO-Disinfection_infographic-PU01581C07DE0124.pdf
-
-
-
PU (Veröffentlichungen)
Infografika portfolia dezinfekce
Infografika o dezinfekčních senzorech s technologií Memosens 2.0
Sprache:
Tschechisch
Version:
08/10/2024
Dateigröße:
198.2 KB
Dateiname:
FO_Disinfection_script_infographic-PU01581C07_CS.pdf
-
-
-
PU (Veröffentlichungen)
Infographic disinfection portfolio
Infographic on disinfection sensors with Memosens 2.0 technology
Sprache:
Englisch
Version:
13/06/2024
Dateigröße:
2.2 MB
Dateiname:
EHLA_en_24_FO-Disinfection_infographic-PU01581C07EN0124.pdf
-
-
-
Kompetenzbroschüre (CP)
Desinfektion ist überall
Sauberes und sicheres Wasser für Wasserwerke, Kläranlagen und Industrie
Sprache:
Deutsch
Version:
07/09/2023
Dateigröße:
1.6 MB
Dateiname:
CP01548CDE_Desinfektion.pdf
-
-
-
Kompetenzbroschüre (CP)
殺菌アプリケーションにおける水質モニタリング
上水道施設、排水処理施設、産業用の清浄かつ安全な水の確保
Sprache:
Japanisch
Version:
09/07/2024
Dateigröße:
4 MB
Dateiname:
CP01548CJA_0123_Water quality monitoring in disinfection applications.pdf
-