Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.
Der NIR/VIS-Absorptionssensor OUSAF22 überwacht Farbe und Reinheit in Ex- Bereichen und hygienischen Prozessen.

Farbsensor
OUSAF22

NIR/VIS-Absorptionssensor für Farb- und Reinheitsüberwachung

OUSAF22
Please Wait (spinning wheel)
Preise werden geladen
Preis zur Zeit nicht verfügbar
Price on request
Preis wird aktiviert
Preis: Informationen zur Verfügung stellen

Spezifikation im Überblick

  • Messbereich

    0 ... 2.5 AU

  • Prozesstemperatur

    0 ... 90 °C (32 ... 194 °F) permanent
    Max. 130 °C (266 °F) für 2 Stunden

  • Prozessdruck

    Max. 100 bar (1450 psi)
    (abhängig von Durchflussmesszelle)

Anwendungsgebiet

OUSAF22 ist ein optischer Sensor für die präzise Inline-Farbmessung in Flüssigkeiten im sichtbaren Bereich des elektromagnetischen Spektrums. Er misst die geringsten Farbänderungen und gewährleistet so die höchsten Qualitätsstandards Ihrer Produkte. Des Weiteren liefert er Ihnen schnelle Werte entsprechend allen Standard-Farbskalen und vermeidet komplizierte und teure Probenahmen. Der OUSAF22 ist bereit für alle Arten von Umgebungen, von explosionsgefährdeten Bereichen (ATEX, FM) bis zu hygienischen Prozessen (CIP/SIP).

Der Sensor OUSAF22 misst die Farbe für:

  • Qualitätskontrolle / Reinheitsüberwachung

  • Farbdosierung

  • Entfärbungsregelung

  • Destillationsüberwachung

Dadurch ist er ideal geeignet für viele Industrien, wie

  • Life Sciences

  • Chemie

  • Lebensmittel und Getränke

  • Öl und Gas

  • Wasser

Farbskalenmessungen: APHA/Hazen, Pt, EBC, ASBC, ASTM, ICUMSA, Lovibond

Mit seinen internationalen Explosionsschutzzulassungen, wie ATEX und FM, eignet sich der Sensor auch für explosionsgefährdete Bereiche.

Vorteile

  • Genaue Farb- und Reinheitsüberwachung für eine bessere Produktqualität

  • Schnelle und direkte Inline-Messung vermeidet teure Probenahmen und Labormessungen

  • Werte gemäß Standard-Farbskalen (APHA/Hazen usw.)

  • Wartungsarmer Sensor mit langer Lebensdauer und stabilem Betrieb

  • Herausragende Filterleistung für höchste Linearität

  • Geeignet für die Reinigung im Prozess (CIP) und Sterilisation im Prozess (SIP)

  • Zugelassen für explosionsgefährdete Bereiche

Extended Auswahl

  • Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich

  • Einfache Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
  • Perfekt für Basisanwendungen

  • Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

  • Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen

  • Einfache Auswahl, Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

  • Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich

  • Einfache Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

  • Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung

  • Einfache Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

Variabel

FLEX Auswahl Leistungsumfang Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental Auswahl

Perfekt für Basisanwendungen

Leistungsumfang
Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean Auswahl

Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen

Leistungsumfang
Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended Auswahl

Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle

Leistungsumfang
Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert Auswahl

Herausragende Leistung für besondere Anwendungen

Leistungsumfang
Einfache Auswahl

Variabel

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products