Spezifikation im Überblick
-
Eingang
1-Kreis Messumformer
-
Ausgang / Kommunikation
0/4-20mA, Hart, Profibus.
Anwendungsgebiet
Liquisys COM223 ist ein Standard-Messumformer zur Verwendung mit COS41- und COS61-Sauerstoffsensoren. Er verbessert Ihre Betriebssicherheit dank kontinuierlicher Plausibilitäts-, Prozess- und Sensorprüfungen. Wählen Sie aus zahlreichen Hardware- und Software-Modulen, wie Relais- oder Feldbus-Kommunikation, um ihn exakt an Ihre Messaufgabe anzupassen. Diese Modularität erlaubt Ihnen außerdem die jederzeitige Aufrüstung des Messumformers. Das benutzerfreundliche Menü und die einfache Kalibrierung beschleunigen und vereinfachen zudem die Konfiguration und Bedienung des Messumformers.
Der Messumformer Liquisys COM223 eignet sich zusammen mit den Gelöst-Sauerstoff-Sensoren Oxymax COS41 und Oxymax COS61 für Umweltanwendungen, wie:
Sauerstoffregelung im Belebungsbecken
Sauerstoffkontrolle und Überwachung von Trinkwasser
Oberflächenwasserüberwachung
Prozesswasseraufbereitung und -überwachung
Sauerstoffkontrolle in Fischzucht für optimale Wachstumsbedingungen
Liquisys COM223 bietet die folgenden Protokolle und Schnittstellen:
0/4...20 mA
HART
PROFIBUS DP
PROFIBUS PA
Vorteile
Mehr Betriebssicherheit: Kontinuierliches Prozessprüfsystem, benutzerdefinierte Alarmkonfiguration, Plausibilitätsprüfung der Kalibrierung.
Zuverlässige Sauerstoffüberwachung: Stromeingang für Durchflussmengenüberwachung mit Reglerabschaltung oder für Störgrößenaufschaltung.
Benutzerfreundliche Bedienung und Wartung: Einfache Ein-Punkt-Kalibrierung in Luft, luftgesättigtem Wasser oder im Medium, direkter Zugriff für manuelle Relaissteuerung.
Weniger Wartungsaufwand: Automatische Reinigungsfunktion (mit Chemoclean), ausgelöst durch Alarm oder Grenzschalter.
Geeignet für jede Anwendung: Zahlreiche Erweiterungen, z.B. P(ID)-Regler, Timer usw., erlauben eine flexible Anpassung an alle Prozesse.
Vorgänger
-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
FLEX Auswahl | Leistungsumfang | Einfache Auswahl |
---|---|---|
Fundamental Auswahl Perfekt für Basisanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Lean Auswahl Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Extended Auswahl Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Xpert Auswahl Herausragende Leistung für besondere Anwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
Variabel |
-
-
Technische Information (TI)
Liquisys M COM223/253 Technische Information
Messumformer für Sauerstoffsensoren
EN DE 31/12/201424/10/201320/06/201115/09/200501/07/2005Sprache:
Deutsch
Version:
31/12/2014
Dateigröße:
824.3 KB
Dateiname:
TI00199CDE_1514.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Betriebsanleitung Liquisys M CXM223/253 PROFIBUS
Feldnahe Kommunikation mit Liquisys M CXM223/253
EN DE 01/12/201101/08/200901/09/200701/07/200601/10/2005Sprache:
Deutsch
Version:
01/12/2011
Dateigröße:
1.7 MB
Dateiname:
BA209CDE_1311.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Liquisys M COM223/253 Betriebsanleitung
Messumformer
EN DE 01/09/201524/10/201320/06/201115/09/200501/07/2005Sprache:
Deutsch
Version:
01/09/2015
Dateigröße:
2.4 MB
Dateiname:
BA00199CDE_1515.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Model 840 / 842 Operating instructions
Transmitter for dissolved oxygen
Sprache:
Englisch
Version:
01/07/2002
Dateigröße:
1.7 MB
Dateiname:
BA199e10.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Betriebsanleitung Liquisys M CXM223/253 HART
Feldnahe Kommunikation mit Liquisys M
CXM223 / 253EN DE 01/10/200501/07/2002Sprache:
Deutsch
Version:
01/10/2005
Dateigröße:
562.9 KB
Dateiname:
BA208CDE.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
Ex-safety instructions CXM2X3
Safety instructions for electrical apparatus for explosion-hazardous
areas as per EC Directive 94/9/EC (ATEX)EN DE 07/06/200527/09/200429/02/2004Sprache:
Englisch
Version:
07/06/2005
Dateigröße:
2.5 MB
Dateiname:
XA194CA3.pdf
-
-
-
Sonderdokumentation (SD)
Additional information for CSA Liquisys
Additional information for CSA Liquisys
Sprache:
Englisch
Version:
24/09/2013
Dateigröße:
84.3 KB
Dateiname:
CXM2X3_Beiblatt for CSA.pdf
-
-
-
Sonderdokumentation (SD)
Instructions for service kits Liquisis M
Special documentation
Instructions for service kits Liquisis M / CPM223 / CLM223 / COM223 /
CUM223EN DE 01/05/2000Sprache:
Englisch
Version:
01/05/2000
Dateigröße:
156.7 KB
Dateiname:
SD083CA2.pdf
-
-
-
EU Erklärung
Product family: Liquisys chlorine, Liquisys conductivity, Liquisys oxygen, Liquisys pH/ORP
Product root: CCM223-, CCM253-, CLM223-, CLM253-, COM223-, COM253-, CPM223-, CPM253-
Declaration number: EC_00575_02.23EN DE 17/07/2023Sprache:
Englisch
Version:
17/07/2023
Dateigröße:
321 KB
Dateiname:
EC_00575_02.23_CxM2x3.pdf
-
-
-
UK Conformity Assessed
Product family: Liquisys chlorine, Liquisys conductivity, Liquisys oxygen, Liquisys pH/ORP
Product root: CCM223-, CCM253-, CLM223-, CLM253-, COM223-, COM253-, CPM223-, CPM253-
Declaration number: UK_00563_01.23
Additional information: UK DoC for C*M2*3Sprache:
Englisch
Version:
17/07/2023
Dateigröße:
308.4 KB
Dateiname:
UK_00563_01.23_CxM2x3.pdf
-