
Spezifikation im Überblick
-
Messbereich
0 ... 3 AU
0 ... 6 OD (abhängig von optischer Pfadlänge) -
Prozesstemperatur
0 ... 90 °C (32 ... 194 °F) permanent
Max. 130°C (266°F) für 2 Stunden -
Prozessdruck
Max. 10 bar abs bei 20 °C
(Max. 150 psi bei 68 °F)
Anwendungsgebiet
OUSAF11 ist ein glasfreier Sensor für die Inline-Erkennung von sich ändernden Phasen und ungelösten Feststoffen. Bauen Sie ihn in Rohre und Behälter ein zur Minimierung von Produktverlusten und zur Gewährleistung der Reinheit Ihrer Produkte. Oder verwenden Sie Ihn als Eintauchsensor für eine effiziente Auslaufüberwachung in offenen Tanks und Becken. Sein glasfreies, hygienisches Design garantiert die höchste Sicherheit Ihrer Produkte. Der OUSAF11 widersteht hohen Betriebstemperaturen und aggressiven Medien, wodurch er für alle Industrien geeignet ist.
Der Sensor OUSAF11 erkennt Phasentrennungen und ungelöste Feststoffe in:
Lebensmittel und Getränke:
- Milcherkennung in CIP-Lösungen
- Phasentrennung in Molkereien und Brauereien
- Erkennung von Produktverlusten im AuslaufGrundstoffe, Bergbau und Metalle
- Messung von ungelösten Feststoffen
Vorteile
Höchste Produktsicherheit dank glasfreiem, hygienischem Design
Kosteneinsparungen und reduzierter Produktverlust dank einer schnellen Phasenerkennung
Wartungsarmer Sensor mit langer Lebensdauer und stabilem Betrieb
Flexible Installation: Sensor ist als Einbausensor (mit Triclamp- und Varivent-Anschluss) und Eintauchsensor (mit Halterung und Armatursystem Flexdip CYA112 und CYH112) verwendbar
Robuster Sensor widersteht aggressiven Chemikalien und Verschmutzung
Geeignet für die Reinigung im Prozess (CIP) und Sterilisation im Prozess (SIP)
FDA- und 3-A-Zulassung
Extended Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl

-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
FLEX Auswahl | Leistungsumfang | Einfache Auswahl |
---|---|---|
Fundamental Auswahl Perfekt für Basisanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Lean Auswahl Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Extended Auswahl Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Xpert Auswahl Herausragende Leistung für besondere Anwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
Variabel |
-
-
Technische Information (TI)
OUSAF11 Technische Information
Optischer Sensor zur Messung der VIS/NIR-Absorption
EN DE 31/03/201629/08/201401/11/2010Sprache:
Deutsch
Version:
31/03/2016
Dateigröße:
579.7 KB
Dateiname:
TI00474CDE_1516.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
OUSAF11 Betriebsanleitung
Optischer Sensor zur Messung der VIS/NIR-Absorption
EN DE 25/08/201631/03/201629/08/201401/11/2010Sprache:
Deutsch
Version:
25/08/2016
Dateigröße:
813.1 KB
Dateiname:
BA00474CDE_1616.pdf
-
-
-
Kurzanleitung (KA)
Integra OUM910/ OUSAF11/DP11
Analyzer/Sensor to measure Solid Concentration
Sprache:
Englisch
Version:
01/06/2009
Dateigröße:
200.6 KB
Dateiname:
KA928C_Quick_Start-up_Guide_OUM910_OUSAF11_DP11_06-09_WA_-_71097015.pdf
-
-
-
Sonderdokumentation (SD)
SD Hygienische Anwendungen
Geräte für die Flüssigkeitsanalyse
EN DE 29/08/202330/04/2021Sprache:
Deutsch
Version:
29/08/2023
Dateigröße:
517 KB
Dateiname:
SD02751CDE_0223-00.pdf
-
-
-
Arbeitsgebiete (FA)
Kompetenz in der Flüssigkeitsanalyse
Vom Sensor bis zur schlüsselfertigen Komplettlösung
Sprache:
Deutsch
Version:
21/09/2022
Dateigröße:
1.3 MB
Dateiname:
FA01018CDE_0422_Analyse_Portfolio_lowres.pdf
-
-
-
Arbeitsgebiete (FA)
Sıvı analizinde uzmanlık
Sensörlerden komple anahtar teslim çözümlere
Sprache:
Türkisch
Version:
23/11/2023
Dateigröße:
7.2 MB
Dateiname:
FA01088C56TR01.23.pdf
-
-
-
Arbeitsgebiete (FA)
Jistota v analýze kapalin
Od senzorů po kompletní dodávku na klíč
Sprache:
Tschechisch
Version:
12/01/2017
Dateigröße:
740.3 KB
Dateiname:
Analyza_FA01018Ccs_0216.pdf
-
-
-
Arbeitsgebiete (FA)
Expertise in liquid analysis
From sensors to complete turnkey solutions
Sprache:
Englisch
Version:
21/09/2022
Dateigröße:
1.2 MB
Dateiname:
FA01018CEN_0422_Analysis_Portfolio_lowres.pdf
-
-
-
Arbeitsgebiete (FA)
Esperti nell’analisi dei liquidi
Dai sensori singoli a soluzioni
complete “chiavi in mano”Sprache:
Italienisch
Version:
12/01/2017
Dateigröße:
3.9 MB
Dateiname:
FA01018CIT_02.16.pdf
-
-
-
Arbeitsgebiete (FA)
Catálogo Portfolio Analítica
Desde sensores hasta soluciones completas
Sprache:
Spanisch
Version:
12/01/2017
Dateigröße:
1.5 MB
Dateiname:
FA01018CES_Portfolio_Analitica_0216.pdf
-