Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.
Unifit CPA842 - Hygienische Armatur für pH-/Redox-, Sauerstoff- und Zellwachstumssensoren

Prozessarmatur
Unifit CPA842

Hygienische Armatur für Life Sciences und die Lebensmittel- und Getränkeindustrie

CPA842
Please Wait (spinning wheel)
Preise werden geladen
Preis zur Zeit nicht verfügbar
Price on request
Preis wird aktiviert
Preis: Informationen zur Verfügung stellen

Spezifikation im Überblick

  • Prozesstemperatur

    -15 ... 140 °C (5 ... 280 °F)

  • Prozessdruck

    16 bar bis zu 140 °C (232 psi bis zu 284 °F)

Anwendungsgebiet

Die Prozessarmatur Unifit CPA842 erfüllt höchste Anforderungen hinsichtlich Inline-Reinigung und Sterilisierung. Sie ermöglicht den einfachen Einbau von pH-/Redox-, Sauerstoff-, Leitfähigkeits- oder Zellwachstumssensoren in Tanks und Rohrleitungen in hygienischen und sterilen Anwendungen. Unifit wurde entsprechend den Kriterien von EHEDG, 3-A, ASME BPE, FDA und USP 88 Class VI konzipiert.

Unifit CPA842 ist für den Festeinbau in Tanks oder Rohrleitungen in folgenden Branchen vorgesehen:

  • Lebensmittel- und Getränkeindustrie

  • Life Sciences

  • Chemie

Sie kann bei Drücken bis zu 16 bar eingesetzt werden (Edelstahlausführung).

Vorteile

  • Hygienisches Design nach EHEDG Class I, 3-A Standard 74-05, FDA, ASME BPE und USP 88 Class VI verhindert Kreuzkontaminationen

  • Elektropolierte Oberfläche reduziert Ablagerungen (Ra=0.38 µm oder 0.76 µm)

  • Keine Kontamination dank spaltfreier Elektrodeneinbaudichtung

  • Geeignet für die Reinigung im Prozess (CIP) und Sterilisation im Prozess (SIP)

  • Verschiedene hygienische Prozessanschlüsse ermöglichen die flexible Anpassung an alle Anwendungen

  • Perfekt für Basisanwendungen

  • Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

  • Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen

  • Einfache Auswahl, Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

  • Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich

  • Einfache Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

  • Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung

  • Einfache Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

Variabel

FLEX Auswahl Leistungsumfang Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental Auswahl

Perfekt für Basisanwendungen

Leistungsumfang
Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean Auswahl

Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen

Leistungsumfang
Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended Auswahl

Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle

Leistungsumfang
Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert Auswahl

Herausragende Leistung für besondere Anwendungen

Leistungsumfang
Einfache Auswahl

Variabel