Spezifikation im Überblick
-
Messbereich
0,5 … 1 000 μg/l (ppb)
-
Prozesstemperatur
< 50 °C (122 °F)
-
Prozessdruck
max. 0,5 bar (7,25 psi)
-
Messverfahren
TOC Bestimmung durch UV-Aufschluss und Messung der Differenz-Leitfähigkeit
Anwendungsgebiet
Der organische Kohlenstoffgehalt (TOC) hat einen starken Einfluss auf die Qualität von Reinstwasser, so kann eine hohe TOC-Konzentration zur Beschädigung der Wasserreinigungssysteme führen oder die erforderliche Wasserqualität beeinträchtigen. Der Online-TOC-Analysator CA78 ermöglicht eine kontinuierliche, akkurate Überwachung der TOC-Werte und sichert so die gleichbleibend hohe Qualität des Reinstwassers in Ihren Produktionsprozessen. Sie haben die volle Kontrolle über Ihren Produktertrag und die Qualität Ihres Produkts.
Der TOC-Analysator CA78 eignet sich hervorragend zur TOC-Überwachung von Reinstwasser in den folgenden Branchen:
Kraftwerke & Energie
Halbleiterproduktion
Körperpflegeprodukte
Produktion von Desinfektionslösungen
Mit den folgenden Prozessbedingungen:
Leifähigkeit: 2 µS/cm (Standard), 10 µS/cm (Bestelloption)
pH-Bereich: Neutral
Vorteile
Echtzeitübersicht der Wasserqualität:
Der Online-TOC-Analysator misst kontinuierlich mit einer schnellen Ansprechzeit (t90) von 50 Sekunden. Das ermöglicht Ihnen eine prompte Reaktion auf potentielle Verunreinigungen des Wassers und unterstützt Sie dabei Ihre Produkte effektiv zu schützen.CA78 arbeitet mit der bewährten UV-Oxidation und Differenzleitfähigkeit - die etablierte Methode für zuverlässige TOC-Spurenanalyse im Reinstwasser.
Das wartungsfreundliche Design und unser weltweites Service-Netzwerk bietet Ihnen volle Unterstützung für Ihre Messstelle, von der Inbetriebnahme über die gesamte Lebenszeit des Geräts.
Perfekte Anpassung an Ihre Prozesse:
Wählen Sie die hochpräzise Ausführung für Wasser bis zu einer Leitfähigkeit von 2 µS/cm oder die robuste Ausführung für Wasser bis zu einer Leitfähigkeit von 10 µS/cm. Reduzieren Sie Ihre Investitionskosten mit der optionalen 3-Kanal-Konfiguration.
Extended Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
FLEX Auswahl | Leistungsumfang | Einfache Auswahl |
---|---|---|
Fundamental Auswahl Perfekt für Basisanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Lean Auswahl Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Extended Auswahl Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Xpert Auswahl Herausragende Leistung für besondere Anwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
Variabel |
-
-
Technische Information (TI)
TOC Analysator CA78
Bestimmung des Gesamt-Kohlenstoffs (TOC) im Spurenbereich
EN DE 01/07/202224/01/2022Sprache:
Deutsch
Version:
01/07/2022
Dateigröße:
966.4 KB
Dateiname:
TI01622CDE_0222-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
TOC Analysator CA78
Bestimmung des Gesamt-Kohlenstoffs (TOC) im Spurenbereich
EN DE 09/08/202224/01/2022Sprache:
Deutsch
Version:
09/08/2022
Dateigröße:
3.6 MB
Dateiname:
BA02219CDE_0222-00.pdf
-
-
-
Innovationen (IN)
Sicheres deionisiertes Wasser für Kraftwerke und Halbleiterproduktion
Zuverlässige Online-Überwachung niedriger TOC-Werte
mit dem Analysator CA78Sprache:
Deutsch
Version:
02/05/2022
Dateigröße:
718 KB
Dateiname:
IN01239CDE_CA78-lowres.pdf
-
-
-
Innovationen (IN)
Safe deionized water in power plant and semiconductor production
Precise and reliable online monitoring of low-range TOC values
with the CA78 analyzerSprache:
Englisch
Version:
18/02/2022
Dateigröße:
616.8 KB
Dateiname:
IN01239CEN_CA78-lowres.pdf
-
-
-
EU Erklärung
Product family: TOC Analyzer
Product root: CA78-, CA79-
Declaration number: EU_00978_01.21EN DE 02/12/2021Sprache:
Englisch
Version:
02/12/2021
Dateigröße:
265 KB
Dateiname:
EU_00978_01.21.pdf
-
-
-
UK Conformity Assessed
Product family: TOC Analyzer
Product root: CA78-, CA79-
Declaration number: UK_00479_02.23EN DE 31/05/2023Sprache:
Englisch
Version:
31/05/2023
Dateigröße:
219 KB
Dateiname:
UK_00479_02.23_CA78_CA79.pdf
-
-
-
Diverse
Product family: Liquiline, Liquiline M, Liquisys chlorine, Liquisys conductivity, Liquisys oxygen, Liquisys pH/ORP, New analyzer pla tform, SmarTec, SmarTec S, TOC Analyzer, TOCII
Product root: CA72TOC-, CA76NA-, CA78-, CA79-, CA80AL-, CA80AM-, CA80COD-, CA80CR-, CA80FE-, CA80HA-, CA80NO-, CA80PH-, CA80SI-, CA8
0TN-, CA80TP-, CCM223-, CCM253-, CLD132-, CLD134-, CLD18-, CLM223-, CLM223F-, CLM253-, CM14-, CM42-, CM442-, CM442R-, CM444-, CM444R
-, CM448-, CM448R-, CM44P-, CM72-, CM82-, COM223-, COM253-, CPM223-, CPM253-, CYM290-, CYM291-
Region: Eurasian Economic Union
Approval agency: EAC
Approval number: EAEC N RU D-DE.PA01.B.00347/21Sprache:
Russisch
Version:
11/10/2021
Dateigröße:
201.2 KB
Dateiname:
EAEC N RU D-DE.PA01.B.00347_21.pdf
-
-
-
Diverse
Product family: Liquiline, Liquiline M, Liquisys chlorine, Liquisys conductivity, Liquisys oxygen, Liquisys pH/ORP, New analyzer pla tform, SmarTec, SmarTec S, TOC Analyzer, TOCII
Product root: CA72TOC-, CA76NA-, CA78-, CA80AL-, CA80AM-, CA80COD-, CA80CR-, CA80FE-, CA80HA-, CA80NO-, CA80PH-, CA80SI-, CA80TN-, C
A80TP-, CCM223-, CCM253-, CLD132-, CLD134-, CLD18-, CLM223-, CLM223F-, CLM253-, CM14-, CM42-, CM442-, CM442R-, CM444-, CM444R-, CM44
8-, CM448R-, CM44P-, CM72-, CM82-, COM223-, COM253-, CPM223-, CPM253-, CYM290-
Region: Eurasian Economic Union
Approval agency: EAC
Approval number: EAEC N RU D-DE.PA01.B.00339/21Sprache:
Russisch
Version:
11/10/2021
Dateigröße:
223.1 KB
Dateiname:
EAEC N RU D-DE.PA01.B.00339_21.pdf
-