![CSP44 ist ein tragbarer automatischer Probenehmer für Wasser, Abwasser und Industrieanwendungen. CSP44 ist ein tragbarer automatischer Probenehmer für Wasser, Abwasser und Industrieanwendungen.](/__image/a/23742/k/46b00ada8e094ab5b7707936321c88b4c174773e/ar/1-1/w/344/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/CSP44_front_closed.jpg)
Spezifikation im Überblick
-
Funktionen
Tragbarer Probenehmer
-
Saughöhe
8 m (26.25 ft) Saughöhe
-
Gehäuse
Kunststoff LDDPE
Anwendungsgebiet
Liquiport CSP44 ermöglicht Ihnen die Probenahme, wo auch immer sie erforderlich ist. Sein zweiteiliges Design garantiert einen leichten und sicheren Transport, während die Akkuenergie Sie unabhängig von der Stromversorgung macht. Liquiport bietet eine menügeführte Probenprogrammierung und werkzeugfreie Wartung, was Zeit bei Ihren täglichen Aufgaben spart. Nach einer Aufrüstung auf eine vollständige Messstation ermöglicht er Ihnen einen umfassenden Überblick über die Ereignisse an Ihrer Messstelle.
Liquiport CSP44 ist für den Einsatz in folgenden Anwendungen geeignet:
Kommunale und industrielle Kläranlagen:
- Eigenüberwachung
- Prozessüberwachung
- Überwachung von Indirekteinleitern
- Überwachung des KanalnetzesBehörden und Wasserwirtschaftsämter:
- Gewässerschutz und Gewässergüte
- Überwachung von Direkt- und Indirekteinleitern
- Labore und hydrologische Institute
Vorteile
Kann an jeder Entnahmestelle flexibel eingesetzt werden, entweder im autonomen Batteriebetrieb oder im Netzbetrieb
100% anpassbar an jede Überwachungsaufgabe von zeit- oder durchflussgesteuerter Probenahme bis hin zu ereignisgesteuerter Probenahme
Abschließbarer, separater unterer Teil des Probenehmers für einfachen und sicheren Probentransport
Schnelle Reinigung und Wartung dank einfacher, werkzeugloser Demontage der mediumsberührten Teile
Durch den Anschluss von bis zu zwei Memosens-Sensoren kann der Probenehmer zu einer vollwertigen Messstation aufgerüstet werden (z. B. zur Ereignisüberwachung)
Bietet alle Vorteile der Liquiline-Plattform, wie einheitliche Bedienung aller Geräte, echtes Plug & Play mit Memosens-Sensoren und geringere Ersatzteilhaltung dank standardisierter Komponenten
Vorgänger
-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
FLEX Auswahl | Leistungsumfang | Einfache Auswahl |
---|---|---|
Fundamental Auswahl Perfekt für Basisanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Lean Auswahl Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Extended Auswahl Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Xpert Auswahl Herausragende Leistung für besondere Anwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
Variabel |
-
-
Technische Information (TI)
Liquiport CSP44
Automatischer Probenehmer für flüssige Medien Integrierter
Multiparameter-Controller mit zwei Messkanälen und digitaler
Memosens-Tec
hnologie als BestelloptionEN DE 08/11/201915/03/201623/10/201503/03/201530/01/2014Sprache:
Deutsch
Version:
08/11/2019
Dateigröße:
1.8 MB
Dateiname:
TI00465CDE_2019.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Betriebsanleitung Liquiport 2010 CSP44
Automatischer Probenehmer für flüssige Medien
KalibrierungEN DE 03/04/201328/06/201225/05/2011Sprache:
Deutsch
Version:
03/04/2013
Dateigröße:
1.2 MB
Dateiname:
BA00493CDE_1513.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Betriebsanleitung Liquistation CSF48
Automatischer Probenehmer für flüssige Medien
Bedienung & EinstellungenEN DE 04/04/201328/06/201215/12/201115/04/201101/06/2009Sprache:
Deutsch
Version:
04/04/2013
Dateigröße:
7.7 MB
Dateiname:
BA00464CDE_1712.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Betriebsanleitung Liquiport 2010 CSP44
Automatischer Probenehmer für flüssige Medien
Bedienung & EinstellungenEN DE 02/04/201304/07/201225/05/2011Sprache:
Deutsch
Version:
02/04/2013
Dateigröße:
5.7 MB
Dateiname:
BA00492CDE_1513.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Liquiport CSP44
Portabler Probenehmer für flüssige Medien
EN DE 19/03/202008/11/201925/05/201815/12/201730/06/2017Sprache:
Deutsch
Version:
19/03/2020
Dateigröße:
4 MB
Dateiname:
BA00465CDE_2420.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Memosens
Sensoreingänge mit Memosens-Protokoll
EN DE 30/05/202228/02/201930/05/201830/06/201730/11/2016Sprache:
Deutsch
Version:
30/05/2022
Dateigröße:
3.3 MB
Dateiname:
BA01245CDE_0822-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Betriebsanleitung Liquiport 2010 CSP44
Automatischer Probenehmer für flüssige Medien
Wartung & DiagnoseEN DE 02/04/201304/07/201225/05/201101/06/2009Sprache:
Deutsch
Version:
02/04/2013
Dateigröße:
4.3 MB
Dateiname:
BA00470CDE_1513.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Liquistation CSF48
Automatischer Probenehmer für flüssige Medien - Kalibrierung
EN DE 04/04/201328/06/201215/12/201115/04/201101/06/2009Sprache:
Deutsch
Version:
04/04/2013
Dateigröße:
1.4 MB
Dateiname:
BA00467CDE_1712.pdf
-
-
-
Kurzanleitung (KA)
Liquiport 2010 CSP44
Automatischer Probenehmer für flüssige Medien
EN DE 19/03/202008/11/201925/05/201815/12/201730/06/2017Sprache:
Deutsch
Version:
19/03/2020
Dateigröße:
1.2 MB
Dateiname:
KA01166CDE_0920.pdf
-
-
-
Einbauanleitung (EA)
Kit CM44x / CSXxx / CA80XX
Modul 485MB oder 485DP
Für Ethernet-Konfiguration, PROFIBUS DP, Modbus RS485EN DE 28/11/2022Sprache:
Deutsch
Version:
28/11/2022
Dateigröße:
1.8 MB
Dateiname:
EA01447CDE_0122-00.pdf
-