Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.
Der Sensor OUSBT66 überwacht zuverlässig Zellwachstum, Biomasse-Prozesse und Algensysteme.

Zellwachstums- und Biomassensensor
OUSBT66

Hygienische NIR-Absorptionsmessung in Fermentations- und Kristallisationsanwendungen

OUSBT66
Please Wait (spinning wheel)
Preise werden geladen
Preis zur Zeit nicht verfügbar
Price on request
Preis wird aktiviert
Preis: Informationen zur Verfügung stellen

Spezifikation im Überblick

  • Messbereich

    0 ... 4 AU
    0 ... 8 OD (abhängig von optischer Pfadlänge)

  • Prozesstemperatur

    0 ... 90 °C (32 ... 194 °F)
    Max. 135 °C für max. 2 Stunden

  • Prozessdruck

    Max. 10 bar abs bei 90 °C
    (Max. 150 psi bei 194 °F)

Anwendungsgebiet

Der NIR-Absorptionssensor OUSBT66 überwacht Zellwachstum, Biomasse-Prozesse, Algensysteme und Kristallisationsprozesse. Er liefert Ihnen zuverlässige, präzise Messwerte in Echtzeit zur Optimierung Ihres Prozesses und Ihrer Produktausbeute. Das hygienische Design des Sensors ist CIP-/SIP-beständig und erlaubt Autoklavierung. Ausgestattet mit NIST-rückführbaren und zertifizierten Aufsteckfiltern ist der OUSBT66 außerordentlich leicht zu kalibrieren und zu prüfen.

Der Sensor OUSBT66 misst Zelldichte, Biomasse und Feststoffe in Life-Science-Anwendungen, wie:

  • Zellwachstum in bakterieller Fermentation

  • Anwendungen mit Säugetierzellkulturen

  • Biomasse in Fermentationsprozessen

  • Überwachung von Algenkonzentrationen

  • Überwachung von Kristallisationsprozessen

  • Messung von Feststoffen

Der OUSBT66 eignet sich für Fermenter in Labor, Technikum und Produktion sowie für Bioreaktoren.

Vorteile

  • Echtzeitmessung für optimierte Prozesse und Produktausbeuten

  • Zuverlässige, präzise Messwerte mit exzellenter Laborkorrelation

  • Leichte Überprüfung und Kalibrierung mit NIST-rückführbaren Aufsteckfiltern - keine komplexe Flüssigkeitskalibrierungen erforderlich

  • Hygienischer Edelstahlkörper und Saphirfenster ohne Dichtungen oder Spalten

  • Geeignet für CIP/SIP und Autoklavieren

  • Verschiedene Pfad- und Sensorlängen für perfekte Einpassung in jeden Fermenter und Bioreaktor

  • PG-13,5-Gewinde für Installationen mit Standardarmaturen oder durch Kopfplatte

Extended Auswahl

  • Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich

  • Einfache Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
  • Perfekt für Basisanwendungen

  • Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

  • Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen

  • Einfache Auswahl, Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

  • Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich

  • Einfache Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

  • Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung

  • Einfache Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

Variabel

FLEX Auswahl Leistungsumfang Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental Auswahl

Perfekt für Basisanwendungen

Leistungsumfang
Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean Auswahl

Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen

Leistungsumfang
Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended Auswahl

Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle

Leistungsumfang
Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert Auswahl

Herausragende Leistung für besondere Anwendungen

Leistungsumfang
Einfache Auswahl

Variabel

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products