
Spezifikation im Überblick
-
Prozesstemperatur
-80 °C ... +200 °C
-
Prozessdruck / max. Überlastdruck
Vakuum ... 100 bar
Anwendungsgebiet
Der Liquicap FTI52 ist eine Seilsonde zur Grenzstanddetektion in hochviskosen und ansatzbildenden Flüssigkeiten. Zudem einsetzbar zur Detektion von Trennschichten und Schaum in leitfähigen Flüssigkeiten. Aufgrund der aktiven Ansatzkompensation bietet der FTI52 höchste Zuverlässigkeit und ist durch zahlreiche internationale Zertifikate vielfältig einsetzbar. Prozessberührende Teile sind aus korrosionsbeständigen Werkstoffen und FDA-gelistet - das garantiert höchste Sicherheit.
Für die Messung von hochviskosen und zur Ansatzbildung neigenden Flüssigkeiten. Trennschichtdetektion von unterschiedlichen Flüssigkeiten. Zudem ist die Zweipunktregelung (Pumpensteuerung) mit nur einem Prozessanschluss möglich. Schaumdetektion von leitenden Flüssigkeiten.
Prozessanschlüsse: Flansche, Gewinde und Hygieneanschlüsse
Temperatur: -80 bis +200 °C
Druck: Vakuum bis +100 bar
Sensorlänge: 12 m
Internationale Explosionsschutzzertifikate, Überfüllsicherung WHG, SIL, Hygienezulassungen, Schiffbauzulassungen
Vorteile
Kostenersparnisse dank einfacher und schneller Inbetriebnahme, da der Abgleich per Tastendruck erfolgt
Zuverlässige und sichere Messung aufgrund aktiver Ansatzkompensation
Universell einsetzbar durch zahlreiche Zertifikate und Zulassungen
Kurze Messwertreaktionszeit
Prozessberührende Teile aus korrosionsbeständigen Werkstoffen und FDA-gelisteten Materialien
Zweistufiger Überspannungsschutz
Kein Neuabgleich nach Austausch der Elektronik notwendig
Videos
Lean Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl

-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
FLEX Auswahl | Leistungsumfang | Einfache Auswahl |
---|---|---|
Fundamental Auswahl Perfekt für Basisanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Lean Auswahl Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Extended Auswahl Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Xpert Auswahl Herausragende Leistung für besondere Anwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
Variabel |
Vorgänger
-
-
Betriebsanleitung (BA)
BA Liquicap M FTI52
Deutsche Version - 09/2024
Kapazitiv
EN DE 05/09/202425/09/2023Sprache:
Deutsch
Version:
05/09/2024
Dateigröße:
2.5 MB
Dateiname:
BA02032FDE_0224-00.pdf
-
-
-
Funktionale Sicherheit (SIL)
Product family: Liquicap M, Solicap M, Solicap S
Englische Version - 10/2024
Product root: FTI51-, FTI52-, FTI55-, FTI56-, FTI77- Region: International Approval agency: TÜV Safety function: Level monitoring Protection: MAX, MIN Safety-related output signal: 8/16 mA Systematic safety integrity: SIL 3 Hardware safety integrity: SIL 2
EN DE 30/10/2024Sprache:
Englisch
Version:
30/10/2024
Dateigröße:
69.9 KB
Dateiname:
Certificate TUEV Nord.PDF
-
-
-
Technische Information (TI)
TI Einschweißadapter, Prozessadapter und Flansche
Füllstand, Druck, Temperatur
EN DE 06/12/202425/03/202415/09/202328/10/202130/07/2021Sprache:
Deutsch
Version:
06/12/2024
Dateigröße:
1.3 MB
Dateiname:
TI00426FDE_2624.pdf
-
-
-
Technische Information (TI)
TI Liquicap M FTI52
Kapazitiv
EN DE 14/02/202505/09/202425/09/2023Sprache:
Deutsch
Version:
14/02/2025
Dateigröße:
1.5 MB
Dateiname:
TI01542FDE_0325-00.pdf
-
-
-
Technische Information (TI)
Liquicap M FTI51, FTI52 Technische Information
Grenzschalter für Flüssigkeiten
EN DE 22/06/201712/01/201105/03/201006/11/200821/09/2007Sprache:
Deutsch
Version:
22/06/2017
Dateigröße:
1.8 MB
Dateiname:
TI00417FDE_1417.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
BA Liquicap M FTI52
Kapazitiv
EN DE 05/09/202425/09/2023Sprache:
Deutsch
Version:
05/09/2024
Dateigröße:
2.5 MB
Dateiname:
BA02032FDE_0224-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Betriebsanleitung Liquicap M FTI51, FTI52
Grenzschalter kapazitiv
EN DE 22/06/201712/01/201105/03/201005/10/200824/08/2006Sprache:
Deutsch
Version:
22/06/2017
Dateigröße:
1.7 MB
Dateiname:
BA00299FDE_1417.pdf
-
-
-
Kurzanleitung (KA)
Liquicap M FTI52
Kapazitiver Füllstandgrenzschalter
EN DE 01/09/2021Sprache:
Deutsch
Version:
01/09/2021
Dateigröße:
865 KB
Dateiname:
KA01477FDE_0120-00.pdf
-
-
-
Einbauanleitung (EA)
Cover for housing T13 terminal compartment Installation instruction
Liquiphant M/S, Soliphant M, Liquicap M, Solicap M/S
EN DE 24/02/202215/08/201409/08/2012Sprache:
Englisch
Version:
24/02/2022
Dateigröße:
119 KB
Dateiname:
EA01050FA2_0322.pdf
-
-
-
Einbauanleitung (EA)
Cover for housing T13 electronic compartment Installation instruction
Liquiphant M/S, Soliphant M, Liquicap M, Solicap M/S
EN DE 11/08/201409/08/2012Sprache:
Englisch
Version:
11/08/2014
Dateigröße:
164.3 KB
Dateiname:
EA01048FA2_0214.pdf
-
-
-
Einbauanleitung (EA)
Cover for housing F13 Installation instruction
Liquiphant M/S, Soliphant M, Liquicap M, Solicap M/S
EN DE 11/08/201409/08/2012Sprache:
Englisch
Version:
11/08/2014
Dateigröße:
134.4 KB
Dateiname:
EA01046FA2_0214.pdf
-
-
-
Einbauanleitung (EA)
Cover for housing T13 electronic compartment with sight glas Installation instruction
Liquicap M, Solicap M, Liquphant M/S/FailSafe, Soliphant M
EN DE 09/08/2012Sprache:
Englisch
Version:
09/08/2012
Dateigröße:
158.7 KB
Dateiname:
EA01049FA2_01.12.pdf
-